Services d'étalonnage

Omega's calibration services
Calibration de vos appareils de mesure et capteurs

Confiez au Centre d'étalonnage OMEGA l'étalonnage de vos appareils de mesure de la température, de la pression et autres processus, conformément à des normes de l'industrie certifiées ISO

La mission de l'équipe d'étalonnage industriel d'OMEGA est d'étalonner votre équipement de contrôle de processus conformément à des normes traçables et de fournir une documentation complète dans des délais rapides.

Contactez nos techniciens qualifiés pour leur soumettre vos besoins en matière d'étalonnage.

Nous contacter →

Votre point de contact unique pour l'étalonnage

Le Centre d'étalonnage OMEGA prend en charge une vaste gamme d'équipements, incluant:

Certifié ISO. Étalonnages selon les normes nationales.

De la production alimentaire au secteur pharmaceutique, de nombreux organismes spécialisés et autorités de réglementation requièrent un étalonnage industriel réalisé conformément à des normes industrielles strictes. Grâce à des équipements de référence de pointe, OMEGA peut fournir des services d'étalonnage conformes à un large éventail de normes.

L'étalonnage de vos appareils est accompagné d'une documentation complète, y compris les certificats ISO.

Étalonnage des appareils de marque OMEGA et d'autres marques

OMEGA occupe depuis plus de 50 ans une position de leader dans le secteur des instruments de contrôle des processus. Nous avons conçu, construit et entretenu des centaines d'appareils différents. Confiez l'étalonnage de votre équipement OMEGA aux techniciens expérimentés qui les connaissent le mieux.

Prise en charge d'une large gamme d'appareils de marques autres qu'OMEGA
Nous pouvons aussi étalonner une vaste gamme d'appareils et d'instruments de marques autres qu'OMEGA. N'hésitez pas à transmettre à notre équipe les spécifications de votre appareil.

Équipement d'étalonnage OMEGA

Notre installation est équipée d'une vaste gamme d'appareils d'étalonnage de référence. Vos instruments de mesure électriques, de la température, de la pression, de la vitesse de l'air et de l'humidité seront étalonnés conformément à des normes nationales traçables. Vous recevrez également une documentation complète, y compris les certificats ISO applicables.

Étalonnage de la température
Le Centre procède à l'étalonnage des thermocouples, des thermomètres à résistance et à thermistance, des capteurs infrarouges et d'autres appareils de mesure de la température, de - 30 ° à 1 100 °C (- 22 ° à 2 012 °F). Les températures sont générées à l'aide de divers instruments, allant des bains de brassage aux fours. Les instruments d'étalonnage incluent la série d'appareils infrarouges à corps noir BB700, qui étalonnent les pyromètres conformément à des normes traçables et certifiées.

Étalonnage de la pression Nous étalonnons des appareils de mesure de la pression jusqu'à 600 bar. Le Centre est équipé d'un contrôleur de pression modulaire, d'appareils d'étalonnage à jauge OMEGA et d'un testeur à contrepoids pour les pressions les plus élevées.

Étalonnage électrique Le Centre est équipé d'appareils d'étalonnage électriques adaptés à tous types d'instruments de mesure, tels que voltmètres, multimètres et ampèremètres. Pour exemple, notre appareil d'étalonnage Fluke 5700 est la référence industrielle en matière d'étalonnage de la tension, de l'intensité du courant et de la résistance.

Étalonnage de l'humidité
L'OMEGA RHCL-2 est l'instrument de référence de notre gamme d'appareils d'étalonnage de l'humidité relative. Ce système éprouvé en pratique utilise une technologie OCM (miroir optique refroidi) fournissant des mesures extrêmement précises de l'humidité, de 10 % à 90 %.

Étalonnage de la vitesse d'air
Pour l'étalonnage de la vitesse d'air, la soufflerie de table OMEGA WT4401 du Centre fournit un débit uniforme de 0,13 à 45 m/s (25 à 9 000 fpm) sur une section de test de 152 mm (6 pouces).

Lancez-vous

Pour obtenir un étalonnage industriel rapide, traçable et certifié de vos appareils de contrôle des processus, contactez notre Centre d'étalonnage OMEGA dès aujourd'hui.

Nous contacter →