NI60-012-50
15 mètres de fil résistif, alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia 0,33 mm


Références: NI60 - FIL RÉSISTIF CHAUFFANT EN ALLIAGE NICKEL, CHROME

16,39

1 semaine

Déscription

15 mètres de fil résistif, alliage 60% nickel/16% chrome nu, dia 0,33 mm



AUTRES MODELES »
Caractéristiques
  • Fil résistitf chauffant
  • Matériau pour réaliser des fils résistifs chauffants à fil nu
    droit ou formé en bobine
  • Chauffage rapide, excellente durabilité
  • Jusqu'à 1000°C
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Livrable en bobines de 15m et 60m,
    Ø 1,0mm à 0,25mm
Produits Liés
Expertly Engineered
Wide range of products to help you solve your daily challenges
Make the Right Choice
Engineers online to help you choose the right product
Get It In Time
Fast shipping and huge selection of in stock items

Chargement
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.