Votre panier est vide.
Vous n'avez pas dihistorique de 'Produits récemment consultés.
Omega Engineering. Votre source unique pour la mesure et le contrôle de procédés
0805 541 038
01 57 32 48 17
Changez au français  Changez à l'anglais 
   Connexion    Panier (0 articles EUR 0,00)    Produits consultés (0) 
Domicile Literature Info Assistance Technique Mon Compte Aide Cadeau Gratuit
Modes de paiement acceptés
Cartes bancaires
sécurisé par Sage Pay
Verified By Visa & MasterCard SecureCode

À propos des certificats SSL

Assemblages de câbles micro-CC pour sondes, capteurs et transmetteurs

Sanitaire (hygiénique) > Capteurs sanitaires (hygi... > M12C
 
Assemblages de câbles micro-CC pour sondes, capteurs et transmetteurs  : Série M12C
Assemblages de câbles micro-CC pour sondes, capteurs et transmetteurs

Cliquer l'image pour l'agrandir
Fiche technique produit Sélectionner & Acheter
Câbles d'extension avec connecteur femelle M12
Contacts dorés
Gaine/isolation en PVC et polyuréthane
Disponible en diverses longueurs
Raccordement droit ou à angle droit
Configurations de câble incluant des extrémités connecteur et fil dénudé ou des connecteurs aux deux extrémités




 Prix & disponibilité 
 Précisez le code d'article.  
 Code d'article   Disponibilité   Prix (Hors Taxe)  Description   Quantité   
 Câbles de rallonge CC M12 en polyuréthane
 M12C-PUR-4-S-F-2   Disponible Disponible   EUR 10,75   

Câble en polyuréthane, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 2 m de long

 M12C-PUR-4-S-F-5   4 Semaines   EUR 13,25   

Câble en polyuréthane, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 5 m de long

 M12C-PUR-4-S-F-10   Disponible Disponible   EUR 15,50   

Câble en polyuréthane, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 10 m de long

 M12C-PUR-4-R-F-2   4 Semaines   EUR 10,75   

Câble en polyuréthane, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 2 m de long

 M12C-PUR-4-R-F-5   4 Semaines   EUR 13,25   

Le câble en polyuréthane, à angle droit M12 à 4 broches connecteur femelle l'une des extrémités, de vol entraîne une extrémité, 5 m de long

 M12C-PUR-4-R-F-10   4 Semaines   EUR 15,50   

Câble en polyuréthane, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 10 m de long

 Câbles de rallonge CC M12 en PVC
 M12C-PVC-4-S-F-5   4 Semaines   EUR 12,50   

Câble en PVC, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 5 m de long

 M12C-PVC-4-S-F-10   Disponible Disponible   EUR 14,75   

Câble en PVC, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 10 m de long

 M12C-PVC-4-R-F-5   4 Semaines   EUR 12,50   

Câble en PVC, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 5 m de long

 M12C-PVC-4-R-F-10   4 Semaines   EUR 14,75   

Câble en PVC, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 10 m de long

 Câbles patch CC M12 en PVC connexion bilatérale
 M12C-PVC-4-S-M-R-F-2   2 Semaines   EUR 16,75   

Câble en PVC, connecteur droit mâle M12 à 4 broches à une extrémité, connecteur femelle M12 à angle droit à 4 broches à l'autre, 2 m de long

 M12C-PVC-4-S-M-R-F-5   2 Semaines   EUR 17,25   

Câble en PVC, connecteur droit mâle M12 à 4 broches à une extrémité, connecteur femelle M12 à angle droit à 4 broches à l'autre, 5 m de long

 M12C-PVC-4-S-M-S-F-2   2 Semaines   EUR 16,75   

Câble en PVC, connecteur droit mâle M12 à 4 broches à une extrémité, connecteur femelle M12 droit à 4 broches à l'autre, 2 m de long

 M12C-PVC-4-S-M-S-F-5   2 Semaines   EUR 17,50   

Câble en PVC, connecteur droit mâle M12 à 4 broches à une extrémité, connecteur femelle M12 droit à 4 broches à l'autre, 5 m de long

 Câbles de rallonge M12 en silicone
 M12C-SIL-4-S-F-1.5   Disponible Disponible   EUR 8,00   

Câble en silicone, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 1,5 m de long

 M12C-SIL-4-S-F-3   Disponible Disponible   EUR 9,60   

Câble en silicone, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 3 m de long

 M12C-SIL-4-S-F-5   Disponible Disponible   EUR 12,75   

Câble en silicone, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 5 m de long

 M12C-SIL-4-S-F-10   6 Semaines   EUR 20,75   

Câble en silicone, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 10 m de long

 M12C-SIL-4-S-F-15   6 Semaines   EUR 29,00   

Câble en silicone, connecteur droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 15 m de long

 M12C-SIL-4-R-F-1.5   6 Semaines   EUR 8,00   

Câble en silicone, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 1,5 m de long

 M12C-SIL-4-R-F-3   Disponible Disponible   EUR 9,60   

Câble en silicone, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 3 m de long

 M12C-SIL-4-R-F-5   6 Semaines   EUR 12,75   

Câble en silicone, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 5 m de long

 M12C-SIL-4-R-F-10   6 Semaines   EUR 20,75   

Câble en silicone, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 10 m de long

 M12C-SIL-4-R-F-15   6 Semaines   EUR 29,00   

Câble en silicone, connecteur à angle droit femelle M12 à 4 broches à une extrémité, fils volants à l'autre, 15 m de long

 Connecteurs montables sur le terrain
 M12-S-F-FM   Disponible Disponible   EUR 11,00   

Connecteur de prise droit montable sur le terrain

 M12-S-M-FM   Disponible Disponible   EUR 11,00   

Connecteur droit de style fiche montable sur le terrain

 M12-R-F-FM   1 Semaine   EUR 11,00   

Connecteur de prise à angle droit montable sur le terrain

 M12-R-M-FM   1 Semaine   EUR 11,00   

Connecteur de style fiche à angle droit montable sur le terrain


Notes:
† Connecteur M12 à 4 broches pouvant être installé sur site avec des bornes de type à vis.
 Fiche technique , Produits liés  
 Fiche technique
 Fiche technique produit Télécharger Fiche technique produit (M12C.pdf)
 Produits liés
PR-21A-3-100-A-M6-0150-M12 PR-21A-3-100-A-M6-0150-M12
Sonde à RTD PT100 avec connecteur M12
PR-22-3-100-A-M6-150-M12 PR-22-3-100-A-M6-150-M12
Sonde RTD PT100, avec connecteur M12 surmoulé
PRS-3-100-A-TW-0163-D1-M12 PRS-3-100-A-TW-0163-D1-M12
Sondes RTD avec puisard , une sonde amovible et un connecteur M12 pour les applications N.E.P. (CIP)
DTG-RTD100-M12-M DTG-RTD100-M12-M
Thermomètre RTD numerique: Boîtier en 316 SS pour applications hygiéniques, de lavage et marines
UWRTD-2-NEMA UWRTD-2-NEMA
Emetteur de transmission sans fil RTD avec boîtier résistant aux intempéries
Mots clés: Assemblages de câbles micro-CC  Pour sondes, capteurs et transmetteurs

Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!

© Droit d'auteur 2003 - 2013 | Omega Engineering
Déclaration de confidentialité | Conditions | Plan de site
MMV | 71
Acquisition de données | Bandes chauffantes | Calibrateurs | Capteurs et transmetteurs sans fil | Cartouches chauffantes | Cellules de charge | Conditionneurs de signal | Débitmètres | Débitmètres à ultrasons Doppler | Débitmètres magnétiques | Enregistreurs à tracé continu | Enregistreurs de données | Etiquettes indicateurs de température | Indicateurs numériques | Jauges de contrainte | Manomètres | Mesure de température | Mesure et détection de niveau | Réchauffeurs flexibles | Régulateurs de température | Rotamètres | Sondes et éléments de résistance en platine | Thermistances | Thermocouples | Fils et câbles de thermocouple | Thermomètres infrarouges | Thermoplongeurs | Transducteurs de pression
www.omega.co.uk | es.omega.com | www.omega.fr | www.omega.nl | www.omega.de | www.omega.com | cn.omega.com