Fil thermocouple isolé, simple, jauge fine |
|
|
|
|
|
Fil thermocouple isolé, simple, jauge fine
Cliquer l'image pour l'agrandir
|
|
|
 |
 |
Brin unique |
 |
PFA extrudé |
 |
Code couleur IEC ou ANSI |
 |
Excellent dans un vide |
 |
Non inflammable |
 |
Disponible en 15m et 30m. Des bobines pratiques pour les besoins de quantités moins volumineuses |
 |
Commander une "paire assortie" |
 |
Tailles de fils disponibles 0,07 mm 0,12 mm 0,25 mm 0,38 mm 0,51 mm 0,81 mm |
|
|
|
 |
Les fils thermocouple simples à fine jauge sont disponibles en bobines de 15, 30, 150
et 300 mètres. Chaque bobine présente un simple conducteur pour un type de
thermocouple. Les diamètres du fil vont de 0,07mm jusqu'à 0,81mm. Le fil est
couvert par une isolation PFA extrudé. La largeur de l'isolation est de 0,08 mm
pour des tailles de fils égales ou moins de 0,25 mm. Pour les tailles de fils
plus grandes que 0,25 mm, la largeur de l'isolation est de 0,2 mm.
PFA Insulated Single Strand
| |
Code couleur/alliage | Dia. nom. fil mm | Code d'article | |
Code couleur/alliage |
Dia. fil mm | Code d'article |
| J |
Fer
IEC = noir ANSI = blanc
| 0,08 | TFIR-003-(*) | E |
Chromel (CHROMEGA®)
Violet | 0,08 | TFCH-003-(*) |
0,13 | TFIR-005-(*) | 0,13 | TFCH-005-(*) |
0,25 | TFIR-010-(*) | 0,25 | TFCH-010-(*) |
0,38 | TFIR-015-(*) | 0,38 | TFCH-015-(*) |
0,51 | TFIR-020-(*) | 0,51 | TFCH-020-(*) |
0,81 | TFIR-032-(*) | 0,81 | TFCH-032-(*) |
Constantan†
IEC = blanc ANSI = rouge | 0,08 | TFCI-003-(*) |
Constantan†
IEC = blanc ANSI = rouge | 0,08 | TFCC-003-(*) |
0,13 | TFCI-005-(*) | 0,13 | TFCC-005-(*) |
0,25 | TFCI-010-(*) | 0,25 | TFCC-010-(*) |
0,38 | TFCI-015-(*) | 0,38 | TFCC-015-(*) |
0,51 | TFCI-020-(*) | 0,51 | TFCC-020-(*) |
0,81 | TFCI-032-(*) | 0,81 | TFCC-032-(*) |
T |
Cuivre
IEC = marron ANSI = bleu | 0,08 | TFCP-003-(*) | K | Chromel (CHROMEGA®)
IEC = vert ANSI = jaune | 0,08 | TFCY-003-(*) |
0,13 | TFCP-005-(*) | 0,13 | TFCY-005-(*) |
0,25 | TFCP-010-(*) | 0,25 | TFCY-010-(*) |
0,38 | TFCP-015-(*) | 0,38 | TFCY-015-(*) |
0,51 | TFCP-020-(*) | 0,51 | TFCY-020-(*) |
0,81 | TFCP-032-(*) | 0,81 | TFCY-032-(*) |
Constantan† IEC = blanc ANSI = rouge | 0,08 | TFCC-003-(*) |
Alumel (ALOMEGA®)
IEC = blanc ANSI = rouge | 0,08 | TFAL-003-(*) |
0,13 | TFCC-005-(*) | 0,13 | TFAL-005-(*) |
0,25 | TFCC-010-(*) | 0,25 | TFAL-010-(*) |
0,38 | TFCC-015-(*) | 0,38 | TFAL-015-(*) |
0,51 | TFCC-020-(*) | 0,51 | TFAL-020-(*) |
0,81 | TFCC-032-(*) | 0,81 | TFAL-032-(*) |
†Constantan est assorti avec soit le fer, cuivre ou Chromel (CHROMEGA®). Quand
vous commandez des "paires assorties" vous devez spécifier de mettre le TFCI avec TFIR, TFCC
avec TFCP, ou TFCC avec TFCH.
* Longueur standard des puits est de15M, 30M, 150M, 300M pour les codes couleurs IEC.
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
| Constructeur de référence |
|
|
| Utilisez notre constructeur de référence pour personnaliser votre sélection de produit. |
|
|
|
Option Descriptions
|
| |
Sélectionner Rien (Laissez vide) Pour ANSI IEC- Pour IEC
|
|
(1)
|
Alliage thermocouple
|
| |
Sélectionner IR Pour Fer (J) CI Pour Constantan* (J) CH Pour Chromel (CHROMEGA®) (E) CC Pour Constantan* (E) CP Pour Cuivrer (T) CC Pour Constantan* (T) CY Pour Chromel (CHROMEGA®) (K) AL Pour Alumel (ALOMEGA®) (K)
*Constantan est combiné avec le Fer ou Cuivre ou Chromel (CHROMEGA®).
|
|
(2)
|
Diamètre du fil
|
| |
Sélectionner 003 Pour 0.08 mm 005 Pour 0.13 mm 010 Pour 0.25 mm 015 Pour 0.38 mm 020 Pour 0.51 mm 032 Pour 0.81 mm
|
|
(3)
|
Longueur de bobine
|
| |
Sélectionner 50 Pour 50 pieds (pour couleurs ANSI) 15M Pour 15 mètres (pour couleurs IEC) 100 Pour 100 pieds (pour couleurs ANSI) 30M Pour 30 mètres (pour couleurs IEC) 500 Pour 500 pieds (pour couleurs ANSI) 150M Pour 150 mètres (pour couleurs IEC) 1000 Pour 1000 pieds (pour couleurs ANSI) 300M Pour 300 mètres (pour couleurs IEC)
|
Note: Quelques combinaisons pourraient ne pas être valides, veuillez vérifier avec la notice technique pour les codes d'articles valides.
|
|
|
|
 |
|
Fiche technique
, Produits liés
|
|
|
|
Fiche technique
|
Télécharger Fiche technique produit (TFIR_CH_CI_CC_CY_AL.pdf)
|
|
Produits liés
|
Télécharger Fiche technique produit (TC_GEN_SPECS_REF.pdf) - General Thermocouple Specifications |
|
|
|
 |
|
Mots clés: Fine, diamètre, jauge, Simple, PFA, Isolé, thermocouple, fil
|
|
|