Votre panier est vide pour le moment.
Omega Engineering / Newport Electronics. Votre source unique pour la mesure et le contrôle de procédés
Commandez enligne ou appelez 0800 466 342 ou +33(0)1 61 37 29 00 
Changez au français  Changez à l'anglais 
 Domicile 
 Littérature 
 Info 
 Assistance Technique 
 Mon Compte 
 Aide 
 Cadeau Gratuit 
Connexion   Panier (0 articles EUR 0,00) 
Modes de paiment acceptés
Credit Cards
Secured By Sage Pay
Verified By Visa & MasterCard SecureCode

ABOUT SSL CERTIFICATES

Câbles d'extension multipaire pour thermocouple

Fils en promotion >  Fils et câbles pour therm... > Câbles multipaire > 4KX_MULTIPAIR_CABLE
Câbles d'extension multipaire pour thermocouple : Câbles d'extension multipaire pour thermocouple
Câbles d'extension multipaire pour thermocouple

Cliquer l'image pour l'agrandir
RoHs Fiche technique produit Select & Buy
Code couleur IEC en standard (ANSI également disponible)
Les paires de fils sont toronnées individuellement
Gaines isolantes en PVC, pour température jusqu'à 105°C
Gainage extérieur en cuivre étamé, acier inoxydable ou Inconel sur demande
Les paires individuelles sont numérotées 1-1, 2-2, etc

Les types de câbles d'extensions courants sont assemblés en câbles multipaires. Chaque conducteur est couvert par la gaine en polyvinyle d'une largeur de 0,38 mm et les paires sont toronnées individuellement. Un ruban de mylar est enlacé autour du lot de paires toronnées. Un conducteur de drainage en cuivre entamé solide est placé sur l'ensemble, et celui-ci est couvert du ruban de mylar avec un endossement en aluminium, ce qui sert comme bouclier statique. Le conducteur de drainage fournit un terminal mécanique simple pour le bouclier. Ensuite le câble est couvert avec une gaine en polyvinyle avec une largeur d'environ 1,1 mm.

Chaque câble standard contient un fil de cuivre entamé en polyvinyle supplémentaire pour utiliser comme mise à la terre électrique, ou pour compléter un circuit de communication ou signal. Les paires individuelles sont marquées 1-1, 2-2, etc., pour une identification facile. L'isolation pourra supporter des températures jusqu'à 105°C.

Surtressage
Tout article standard peut être surtressé avec du cuivre entamé, acier inoxydable, ou Inconel sur demande.

Commandes particulières
Le type d'isolation du câble multipaire d'extension peut être adapté à vos besoins spécifiques d'installation. Veuillez consulter le service de ventes pour les prix et les minimums de quantités.

Prix des multipaires
Les multipaires peuvent être achetées en n'importe quelle quantité (longueur minimum de 7,5m).

Rayon de pliage minimum
4 paires de câble: 6 fois le diamètre extérieur
8 paires de câble: 10 fois le diamètre extérieur
Au dessus de 8 paires de câble: 14 fois le diamètre extérieur

Des exemples de prix pour les modèles courants sont indiqués dans le tableau "Pour commander". Utilisez le Tableau constructeur de référence ci-dessous pour obtenir les prix pour les autres modèles disponibles.
Pour les spécifications complètes veuillez consulter les liens associés en bas de page.

 Prix & disponibilité 
 Spécifiez le code d'article (voir les variations ci-dessous dans le tableau constructeur de référence).  
 Code d'article   Disponibilité   Prix  Description   Quantité   
 Câble multipaire pour thermocouple avec code couleur IEC
 4KIX20PP   Disponible Disponible   EUR 4,30   

4 paires de câbles d'extension type K, dia. 0,8mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 4KIX24SPP   Disponible Disponible   EUR 4,00   

4 paires de câbles d'extension type K grade 7/0,8mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 8KIX20PP   Disponible Disponible   EUR 7,30   

8 paires de câbles d'extension type K, dia. 0,8mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 8KIX24SPP   Disponible Disponible   EUR 6,80   

8 paires de câbles d'extension type K grade 7/0,2 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 12KIX20PP   9 Semaines   EUR 12,25   

12 paires de câbles d'extension type K, dia. 0,8mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 12KIX24SPP   Disponible Disponible   EUR 11,25   

12 paires de câbles d'extension type K grade 7/0,2 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 16KIX24SPP   Disponible Disponible   EUR 15,25   

16 paires de câbles d'extension type K grade 7/0,2 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 4JIX20PP   Disponible Disponible   EUR 3,00   

4 paires de câbles d'extension type J, dia. 0,8mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 4JIX24SPP   Disponible Disponible   EUR 2,50   

4 paires de câbles d'extension type J grade 7/0,2 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 8JIX20PP   Disponible Disponible   EUR 4,30   

8 paires de câbles d'extension type J, dia. 0,8mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 8JIX24SPP   Disponible Disponible   EUR 4,00   

8 paires de câbles d'extension type J grade 7/0,2 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 12JIX20PP   Disponible Disponible   EUR 6,80   

12 paires de câbles d'extension type J, dia. 0,8mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 Câble multipaire pour thermocouple code couleur ANSI
 2KX24SPP   1 Semaine   EUR 2,70   

2 paires de câbles d'extension type K grade 7/0,2 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 4KX20PP   Disponible Disponible   EUR 4,30   

4 paires de câbles d'extension type K, dia. 0,8 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 4KX24SPP   Disponible Disponible   EUR 4,00   

4 paires de câbles d'extension type K grade 7/0,2 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 8KX24SPP   Disponible Disponible   EUR 6,80   

8 paires de câbles d'extension type K grade 7/0,2 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied

 12KX20PP   Disponible Disponible   EUR 12,25   

12 paires de câbles d'extension type K, dia. 0,8 mm avec isolation polyvinyle. Prix par pied


Notes:

Emballage de mylar à endossement en aluminium; avec conducteur de drainage en cuivre étamé solide, diamètre de 0,8 mm en contact avec mylar à endossement aluminium
Exemple de commande:
(25) 4KIX20PP 25 pieds de 4 paires de fils type K, conducteurs dia. 0,8mm, avec isolation polyvinyle = EUR 107,50
 Constructeur de référence 
 Utilisez notre constructeur de référence pour personnaliser votre sélection de produit.
(1) (2) (3)
PP
Option Descriptions
(1) Nombre de paires (toronnées)
  Sélectionner
4 Pour 4 paires
8 Pour 8 paires
12 Pour 12 paires
16 Pour 16 paires
20 Pour 20 paires
24 Pour 24 paires
(2) Type de thermocouple et code couleur
  Sélectionner
KIX Pour Type K code couleur IEC
JIX Pour Type J code couleur IEC
TIX Pour Type T code couleur IEC
KX Pour Type K code couleur ANSI
JX Pour Type J code couleur ANSI
TX Pour Type T code couleur ANSI
(3) Type de jauge/diamètre
  Sélectionner
20 Pour 0.8mm dia solide
24S Pour 7/0.2mm toronné (24 AWG)
 Note:
 Quelques combinaisons pourraient ne pas être valides, veuillez vérifier avec la notice technique pour les codes d'articles valides.
 Fiche technique  
 Fiche technique
 Fiche technique produit Télécharger Fiche technique produit (4KX_MULTIPAIR_CABLE.pdf)
Mots clés: Câble d'extension multipaire

Valid XHTML 1.0 Transitional  Valid CSS!

© Droit d'auteur 2003 - 2012 | Omega Engineering | Déclaration de confidentialité | Conditions | Plan de site MMV | 71
Cellules de charge | Thermocouples | Fils et câbles de thermocouple
www.omega.co.uk | www.omega.fr | www.omega.nl | www.omega.de | www.omega.com