Self-Powered Analogue Thermocouple Indicators

7000 Series

Self-Powered Analogue Thermocouple Indicators | 7000 Series

Self-Powered Analogue Thermocouple Indicators

875,00 7035-J-800

Garantie 1 an RoHS
  • Three Mounting Styles
  • Front Panel Mount Standard
  • Rear Panel Mount Using Bezel Mounting Kit (See Below)
  • Bench Stands (Models: S-35, S-45, S-55), See Options
Compteurs et temporisateurs de température et processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Analogue Pyrometer OMEGA ® 7000 Series have thermocouple ranges calibrated for 10 ohms external resistance and are supplied with an adjustable 10 ohm resistor for use with thermocouples of lower resistance.

Thermocouple Specifications Thermistor type copper error compensation. Current sensitivity approximately 4 ohms per millivolt (250 microamperes). Automatic bimetal cold junction compensation for changes in ambient temperature. Mirrored scales with knife edge pointers are standard on all pyrometer models.

Options & examples of some popular models are listed in the "To Order" box. For a complete listing of available models use the "Part Number Builder" below.

View pdf file in "Related Links" below for full product specifications
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Stock
Prix
Déscription
Qté
RoHS
7035-J-800
Star
Stock: 1 semaine  
875,00   
3 1/2" Pyrometer, Type J, 0 to 430C (0 to 800F Range)
Conformes RoHS
S-35
Star
Stock: 1 semaine  
13,25   
7035 Bench Stand
La directive RoHS indéterminée
7035-BMK
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
7035 Bezel Mounting Kit
 
La directive RoHS indéterminée
S-45
Star
Stock: 1 semaine  
13,25   
7045 Bench Stand
La directive RoHS indéterminée
7045-BMK
Star
Stock: 1 semaine  
30,00   
7045 Bezel Mounting Kit
Conformes RoHS
S-55
Star
Stock: 1 semaine  
13,25   
7055 Bench Stand
La directive RoHS indéterminée
7055-BMK
Star
Stock: 9 semaines  
45,00   
7055 Bezel Mounting Kit
Conformes RoHS
Tous les Montants indiqués Dans EUR, GBP, USD.
Exemple de commande: (1) 7045-J-250 4 1/2" Pyrometer, Type J, -100 to 140C (-150 to 250F) Range, €920,00

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Display Size Select:
35 pour 3.5 Inch
45 pour 4.5 Inch
55 pour 5.5 Inch

(2) Therrmocuple Input Type Select:
J pour J Thermocouple
K pour K Thermocouple
T pour T Thermocuple
E pour E Thermocuple

(3) Range Code Select:
100 pour -130 to 40C -200 to 100F ("T" Thermocouple Only)
225 pour -60 to 110C -75 to 225F
250 pour -100 to 120C -150 to 250F
300 pour 0 to 150C 0 to 300F
500 pour 0 to 260C 0 to 500F
800 pour 0 to 430C 0 to 800
1000 pour 0 to 500C 0 to 1000F
1500 pour K 0 to 800C 0 to 1500F ("K" Thermocouple Only)
2000 pour 0 to 1100C 0 to 2000F ("K" Thermocouple Only)
2500 pour 0 to 1370C 0 to 2500F ("K" Thermocouple Only)
3000 pour 0 to 1650C 0 to 3000F ("R" Thermocouple Only)
Noter: Quelques combinaisons pourraient ne pas Être valides, please verify with la notice technique de coulée pour les Codes d'articles valides.