Thermistor Meters

Series 865 and 866

Thermistor Meters | Series 865 and 866

Thermistor Meters

259,00 865F

Garantie 1 an OmegaCare
  • Each Unit Comes with Certificate Stating NIST Traceability
  • Computable with All Series “400” Thermistor Sensors and Probes
  • Rugged
  • 0.1° Resolution
  • Economical and Accurate
Compteurs portables - Voir Les Produits Associés

Déscription

Specifications:
Sensor: OMEGA ® Series 400 Thermistor (2252 ohm @ 25°C) or thermistors with 44004 element
Accuracy: Includes repeatability, temperature coefficient (18 to 28°C ambient), times stability (1 year) and linearization conformity errors. Excludes probe errors
Repeatability: 0.2°F (0.1°C) typical for one week at constant ambient temperature Temperature Coefficient
Temperature Coefficient: 64 to 82°F (18 to 28°C); included in accuracy specification. Less than 64°F (18°C) or greater than 82°F (28°C) less than ± (0.06% rdg + 0.01°C)/°C
Linearization: Ratiometric dual slope A/D with continuous linearization
Mating Connection: 1 /4 " phone jack; Model PPM-2
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Star

Les modèles les plus populaires!

Code d'article/ Desc.
Stock
Prix
Déscription
Qté
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe865F
865F
Star
Stock: 5 semaines  
259,00   
Thermistor Meter, In 0.1 DegF Resolution Mode: -70.0 to -40.1°F, -40.0 to +199.9°F
 
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexe866C
866C
Star
Stock: 3 semaines  
259,00   
Thermistor Meter, 0.1 DegC Resolution Mode: -55.0 to -40.1°C, -40.0 to +150.0°C
 
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-800
SC-800
Star
Stock: En stock  
16.75   
Soft carrying case
 
  
PPM-2
Star
Stock: 1 semaine  
2.20   
Extra mating phone plug
 
  
MN1604
Star
Stock: En stock  
2.60   
9 V alkaline battery
 
  
EXPP-2CU-24S-50
Star
Stock: En stock  
34.00   
Extension wire for Series 400 thermistors, 24 gage polyvinyl insulation, 50 ft
 
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOT-201-1/2
OT-201-1/2
Star
Stock: En stock  
13.25   
.5 oz. jar of high thermal conductivity paste for fast surface measurements
 
Tous les Montants indiqués Dans EUR, GBP, USD.
Exemple de commande: (1) 865F Thermistor thermometer, in Fahrenheit readout,, €259.00