calibrateur à corps noir haute température

BB-4A

Source d'étalonnage à corps noir | BB-4A

Source d'étalonnage à corps noir

3 415,00 BB-4A

2 ans de garantie CE OmegaCare
  • Etalonnage de 100 à 982°C
  • Conception portable et robuste
  • Régulateur autoadaptif incorporé avec affichage numérique de la température
  • Livré avec certificat d'étalonnage NIST traçable avec 3 points de données
  • RS-232 Standard
  • Sortie de sonde de référence de type K intégrée
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les calibrateurs

Le corps noir BB-4A vous offre une source infrarouge de référence qui est réglable sur une gamme de 100 à 982°C avec une précision ±1°, ±0.25% de la lecture. Son contrôleur de température, intégré, fournit les températures stables et affiche la température de la cavité. La cavité chaude du corps noir fournit une cible de température et émissivité connues, permettant à l'utilisateur d'étalonner pratiquement tous les pyromètres infrarouges avec un diamètre du spot de mesure de 22mm ou moins. Grâce à sa conception portable la configuration de l'étalonnage est facile. Chaque appareil est fourni d'un certificat d'étalonnage raccordé.

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez le fichier PDF "Spécifications" dans les "liens associés" ci-dessous
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
BB-4A-230VAC Star
3 605,00
Stock: 3 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, 230Vca. Gamme de température 100 à 982°C
BB-4A Star
3 415,00
Stock: 3 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, 115Vca. Gamme de température 100 à 982°C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le 230Vca est le seul modèle disponible avec la marque CE.
Exemple de commande: (1) BB-4A-230VAC Source d'étalonnage à corps noir en 230Vac. Gamme de température 100 à 982°C, €3 605,00