calibrateur à corps noir, chaud/froid

BB701

BB701 Source d'étalonnage à corps noir | BB701

BB701 Source d'étalonnage à corps noir

2 850,00 BB701-230VAC

2 ans de garantie CE OmegaCare
  • BB701 étalonne de -18 à 149°C
  • Conception robuste et portative
  • Etalonnage rapide et précis des pyromètres infrarouges
  • Régulateur autoadapptif incorporé avec affichage numérique de la température
  • Livré avec un certificat d'étalonnage NIST à 3 points
  • RS-232 Standard
  • Collier de purge à l'azote spécial limitant la condensation et le gel de la plaque de cible à des température faibles.
  • Sortie de sonde de référence RTD intégrée.
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les calibrateurs

A la fois robustes et portables, les sources de référence à corps noir BB701 pour pyromètres infrarouges sont également très performantes. Le modèle chaud/froid couvre des températures allant de -18 à 149°C. Sa capacité à fournir un point d'étalonnage à la fois stable et répétitif pour les basses températures permet à l'utilisateur d'étalonner ou de tester la plupart des pyromètres infrarouges de manière rapide et précise, sans avoir à préparer un bain de glace. Les deux modèles disposent d'une interface RS232 assurant le contrôle par ordinateur des points de consigne pour les applications de test automatique.

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez le fichier PDF "Fiche technique, Produits liés" ci-dessous.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
BB701-230VAC Star
2 850,00
Stock: 4 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, chaud / froid, 230 Vca. Gamme de température: -18 à 149°C
BB701 Star
2 850,00
Stock: 4 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, chaud/froid, 115Vca. Gamme de température: -18 à 149°C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le BB701-230Vca est le seul modèle disponible avec la marque CE. La garantie prolongée
OMEGACARESM est disponible pour tous les modèles visualisés sur cette page, consultez notre département des ventes.
Exemple de commande: (1) BB701-230VAC Source d'étalonnage à corps noir, chaud/froid, 230 Vca. Livré avec manuel d'utilisateur et certificat d'étalonnage, €2 850,00