calibrateur à corps noir, haute performance

BB702

Source d'étalonnage à corps noir | BB702

Source d'étalonnage à corps noir

1 900,00 BB702-230VAC

2 ans de garantie CE OmegaCare
  • BB702 étalonne à partir de la température ambiante +10°C jusqu'à 215°C
  • Conception robuste et portative
  • Etalonnage rapide et précis des pyromètres infrarouges
  • Régulateur autoadaptif incorporé avec affichage numéique de la température
  • Certificat d'étalonnage NIST à 3 points de données
  • RS-232 Standard
  • Support inclinable pour les opérations sur plan de travail et facile à porter
  • Sortie de sonde de référence RTD intégrée
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les calibrateurs

A la fois robustes et portables, les sources de référence à corps oir BB702 pour pyromètres infrarouges sont également très performantes. Le modèle BB702 couvre des temp?0ratures allant de températue ambiante +10°C juaqu'à 215°C. Les deux modèles standard disposent d'une interface RS232 garantissant un contrôle par ordinateur des points de consigne dans le cas de tests automatiques. Un certificat d'étalonnage est également fourni.

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez le fichier PDF "Fiche technique" dans la section "Fiche technique, Produits liés" en bas de cette page
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
BB702-230VAC Star
1 900,00
Stock: 3 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, 230 V. La gamme de température est température ambiante +10°C jusqu' à 215°C
BB702 Star
1 900,00
Stock: 3 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, 115 V. La gamme de température est température ambiante +10°C jusqu' à 215°C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le BB702-230Vca est le seul modèle disponible avec la marque CE. La garantie prolongée OMEGACARE℠ est disponible pour tous les modèles visualisés sur cette page, consultez notre département de ventes.
Exemple de commande: (1) BB702-230VAC Source d'étalonnage à corps noir, 230Vca. Livré avec manuel d'utilisateur et un certificat d'étalonnage, €1 900,00