calibrateur à corps noir miniature

BB703

Source d'Etalonnage à Corps Noir | BB703

Source d'Etalonnage à Corps Noir

925,00 BB703-230VAC

3 ans de garantie CE OmegaCare
  • Etalonnage d'une température ambiante de +10°C jusqu'à 400°C
  • Conception miniature portable
  • Régulateur de température numérique 1/32 DIN intégré
  • Etalonnage rapide et précis d'instruments infrarouges
  • Livré avec certificat d'étalonnage traçable avec 3 points de données
  • Malette de transport incluse
  • Communications RS232 en option avec logiciel et câble de communications CN9-SW gratuits
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les calibrateurs

Le calibrateur à corps noir BB703 est conçu pour l'étalonnage des pyromètres infrarouges. Cet appareil miniature est robuste et de haute performance. Le modèle BB703 propose une gamme de température à partir de la température ambiante +10°C jusqu'à 400°C. Grâce à son conception miniature et sa plaque cible de 29 mm, le BB703 vous offre une source à corps noir économique et idéale pour l'usage dans le laboratoire ou sur le terrain. Chaque appareil est fourni d'un certificat d'étalonnage traçable.

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez le fichier PDF "Fiche technique" dans la section "Fiche technique, Produits liés" en bas de cette page
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
BB703-230VAC Star
925,00
Stock: 3 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, 230 Vca. Plage: température ambiante +10°C jusqu'à 400°C
BB703 Star
925,00
Stock: 3 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, 115 Vca. Plage: température ambiante +10°C jusqu'à 400°C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le 230Vca est le seul modèle disponible avec la marque CE. La garantie prolongée OMEGACARE℠ est disponible pour tous les modèles visualisés sur cette page, consultez notre département de ventes.
Exemple de commande: (1) BB703-230VAC Source d'étalonnage à corps noir, 230Vca, €925,00