calibrateur à corps noir avec cavité 102mm

BB704

Source d'étalonnage à corps noir | BB704

Source d'étalonnage à corps noir

2 375,00 BB704-230VAC

2 ans de garantie CE OmegaCare
  • BB704 étalonne de 100 à 398°C
  • Conception robuste et portative
  • Cavité 102 mm
  • Etalonne rapidement et précisément les pyromètres infrarouges.
  • Contrôleur de température numérique PID intégré, équipé de l'auto-tune et l'affichage de la température
  • Certificat d'étalonnage raccordé à 3 points
  • RS-232 Standard
  • Sonde de référence RTD intégrée dans la cavité, avec sortie
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les calibrateurs

Le corps noir BB704 vous offre une source infrarouge de référence qui est réglable sur une gamme de 100 à 398°C avec une précision ±0.8° de la lecture. Son contrôleur de température, intégré, fournit les températures stables et affiche la température de la plaque cible. La cavité chaude du corps noir fournit une cible de température et émissivité connues, permettant l'utilisateur d'étalonner pratiquement tous les pyromètres infrarouges avec un diamètre du spot de mesure de 102mm ou moins. Grâce à son conception portable la configuration de l'étalonnage est facile. Chaque appareil est fourni d'un certificat d'étalonnage raccordé.

Pour obtenir les caractéristiques complètes de ces produits, consultez le PDF "Spécifications" dans les "liens associés" ci-dessous
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
BB704-230VAC Star
2 375,00
Stock: 3 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, 230Vca. Gamme de température: 100 à 398°C
BB704 Star
2 375,00
Stock: 3 semaines
 
Source d'étalonnage à corps noir, 115Vca. Gamme de température: 100 à 398°C
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Le 230 Vca est le seul modèle disponible avec la marque CE.
Exemple de commande: (1) BB704-230VAC Source d'étalonnage à corps noir, 230Vca. Livré avec manuel d'utilisateur, câble de raccordement, connecteur sonde de référence et certificat d'étalonnage raccordé, €2 375,00