BCM-1

Module complémentaire pont de jauge | BCM-1

Module complémentaire pont de jauge

81,00 BCM-1

5 ans de garantie
  • Règlage interne d'équilibrage de pont pour l'annulation des conditions sans contrainte.
  • Complément 1/4 de pont pour jauges de contrainte 120 ou 350 Ω
  • Complément 1/2 pont pour jauges, quelle que soit leur résistance.
  • Résistances à coefficient de température de 5ppm pour une stabilité à haute température.
Jauges de contrainte, accessoires et instrumentation - Voir Les Produits Associés

Déscription

CARACTÉRISTIQUES

Excitation maximale:
Pont 120 Ω : 10Vcc
Pont 350 Ω : 16Vcc
Limites de température: -20 à 80°C
Effets de température: 1,5 μV/V/°C
Règlage de zéro: 6mV/V
Tolérance de la résistance: 0,1%
Coefficient de température de la résistance: 5ppm/°C
Dimensions:
50,8 (L) x 31,8 (H) x 25,4 (P) mm (3 x 1,25 x 1'')
Trous de fixation: Trous de 4,4 mm (0,175'') (2) sr centre de 63,5 mm (2,5'')

Le module de pont BCM-1 complète le circuit de pont de Wheatstone. Ce module peut être utilisé pour des mesures de quart de pont avec des jauges de 120 ou 350 Ω, ou de demi-ponts avec toutes les jauges, peu importe leur résistance. Un potentiomètre de règlage d'équilibrage de pont remet à zéro la sortie du pont. Les signaux de jauge de contrainte, d'excitation et de sortie sont reliés ar des bornes à vis. Il est possible d'adapter des quarts de ponts avec des branchements à 2 ou 3 fils.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeBCM-1
BCM-1 Star
81,00
Stock: En stock
 
Module de complément de pont à jauge de contrainte
Tous les Montants indiqués Dans EUR