Economical Pocket Conductivity Testers

CDH-7X

Economical Pocket Conductivity Testers  | CDH-7X

Economical Pocket Conductivity Testers

106,00 CDH-7X

  • Measures MicroSeimens, MilliSiemens, PPT and PPM
  • Economical, Compact and Portable
  • Automatic Temperature Compensation
Instrumentation de conductivité - Voir Les Produits Associés

Déscription

Pocket-sized, digital conductivity meter offers a variety of measuring ranges in one model. Ideal for quick field checks of water-based solutions, the CDH-7X combines the measuring sensor and meter in one compact, pocket-size package. It measures ranges of 0 to 199 µS/cm, 0.0 to 1.99 mS/cm, 0.0 to 19.9 mS/cm, 0 to 199 ppm, 0.0 to 1.99 ppt and 0.0 to 19.9 ppt, with ATC 0 to 70°C (32 to 158°F).

SPECIFICATIONS
Range:
Conductivity: 0 to 199 µS/cm, .0 to 1.99 mS/cm, 0.0 to 19.9 mS/cm
TDS: 0 to 199 ppm, .0 to 1.99 ppt, 0.0 to 19.9 ppt
Resolution: 1 µS/cm or ppm, .01 mS/cm or ppt, .1 mS/cm or ppt
Accuracy: ±2% of full scale (±4 µS/cm or ppm, ±.04 mS/cm or ppt, ±.4 mS/cm or ppt)
Electrodes: 550 Stainless Steel
Operating Temperature: 0 to 70°C (32 to 158°F), Automatic Temperature Compensation uses a precision temperature sensor with 2% per °C temperature coefficient; readings are referenced to 25°C (77°F)
Display: 2 1 /2 -digit LCD, 12.7 mm (0.5") high
Battery: three 1.55 V (included)
Battery Life: 50 hours continuous
Dimensions: 152 H x 43 W x 23 D mm (6 x 1.7 x 0.9")
Weight: 113 g (4 oz)

Please download the PDF file below for full product specifications
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDH-7X
CDH-7X Star
106,00
Stock: 1 semaine
 
Pocket tester, 0 to 199 µS/cm, 0.0 to 1.99 mS/cm, 0.0 to 19.9 mS/cm, 0 to 199 ppm, 0.0 to 1.99 ppt and 0.0 to 19.9 ppt ranges
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDSA-45
CDSA-45 Star
11.00
Stock: En stock
 
Conductivity standard solution, 45 µS/cm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDSA-450
CDSA-450 Star
11.00
Stock: En stock
 
Conductivity standard solution, 450 µS/cm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDSA-1500
CDSA-1500 Star
11.00
Stock: 1 semaine
 
Conductivity standard solution, 1500 µS/cm
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCDSA-4500
CDSA-4500 Star
11.00
Stock: 1 semaine
 
Conductivity standard solution, 4500 µS/cm
  
PH-BATT-3 Star
2.70
Stock: En stock
 
1.55 V silver oxide replacement battery (3 required)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Includes batteries and operator’s manual.
Exemple de commande: (1) CDH-7X pocket conductivity tester, €106.00  plus (1) CDH-7X pocket conductivity tester, €106.00, €106.00 + 106.00 = €212.00