Four d'étalonnage à bloc sec chaud/froid

Série CL1500

Calibrateur à bloc sec | Série CL1500

Calibrateur à bloc sec

1 900,00 CL1500

Garantie 1 an CE OmegaCare
  • Fonctionnement de -5 à 125°C
  • Conception robuste et portable
  • Lecture rapide, précise, stable
  • Puits disponibles en conceptions standard et métrique.
  • Modèles 230 Vca dotés de la marque CE
  • Certificat d'étalonnage NIST inclus.
  • Communications RS232 et logiciel GRATUIT (nécessite un PC Windows)
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les calibrateurs

La nouvelle série de calibrateurs à blocs secs en surface CL1500 d'OMEGA est rapide, précise, et portable. Le CL1500 possède une conception résistante et légère et peut être utilisé dans le laboratoire et à l'extérieur. Cette source de calibration chaude/froide peut être utilisée avec des sondes de 6 diamètres différents et est disponible en version 115 ou 230V. Il y a deux styles de puits disponibles, standard et métrique (voir pdf). Le CL1500 utilise une gaine métallique fabriquée sur mesure avec un contrôleur de température PID haute performance afin d'atteindre un haut niveau de qualité, fiabilité et sécurité. Le calibrateur a une température de calibration de -5 à 125°C. Chaque CL1500 est fourni avec une câble d'extension, un guide d'utilisation, un câble RS-232, un logiciel et un certificat de calibration traçable NIST. Le logiciel CL1500 permet l'utilisateur de réguler et de contrôler la température et la performance en temps réel. L'utilisateur est fourni avec 3 affichages de température et point de consignes actuels, un clavier analogique, un affichage numérique et un graphique avec une échelle ajustable. Des changements rapides au point de consigne peuvent être facilement effectués en utilisant 10 préréglages ou le bouton de réglage et les boutons d'accord.

CARACTERISTIQUES

Plage de température: -5 à 125°C à une températue ambiante de 23C°
Précision: ±0,8°C
Stabilité: ±0,25°C
Résolution de l'affichage: 0,1 degré
Uniformité des puits: ±0,55°C
Profondeur du puits: 114,3 mm
Stabilisation: 5 min
Temps de chauffe
    -5°C jusqu'à températue ambiante: 1 min
    Température ambiante jusqu' à 100°C: 3 min
    100 à 125°C: 5 min
Temps de refroidissement
    125 à 100°C: 1 min
    100 à 0°C: 8 min
    0 à -5°C: 4 min
Conditions environnementales ambiantes
Température: 0 à 45°C
Humidité: 0 à 80% HR  sans condensation
Capteur de contrôle interne: Platinum RTD, 100Ω, 0,00385, Classe A
Alimentation: 90 à 240 Vca, 200 W
Dimensions: L 206 x H 79 x D 203 mm
Poids: 2,8 kg
La garantie étenduee OMEGACARESMest disponible pour les modèles sur cette page. Veuillez consulter votre représentant de commerce pour les détails complet lors de la commande. OMEGACARESM couvre les piéces, le travail et d'autres prêts équivalents.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CL1500 Star
1 900,00
Stock: 3 semaines
 
Calibrateur à bloc sec chaud/froid, 115 Vca, puits standard
  
CL1500-230 Star
1 900,00
Stock: 3 semaines
 
Calibrateur à bloc sec chaud/froid, 230 Vca, puits standard
  
CL1500M Star
1 900,00
Stock: 3 semaines
 
Calibrateur à bloc sec chaud/froid, 115 Vca, puits métriques
  
CL1500M-230 Star
1 900,00
Stock: 3 semaines
 
Calibrateur à bloc sec chaud/froid, 230 Vca, puits métriques
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH806W
HH806W Star
203,00
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre thermocouple sans fil
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHM290
HHM290 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Thermomètre multimètre/infrarouge numérique avec commutateur point laser
  
TJ36-CASS-316U-12-SMPW-M Star
38,00
Stock: 3 semaines
 
Transition forte 12 pouces, sonde de jonction, type K, 3/16 de pouce dia. non mis à la terre avec sub-mini connecteur**
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec câble d'alimentation, guide d'utilisation, câble RS-232, logiciel gratuit et certificat de calibration traçable NIST à 0, 38, 100°C.
** Veuillez consulter le service de ventes pour des options supplémentaires de sondes et compteurs.