Surface Probe Tester

CL1600

Surface Probe Tester | CL1600

Surface Probe Tester

2 850,00 CL1600-240V

Garantie 1 an OmegaCare
  • Temperature Range 35 to 450°C (95 to 842°F)
  • Highly Stable
  • Fast Heat Up
  • Built-In Digital PID Auto-Tune Temperature Controller with Temperature Readout
  • RS232 Output Standard
  • NIST Traceable Calibration Certificate Included
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

More information about how a calibrator works in this link.

Omega's CL1600 Surface Probe Tester is a system designed to check and verify surface probe readings across a wide range of temperatures, from 35 to 450°C (95 to 842°F). The CL1600 allows periodic in-house testing and provides preventive maintenance for all your surface sensors. A large diameter, mirror like, high grade aluminum alloy hotplate design, provides stability while maintaining quick, uniform heat-up on the entire system.

SPECIFICATIONS
Target Plate: 124 mm dia
Temperature Range: 35 to 450°C
Plate Uniformity/Accuracy:
±0.4 @100°C
±0.8 @ 200°C
±1.2 @ 300°C
 ±1.4 @ 400°C
±1.7 @ 450°C
Display Accuracy: ± 2.0°C
Readout: °C or °F switchable
Ambient Conditions: 35 to 45°C, 0 to 90 RH non-condensing
Heating Time: 30 minutes from 25 to 450°C
Cooling Time: 90 minutes
Stabilisation Time: 15 minutes
Temperature Sensor: Class A 100Ω RTD
Power: 115 or 230 Vac
Dimensions: 216 W x 279 L x 102 mm H
Weight: 3.4 kg
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CL1600-120V Star
2 850,00
Stock: 3 semaines
 
Surface Probe Tester (120VAC)
  
CL1600-240V Star
2 850,00
Stock: 3 semaines
 
Surface Probe Tester (230VAC)
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH-22A
HH-22A Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Handheld meter
  
88106K-IEC Star
194.00
Stock: 2 semaines
 
Right angle surface probe
Tous les Montants indiqués Dans EUR