Calibrateur, simulateur de thermocouple numérique portable économique type J/K/T/E

CL3512A

Calibrateur et simulateur thermocouple | CL3512A

Calibrateur et simulateur thermocouple

212,00 CL3512A

Garantie 1 an CE
  • Calibrateur et indicateur thermocouple large affichage 3 1/2 digits.
  • Mesure de -220 à 1 372 °C (-364 à 1 999 °F)
  • Double entrée de températures: T1, T2, T1-T2
  • Fonction Hold (maintien)
  • Choix entre °C/°F
  • Résolution d'affichage sélectionnable 0,1°/1°
  • Mallette de conception robuste avec coque en caoutchouc
  • Rétroéclairage LCD
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le calibrateur/simulateur CL3512A comprend deux instruments de mesure en un. Il joue à la fois le rôle d'un simulateur et d'un thermomètre pour les signaux de thermocouples de type J/K/T/E. Les signaux peuvent être ajustés par le réglage grossier et fin. Le modèle offre également un affichage large 31/2 digits avec rétroéclairage, la fonction de maintien et le choix entre °C et °F.

Caractéristiques

Types de thermocouple:
J/K/T/E
Plage de température: Celsius ou Fahrenheit - sélectionnable par l'utilisateur
Plages de mesure: Type K -200 à 1372°C, type J -210 à 1200°C, type T -200 à 400°C, type T -220 à 1000°C
Plage de calibration: Pareil à la plage de mesure. Plage automatique: 0,1° à 1° résolution au dessus de 199,9 (°C ou °F)
Précision de mesure: Précision est spécifiée pour les températures de fonctionnement au dessus de la plage de 18 à 28°C, pendant 1 an, ne comprend pas les erreurs du thermocouple. ±(0,1% lec + 1°C) plage -60 à 1372°C ±(0,1% lec + 2°C) plage -60 à -220°C ±(0,1% lec + 2°F) plage -76 à 1999°F ±(0,1% lec + 4°F) plage -76 à -364°F
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCL3512A
CL3512A Star
212,00
Stock: En stock
 
Calibrateur et thermomètre thermocouple de température
Accessoires
  
CAL-3-CAL Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable avec résultats des tests
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-HH500
SC-HH500 Star
17.75
Stock: En stock
 
Gaine souple
  
RSC-KI-30-4-4 Star
17.50
Stock: 2 semaines
 
Câble extensible type K (vert) avec mini prises
  
RSC-TI-30-4-4 Star
17.75
Stock: 2 semaines
 
Câble extensible type T (marron) avec mini prises
  
RSC-JI-30-4-4 Star
17.50
Stock: 2 semaines
 
Câble extensible type J (noir) avec mini prises
  
RSC-EI-30-4-4 Star
17.75
Stock: 3 semaines
 
Câble extensible type E (violet) avec mini prises
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeKTSS-HH
KTSS-HH Star
30.50
Stock: En stock
 
Sonde d'immersion type K (Voir ci-dessus)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Unité est fournie avec une batterie alcaline 9 V, botte de caoutchouc, 2 thermocouples fils perlés de 1 m de longeur type K, 1 câble type K et guide d'utilisation.
Exemple de commande: (1) CL3512A Simulateur/indicateur thermocouple, €212.00   plus (1) RSC-TI-30-4-4 Câble extensible type T (marron) avec mini prises, €17.75, €212.00 + 17.75 = €229.75