Calibrateur/thermomètre

CL3515R

Calibrateur/thermomètre | CL3515R

Calibrateur/thermomètre

294,00 CL3515R

Garantie 1 an
  • Interface USB et RS232 avec logiciel Windows
  • 11 types de thermocouples: K, J, T, E, R, S, N, L, U, B, et C (en °C, °F, ou K), et sortie signal mV
  • 2 canaux de mesure de la température de thermocouple (T1 et T2) avec règlage Offset.
  • Bouton rotatif ergonomique pour une utilisation d'une seule main
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le CL3515R est un calibrateur/thermomètre portatif avec écran LCD 4 digits. Il est conçu pour employer des thermocouples externes de type K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C. comme sonde de température. OMEGA propose une gamme complète de thermocouples, mais nous pouvons aussi concevoir des pièces sur mesure selon votre application. Le thermomètre comporte deux entrées de thermocouple et permet de règler l'offset du thermocouple. Les types de thermocouples sont conformes à la monographie 175 du NIST révisée d'après l'EIT-90.


CARACTERISTIQUES

Thermocouple (Résolution) plage de mesure*:
    K: (0,1°) -200 à 1372°C
    J: (0,1°) -210 à 1200°C
    T: (0,1°) -250 à 400°C
    E: (0,1°) -250 à 1000°C
    R: (1°) 0 à 1767°C
    S: (1°) 0 à 1767°C
    N: (0,1°) -200 à 1300°C
    L: (0,1°) -200 à 900°C
    U: (0,1°) -200 à 600°C
    B: (1°) 600 à 1820°C
    C: (1°) 0 à 2316°C
* Selon la température standard ITS-90.
Précision:
    Thermocouple types K/J/T/E/L/U:
    ±(0,05% lec + 0,5°C) -50 à 1372°C
    ±(0,05% lec + 1,0°C) -50 à -250°C
    Thermocouple type N:
    ±(0,05% lec + 1,0°C) -50 à 0°C
    ±(0,05% lec + 0,5°C) 0 à 1300°C
    Thermocouple types R/S/B/C:
    ±(0,05% lec + 2°C) 0 à 1767°C
Plage de simulation de thermocouple:
    Résolution: 0,1° (1° pour R/S/B/C)
    Précision*: ±(0,3°C + 10 µV)
* Précision est spécifiée pour les températures de fonctionnement de 18 à 28°C pedant 1 an, ne comprend pas des erreurs du thermocouple.
Plage mV : -25 à 75 mV
    Résolution: 10 µV
    Précision: ±0,025% + 1 digit
Coefficient de température: 0,1 fois la spécification de précision par °C de 0 à 18°C et 28 à 50°C 
Affichage: 4 digits, rétroéclairé avec lecture maxi de 19999
Connecteur entrée: prise thermocouple miniature (SMP) Alimentation: batterie 9V (comprise)
Autonomie batterie: 17,5 heures, nominale avec indicateur batterie faible
Dimensions: H 192 x L 91 x D 52,5 mm
Poids: 320 g
Plages de fonctionnement ambiantes environnementales: 0 à 50°C, <80% HR
Plages de stockage: -20 à 60°C, <70% HR
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCL3515R
CL3515R Star
294,00
Stock: En stock
 
Calibrateur thermocouple
Accessoires
  
CAL-3-CAL Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable avec résultats des tests
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-HH500
SC-HH500 Star
17,75
Stock: En stock
 
Gaine souple
  
RSC-KI-30-4-4 Star
17,50
Stock: 2 semaines
 
Câble extensible type K (vert) avec mini prises
  
RSC-TI-30-4-4 Star
17,75
Stock: 2 semaines
 
Câble extensible type T (marron) avec mini prises
  
RSC-JI-30-4-4 Star
17,50
Stock: 2 semaines
 
Câble extensible type J (noir) avec mini prises
  
RSC-EI-30-4-4 Star
17,75
Stock: 3 semaines
 
Câble extensible type E (violet) avec mini prises
  
KTSS-HH-IEC Star
30,50
Stock: En stock
 
Sonde d'immersion type K avec câble extensible
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec 2 thermocouples perlés type K [température maxi 260°C], batterie 9 V, adaptateur transition, 1 câble type K, 2 câbles PC interface et logiciel et guide d'utilisation.
Exemple de commande: (1) RSC-TI-30-4-4 Câble de calibration extensible type T, €17,75  plus (1) CL3515R Simulateur/indicateur thermocouple, €294,00 , €17,75 + 294,00 = €311,75