calibrateurs à bloc sec à point chaud pour sondes de température

Série CL900A et CL950A

calibrateurs à bloc sec - four étalonnage thermocouple et rtd | Série CL900A et CL950A

3 130,00 CL900A-220

Garantie 1 an CE OmegaCare
  • Etalonnage en quelques secondes de thermistances, thermocouples et RTD
  • Haute précision ±0,8°C et stabilité exceptionnelle ±0,2C pour un étallonage précis.
  • Affichage en °C ou °F sélectionnable par l'utilisateur
  • Large plage de température de 22 à 482°C; pour la plupart des applications industrielles
  • calibrateurs à bloc sec Modèles CE
  • Four étalonnage thermocouple et rtd
  • Portabilité parfaite pour les usines, les laboratoires et les ateliers d'instrumentation
  • RS-232 Standard
Equipement de calibrage - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les calibrateurs

Le  nouveau four hot point® d'OMEGA permet d'étalonner les thermocouples et sondes RTD rapidement et facilement, avec une précision de ±0,9°C. Un capteur RTD intégré assure la haute précision des mesures et leur répétitivité. Un contrôleur numérique PID à microprocesseur intégré assure une stabilité exceptionnelle et un emploi facile. Le double affichage du contrôleur indique simultanément la température réglée et celle de l'appareil. La température peut être réglée en paliers d'un degré de 22°C au dessus de la température ambiante jusqu'à 482 °C.

Le CL900A accepte les cylindres d'une profondeur de 100 mm et 150 mm, d'où un excellent contact thermique avec la sonde d'essai. Un cylindre non développé est également disponible. Le CL900A est fourni en standard avec un diamètre de 1/4 de pouce, un puits d'essai de 150 mm de profondeur, et des pinces à blocs-cylindre. Les blocs-cylindres additionnels peuvent être commandés séparément. Les cylindres de 150 mm  sont utilisés pour les fours de 175 mm et plus. Les cylindres de 100 mm sont utilisés pour les fours de 125 mm et plus.

Le CL950A-M possède un puits thermique avec des profondeurs de 150 mm pour les des fours de diamètre de 2, 3, 4,5 mm et deux fours de 6 mm. Le CL950A possède un puits thermique avec des puits de 6 pouces pour des fours avec un diamètre de 1/16, 1/8, 3/16 et deux 1/4 de pouce.

Pour les spécifications complètes, veuillez consultez la partie "Liens associés" en bas de page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
CL900A-220 Star
3 130,00
Stock: 3 semaines
 
four hot point® d'étalonnage, cylindre interchangeable, 230 Vca, plage: Amb. +22 à 482°C
CL950A-220 Star
3 415,00
Stock: 3 semaines
 
four hot point®, Impérial multipuits, 230 Vca, plage: Amb. +22 à 482°C
CL950A-M-220 Star
3 415,00
Stock: 3 semaines
 
four hot point®, Métrique multipuits, 230 Vca, plage: Amb. +22 à 482°C
Cylindres pour sondes métriques
CL901-M Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, 100 mm puits d'essai, pour sondes 2 mm dia.
CL902-M Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, 150 mm puits d'essai, pour sondes 2 mm dia.
CL903-M Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, 100 mm puits d'essai, pour sondes 3 mm dia.
CL904-M Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, 150 mm puits d'essai, pour sondes 3 mm dia.
CL905-M Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, 100 mm puits d'essai, pour sondes 4,5 mm dia.
CL906-M Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, 150 mm puits d'essai, pour sondes 4,5 mm dia.
CL907-M Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, 100 mm puits d'essai, pour sondes 6 mm dia.
CL908-M Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, 150 mm puits d'essai, pour sondes 6 mm dia.
CL911 Star
75,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, 150 mm longeur, non développé
Cylindres pour sondes impériales
CL901 Star
85,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 4 pouces, pour sondes 1/8 de pouce dia.
CL902 Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 6 pouces, pour sondes 1/8 de pouce dia.
CL903 Star
85,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 4 pouces, pour sondes 3/16 de pouce dia.
CL904 Star
85,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 6 pouces, pour sondes 3/16 de pouce dia.
CL905 Star
85,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 4 pouces, pour sondes 1/4 de pouce dia.
CL906 Star
85,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 6 pouces, pour sondes 1/4 de pouce dia.
CL907 Star
85,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 4 pouces, pour sondes 5/16 de pouce dia.
CL908 Star
85,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 6 pouces, pour sondes 5/16 de pouce dia.
CL909 Star
85,00
Stock: 1 semaine
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 4 pouces, pour sondes 3/8 de pouce dia.
CL910 Star
85,00
Stock: 3 semaines
 
Cylindre, puits d'essai profondeur 6 pouces, pour sondes 3/8 de pouce dia.
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) CL900A-220 Four d’étalonnage hot point, 230 Vca, €3 130,00  plus (1) CL950A-220 Four d’étalonnage multipuits britannique hot point, 230 Vca, CE, €3 415,00  plus (1) CL901-M Cylindres avec puits d'essai de 100 mm en diamètre de 2 mm, €85,00, €3 130,00 + 3 415,00 + 85,00 = €6 630,00