1/8 DIN Digital Proportional On/Off Temperature Controller

CN1001

1/8 DIN Digital Proportional On/Off Temperature Controller | CN1001

1/8 DIN Digital Proportional On/Off Temperature Controller

389,00 CN1001TC

5 ans de garantie CE RoHS
  • 5-Year Warranty
  • Thermocouple and RTD Input Models
  • Dual Programmable Setpoints
  • Analogue Output Standard
  • Latching / Non-Latching Relays
  • Red or Green Display
  • Optional Isolated Analogue Output
Contrôleurs de température et processus et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about PID Controllers.

The CN1000 Series combines the features of a controller, monitor and temperature limit alarm into one easy-to-use digital meter for applications that require maximum versatility. The CN1001TC is selectable for J, K, T or J DIN thermocouple input with 1° resolution. The CN1001RTD is selectable for 2, 3, or 4-wire, 100 ohm Platinum RTD inputs (alpha = 0.00385) with 0.1degree resolution. Dual independent setpoints are available and are programmable for proportional or ON/OFF operation. The standard analogue output is a retransmission of the temperature input and can be sent to a remote chart recorder, datalogger or data acquisition system.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
  
CN1001TC-DC10/32 Star
475,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Programmable thermocouple controller with 10 to 32 Vdc power
  
CN1001TC-230V Star
389,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Programmable thermocouple controller. 230Vac Powered
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN1001TC
CN1001TC Star
389,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Programmable thermocouple controller. 115Vac powered
  
CN1001TC-AI Star
398,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Programmable thermocouple controller with isolated analogue output. 115Vac powered
  
CN1001RTD Star
389,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Programmable RTD controller. 115Vac powered
  
CN1001RTD-AI-230 Star
398,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Programmable RTD controller isolated analogue output. 230 Vac powered
  
CN1001RTD-GN Star
389,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Programmable RTD controller with green LED display. 115Vac powered
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC4
SPC4 Star
33,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
IP65 (NEMA 4) heavy duty splashproof lens with screw clamp
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC18
SPC18 Star
33,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
IP65 (NEMA 4) splashproof lens with spring clip
Tous les Montants indiqués Dans EUR

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Input Type Select:
CN1001TC pour Programmable TC Controller
CN1001RTD pour Programmable RTD Controller

(2) Display Output and Power Options Select:
Rien (champ vide de congé) pour 115Vac Powered Standard Unit
-230 pour 230Vac Powered Standard Unit
-AI pour Isolated analogue output and 115Vac powered
-AI-230 pour Isolated analogue output and 230Vac powered
-AI-DC10/32 pour Isolated analogue output with 10 to 32 Vdc power
-GN pour Green LED Display and 115Vac powered
-GN-230 pour Green LED Display with 230 Vac power
-DC10/32 pour 10 to 32 Vdc power
-DC26/56 pour 26 to 56 Vdc power
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger CN1000 - Quick Start Guide for RTD/Temperature Meter
Télécharger CN1001-TC - Quick Start Guide for Thermocouple/Temperature Meter with Time Proportional Control
Télécharger CN1001-RTD - RTD Temperature Controller
Télécharger CN1000-TC - Programmable Digital Thermocouple/Temperature Meter with Time Proportional Control