1/16 DIN Temperature/Process Autotune Multi Ramp and Soak Controllers

CN9600 Series

Multi Ramp and Soak Controllers  | CN9600 Series

Multi Ramp and Soak Controllers

3 ans de garantie CE
  • Display Engineering Units °C, °F, BAR, PSI, pH, rH, SET (Universal Unit)
  • 5 Alarm Configurations
  • PID Heat-Cool Control
  • IP66 (NEMA-4) Faceplate
  • Multi Ramp and Soak: 31 Programs, 126 Segments
  • Assured Soak
  • mA or V Linear Inputs
  • mA or V Linear Outputs
  • Three Outputs Standard
  • Analogue Retransmission
  • Factory or Field Installable RS-232 or RS-485 (MODBUS Protocol) Communications
  • CN9-SW-GRAFIX Charting & Remote Control Software
Contrôleurs, compteurs et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

The 1/16 DIN CN9600 Dual Display controllers follow the OMEGA tradition of innovative design. The new CN9600 offers powerful Process Control and Programmer capabilities. Building on the success of the CN132 and CN9000A series, the new models include several new features, the most important being the option of a low cost serial communicating system with easy to use Windows- based software. The CN9-SW series software bridges the gap between the “stand alone” system and full SCADA of Fieldbus control networks by providing a facility for remote supervision of up to 128 instruments using MODBUS protocol. It requires only a modest investment and can be operated by anyone with a medium specification PC or laptop that can be run with Windows 95, 98 or Windows NT.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
CN96421MA-C4 Star
353,00
Stock: 5 semaines
 
MA Input, 4-20 mA output, dc Pulse output, relay output, RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN96111TR-C2
CN96111TR-C2 Star
312,00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple or RTD Input, 3 Mechanical Relay Outputs, RS232
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN9-SW-GRAFIX
CN9-SW-GRAFIX Star
235,00
Stock: 1 semaine
 
Graphical Software
  
CN96111TR-C4 Star
312,00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple or RTD Input, 3 Mechanical Relay Outputs, RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCN96211TR
CN96211TR Star
249,00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple or RTD Input, dc Pulse output, 2 Mechanical Relay Outputs
  
CN96111TR Star
258,00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple or RTD Input, 3 Mechanical Relay Outputs
  
CN96411TR Star
312,00
Stock: 1 semaine
 
Thermocouple or RTD Input, 1 4-20 mA Output, 2 Mechanical Relay Outputs
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) CN96111TR Dual Display with Standard Thermocouple or RTD Input and 3 Mechanical Relay Outputs, €258,00

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Output Type Select:
111 pour 3 Mechanical Relays
211 pour 1 DC Pulse and 2 Mechanical Relays
221 pour 2 DC Pulse and 1 Mechanical Relay
411 pour One 4 to 20 Milliamps and 2 Mechanical Relays
421 pour One 4 to 20 Milliamps 1 DC Pulse and 1 Mechanical Relay
511 pour 1 Analog 5 Volt Output and 2 Mechanical Relays
521 pour 1 Analog 5 Volt Output 1 DC Pulse and 1 Mechanical Relay
611 pour 1 Analog 10 Volt Output 2 Mechanical Relays
621 pour 1 Analog 10 Volt Output 1 DC Pulse and 1 Mechanical Relay

(2) Input Type Select:
TR pour Standard Thermocouple or RTD
MA pour 4 to 20 Milliamp
5V pour 5 Volt Analog
10V pour 10 Volt Analog

(3) Communication Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour No Option
-C2 pour RS-232 Communications
-C4 pour RS-485 Communications
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger CN9300/CN9400/CN9500/CN9600 - Modbus Protocol Manual
Télécharger CN9600 Series - CN9600 Series Autotune Temperature Controllers