Contrôleurs numériques pour plan de travail avec connexion Ethernet intégrée en option

Série CSi8DH

Contrôleurs numériques pour plan de travail avec connexion Ethernet intégrée en option | Série CSi8DH

  • Connexion Internet intégrée en option
  • Boîtier métallique résistant et portable pour plan de travail avec poignée
  • Double sortie de contrôle SSR interne 5 A
  • Basé sur la gamme primée de contrôleurs d'OMEGA
  • Qualité supérieure
  • Garantie de 5 ans
  • Haute précision
  • Double affichage standard indiquant le point de consigne et le processus en temps réel
  • Facile à configurer et à utiliser
  • Entrées universelles : Thermocouple, RTD, tension/courant de process, contrainte
  • Sortie auxiliaire pouvant supporter les SSR de courant plus élevé
  • Affichage couleur entièrement programmable standard
  • Communications RS232/485 en option
  • Fonctionne de 90 à 240 Vca @ 50/60 Hz
Contrôleurs, compteurs et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les Régulateurs de température

Le modèle CSi8D d'OMEGA® est un contrôleur de panneau numérique de ⅛ DIN (96 x 48 mm). Il est logé dans un boîtier métallique robuste pour plan de travail et intègre un affichage iSeries de grande dimension avec changement de couleur. Les digits sont deux fois plus grands que ceux des indicateurs ⅛ DIN. Les indicateurs de la gamme iSeries sont dotés du seul affichage LED pouvant être programmé pour changer de couleur, VERT, ORANGE et ROUGE, à tout point de consigne ou point d'alarme. Il inclut d'autres options telles que les communications séries, MODBUS® et Ethernet.
L'appareil de température et de procédé universel (modèle « i ») accepte 10 types de thermocouples communs, plusieurs RTD et plusieurs plages de tension et de courant (CC) du procédé. Les unités peuvent être reconfigurées sur le terrain.


CARACTÉRISTIQUES


Précision :
voir tableau de la page 92
Résolution : 1°/0, 1° ; procédé 10 µV
Stabilité de température :
    RTD :
0,04 °C/°C
Thermocouple : 25 °C (77 °F) ; compensation de jonction froide de 0,05 °C/°C
Procédé : 50 ppm/°C
NMRR : 60 dB
CMRR : 120 dB
Conversion A/N : double pente
Fréquence de lecture : 3 échantillons par seconde
Filtre numérique : programmable
Affichage : 4 digits, 9 segments LED ; 10,2 mm (0,40") i32, i16, i16D, i8DV ; 21 mm (0,83") : i8 ; 10,2 mm (0,40") et 21 mm (0,83") : i8DH ; ROUGE, VERT, et ORANGE, ainsi que des couleurs programmables en fonction des variables du procédé, du point de consigne et des unités de température.
Types d'entrée : thermocouple, RTD, tension analogique, courant analogique
Résistance principale du thermocouple : 100 Ω max
Type de thermocouple (ITS 90) : J, K, T, E, R, S, B, C, N, L
Entrée RTD (ITS 68) :
Capteur 100/500/1 000 Ω Pt ; 2, 3 ou 4 fils ; courbe
0,00385 ou 0,00392

Entrée de tension : 0 à 100 mV, 0 à 1 Vcc, 0 à 10 Vcc
Impédance en entrée : 10 MΩ pour 100 mV, 1 MΩ pour 1 ou 10 Vcc
Entrée de courant : 0 à 20 mA (5 Ω de charge)
Configuration : unique
Polarité : unipolaire
Temps de réponse : 0,7 s pour 99,9 %
Choix de décimale : aucune ou 0,1 pour la température ; aucun, 0,1, 0,01 ou 0,001 pour le procédé
Sortie de contrôle : double SSR 5 A (interne)
Réglage du point de consigne : -1 999 à 9 999
Réglage de l'étendue : 0,001 à 9 999
Réglage de décalage : -1 999 à 9 999
Ethernet : conforme à la norme IEEE 802,3 10 Base-T
Protocoles pris en charge : TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS232/RS422/RS485 : sélectionnable via le menu ; protocoles ASCII et MODBUS sélectionnables via le menu ; programmable de 300 à 19,2 K baud ; fonction de configuration programmable complète ; programmation possible pour la transmission de l'affichage en cours, de l'état d'alarme, de la valeur et de l'état d'entrée min./max. et réelle
RS485 : adressable entre 0 et 199
Raccordement : connecteur DB9 sur le panneau arrière
Alimentation : 90 à 240 Vca, 50 à 60 Hz
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Contrôleurs de température et de tension ou de processus Entrées de courant
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCSi8DH
CSi8DH Star
685.00
Stock: 2 semaines
 
Contrôleur de laboratoire, température universel / entrées (TC, RTD, PV)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCSi8DH-C24
CSi8DH-C24 Star
775.00
Stock: 2 semaines
 
Contrôleur de laboratoire, température universel / processus d'entrée (TC, RTD, PV) avec RS232 et RS485 / 422
  
CSi8DH-C4EIT Star
845.00
Stock: 2 semaines
 
Contrôleur de laboratoire, température universel / processus d'entrée (TC, RTD, PV) avec le serveur Web intégré et RS485 / 422
  
CSi8DH-EIT Star
845.00
Stock: 2 semaines
 
Contrôleur de laboratoire, température universel / processus d'entrée (TC, RTD, PV) avec le serveur Web intégré
Contrôleurs pour Bridge (souche) et le processus de tension ou Entrées de courant
  
CSiS8DH Star
725.00
Stock: 2 semaines
 
Contrôleur de laboratoire, souche / entrée de processus
  
CSiS8DH-C24 Star
810.00
Stock: 2 semaines
 
Contrôleur de paillasse, entrée souche / processus avec RS232 et RS485 / 422
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec 2 cordons de sortie, 1 cordon d'alimentation principal et guide d'utilisation.