Enregistreur universel portable à diagrammes circulaires (5 modèles disponibles)

Séries CTXL

Enregistreur graphique circulaire universel | Séries CTXL

Enregistreur graphique circulaire universel

835,00 CTXL-TRH-W

2 ans de garantie CE OmegaCare RoHS
  • Grande échelle (200 mm/8 po)
  • Enregistrement sur 1,7 ou 32 jours
  • Lecture facile avec affichage LCD rétroeclairé à 2 canaux.
  • Programmation/Utilisation pratique sur le panneau avant
  • Contrôle des valeurs min/max/moyennes
  • Alertes visuelles/audibles faibles ou fortes
  • Double relais d''alarme haute, double sortie tension d''alarme basse
  • Diagrammes à double face avec fixation magnétique
  • Fixation au mur ou sur plan de travail avec éclairage du diagramme intégré
  • Alimenté par 4 piles LR20 ou adaptateur secteur universel
  • Logiciel d''enregistrement des données sur PC inclus
Enregistreurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les enregistreurs graphiques

La série d'enregistreurs de diagrammes circulaires CTXL d'OMEGA combine design et fonctionalité en un enregistreur à canaux, facile à utiliser, avec diagrammes de grande taille, 200 mm (8 pouces) et affichage LCD à 2 canaux.
Selon votre application le CTXL peut mesurer la température et l'humidité ambiante (avec en option, un dispositif sans fil d'une portée de 90 m en ligne de visée), un thermocouple double, une entrée procédé double (1V, 5V, 10V ou 0/4 à 20 mA) ou le p/H température.

Le CTXL est équipé d'un affichage LCD exclusif qui affiche les valeurs actuelles des canaux et peut également indiquer ls valeurs d'entrée minimales, maximales et moyennes. L'écran indique également la période du diagramme (1, 7 ou 32 jours), l'alimentation, les réglages d'alarme minimum et maximum, le verrouillage des touches et la durée des piles.

les fonctionalités additionelles du CTXL incluent des relais doubles avec fermetures de contact pour alarme haute et des sorties double tension pour alarme basse, pemettant ainsi de piloter des relais externes. Une alarme sonore intégrée à l'appareil informe également l'utilisation d'une condition d'alarme. Une clef cachée (boîtier blanc) peut verrouiller les touches du panneau avant, empêchant toute utilisation non autorisée et toute modification des réglages de l'enregistreur.

Non seulement, le CTXL est équipé d'un boîtier résistant en ABS, adapté aux environnements industriels, mais celui-ci est également conçu pour une utilisation dans d'autres environnements comme les musées, galeries d'at, salles informatiques, laboratoires, salles blanches ainsi que les hôpitaux. Le CTXL peut être fixé sur un mur ou sur un plan de travail, grâce à sa base pivotante, pouvant être masquée par un cache décoratif dans le cas d'un montage au mur.

Chaque unité est fournie avec un assortiment de 120 diagrammes double-face, 2 jeux de crayons, lampe de remplacement, adaptateur secteur universel, 4 piles alcalines type LR20, câble et adaptateur RS232, logiciel sur CD, kit de fixation murale et manuel d'utilisation. Les modèles CTXL-TRH sont également fournis avec une sonde. Les fonctionalités additionelles du CTXL incluent capteur et son support, ainsi qu'un câble de rallonge d 1,8 m pour la sonde.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Enregistreurs de température et humidité
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTXL-TRH-W
CTXL-TRH-W Star
835.00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Blanc, enregistreur de température/humidité relative avec 2 relais intégrés.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTXL-TRH-G
CTXL-TRH-G Star
835.00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Gris, enregistreur de température/humidité relative avec 2 relais intégrés.
Enregistreurs avec 2 entrées thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTXL-DTC-W
CTXL-DTC-W Star
820.00
Stock: 2 semaines
La directive RoHS indéterminée
Blanc, enregistreur avec 2 entrées thermocouple et 2 relais intégrés
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTXL-DTC-G
CTXL-DTC-G Star
820.00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Gris, enregistreur avec 2 entrées thermocouple et 2 relais intégrés
Enregistreurs avec 2 entrées de procédé
  
CTXL-DPR-W-V Star
820.00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Blanc, enregistreur avec 2 entrées de tension et 2 relais intégrés
  
CTXL-DPR-W-I Star
820.00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Blanc, enregistreur avec 2 entrées de procédé et 2 relais intégrés
  
CTXL-DPR-G-V Star
820.00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Gris, enregistreur avec 2 entrées de tension et 2 relais intégrés
  
CTXL-DPR-G-I Star
820.00
Stock: 3 semaines
La directive RoHS indéterminée
Gris, enregistreur avec 2 entrées de procédé et 2 relais intégrés
Enregistreur de pH et de température (nécessite électrode pH)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTXL-PH-W
CTXL-PH-W Star
820.00
Stock: 3 semaines
La directive RoHS indéterminée
Blanc, enregistreur pH avec double relais
  
CTXL-PH-G Star
820.00
Stock: 3 semaines
La directive RoHS indéterminée
Gris, enregistreur de pH avec double relais
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1304
PHE-1304 Star
35.50
Stock: En stock
Conformes RoHS
Electrode pH économique, universelle
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-1311
PHE-1311 Star
61.00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Electrode pH universelle
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTXL-CABLE-6
CTXL-CABLE-6 Star
14.25
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Câble d'extension de 1.8 m (6')
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTXL-CABLE-10
CTXL-CABLE-10 Star
24.00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Câble d'extension de 3.05 m (10')
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCTXL-CABLE-25
CTXL-CABLE-25 Star
38.00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Câble d'extension de 7.6 m (25')
  
CTXL-CABLE-6-S Star
14.25
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Câble analogue de 1.8 m (6'), terminaisons dénudées
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Étalonnage NIST retraçable
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485B-CAL-KIT
CT485B-CAL-KIT Star
74.00
Stock: En stock
Non-conforme RoHS
Ensemble d'étalonnage
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-PS
CT485-PS Star
11.00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Ensemble de stylos rouge et bleu, paquet de 1 pour chaque couleur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-PS-6
CT485-PS-6 Star
55.00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Ensemble de stylos rouge et bleu, paquet de 6 pour chaque couleur
  
CT485B-CLIP-KIT Star
6.60
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Ensemble de montage pour sonde
Papiers graphiques
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CDF
CT485-CDF Star
19.50
Stock: 2 semaines
La directive RoHS indéterminée
100 papiers graphiques circulaires, 1 journée am/pm, °F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CDC
CT485-CDC Star
19.50
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
100 papiers graphiques circulaires, 1 journée am/pm, °C
  
CT485-C24F Star
17.75
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
20 papiers graphiques circulaires, horloge 24 heures, °F
  
CT485-C24C Star
19.50
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
20 papiers graphiques circulaires, horloge 24 heures, °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CWF
CT485-CWF Star
19.50
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
100 papiers graphiques circulaires, 7 jours, °F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CWC
CT485-CWC Star
19.50
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
100 papiers graphiques circulaires, 7 jours, °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CMF
CT485-CMF Star
19.50
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
100 papiers graphiques circulaires, 32 jours, °F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CMC
CT485-CMC Star
19.50
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
100 papiers graphiques circulaires, 32 jours, °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CSP
CT485-CSP Star
20.00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
120 papiers graphiques circulaires, 20 de chaque type
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CDF-6
CT485-CDF-6 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
600 papiers graphiques circulaires, 1 journée, °F
  
CT485-CDC-6 Star
87.00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
600 papiers graphiques circulaires, 1 journée, °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CWF-6
CT485-CWF-6 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
600 papiers graphiques circulaires, 7 jours, °F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CWC-6
CT485-CWC-6 Star
87.00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
600 papiers graphiques circulaires, 7 jours, °C
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CMF-6
CT485-CMF-6 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
600 papiers graphiques circulaires, 32 jours, °F
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-CMC-6
CT485-CMC-6 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
600 papiers graphiques circulaires, 32 jours, °C
Papier spécial
  
CT485-MWC Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Musées/galeries d'art, 7 jours, (°C), 18.3 à 22.2 °C, 40 à 50% d'humidité relative
  
CT485-MWF Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Musées/galeries d'art, 7 jours, (°F), 18.3 à 22.2 °C (65 à 72°F), 40 à 50% d'humidité relative
  
CT485-MMF Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Musées/galeries d'art, 32 jours (°F), 18.3 à 22.2 °C (65 à 72 °F), 40 à 50% d'humidité relative
  
CT485-MMC Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Musées/galerie d'art, 32 jours (°C), 18.3 à 22.2 °C (65 à 72 °F), 40 à 50% d'humidité relative
  
CT485-HWF Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Hôpitaux, 7 jours (°F), 20 à 23.3 °C (68 à 74°F), 40 à 50% d'humidité relative
  
CT485-HWC Star
20.25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Hôpitaux, 7 jours (°C), 20 à 23.3 °C (68 à 74 °F), 40 à 50% d'humidité relative
  
CT485-HMF Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Hôpitaux, 32 jours (°F), 20 à 23.3 °C (68 à 74 °F), 40 à 50% d'humidité relative
  
CT485-HMC Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Hôpitaux, 32 jours (°C), 20 à 23.3 °C (68 à 74 °F), 40 à 50% d'humidité relative
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-LWF
CT485-LWF Star
20.25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Laboratoires, salles blanches, 7 jours (°F), 20 à 23.9 °C (68 à 75 °F), 40 à 55% d'humidité relative
  
CT485-LWC Star
20.25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Laboratoires, salles blanches, 7 jours (°C), 20 à 23.9 °C (68 à 75 °F), 40 à 55% d'humidité relative
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-LMF
CT485-LMF Star
20.25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Laboratoires, salles blanches, 32 jours (°F), 20 à 23.9 °C (68 à 75 °F), 40 à 55% d'humidité relative
  
CT485-LMC Star
20.25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Laboratoires, salles blanches, 32 jours (°C), 20 à 23.9 °C (68 à 75 °F), 40 à 55% d'humidité relative
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCT485-PWF
CT485-PWF Star
20.25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Salles d'ordinateur/bureaux, 7 jours (°F), 18.3 à 23.9 °C (65 à 75 °F), 45 à 60% d'humidité relative
  
CT485-PWC Star
20.25
Stock: En stock
Conformes RoHS
Salles d'ordinateur/bureaux, 7 jours (°C), 18.3 à 23.9 °C (65 à 75 °F), 45 à 60% d'humidité relative
  
CT485-PMF Star
20.25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Salles d'ordinateur/bureaux, 7 jours (°F), 18.3 à 23.9 °C (65 à 75 °F), 45 à 60% d'humidité relative
  
CT485-PMC Star
20.25
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Salles d'ordinateur/bureaux, 32 jours (°C), 18.3 à 23.9 °C (65 à 75 °F), 45 à 60% d'humidité relative
  
CT485-WMF Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Cellier, 32 jours, 50 à 60 °F, 60 à 70% d'humidité relative
  
CT485-WMC Star
20.25
Stock: 9 semaines
Conformes RoHS
Cellier, 32 jours, 10 à 15.6 °C, 60 à 70% d'humidité relative
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Complet avec 120 papiers graphiques circulaires recto verso, 2 ensembles de stylos, câble de senseur à distance 1.8 m (6') de longueur, kit d'assemblage au mûr, 4 piles " D ", et un adaptateur universel AC de 9V
Exemple de commande: (1) CTXL-TRH-W enregistreur graphique circulaire blanc pour température/humidité, (1) CT485-CWC papier graphique circulaire par paquet de 100, 7 jours, graphique en ºF = €814.00
Exemple de commande: (1) CTXL-TRH-W enregistreur graphique circulaire blanc pour température/humidité, €835.00  plus (1) CT485-CWF papier graphique circulaire par paquet de 100, 7 jours, graphique en ºF, €19.50, €835.00 + 19.50 = €854.50