Indicateur ⅛ DIN pour signaux de procédé

DP24-E

Indicateur ⅛ DIN pour signaux de procédé | DP24-E

Indicateur ⅛ DIN pour signaux de procédé

190,00 DP24-E-230

  • Utilisation facile
  • 24 ou 10 Vcc pour l'excitation du transducteur
  • Mise à l'échelle facile de -1 999 à 9 999 dans toute unité d'ingénierie
  • Fonctions mini/maxi et tare sur le panneau avant
  • Affichage externe Verrouillage et Tare
  • Affichage à LED 14,2 mm
  • Dépasse les normes supérieures pour l'immunité et les émissions
Équipement d'essai - électrique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les afficheurs numériques

La série DP24 est un indicateur pour tableau économique et convivial qui peut être facilement mise à l'échelle sans devoir utiliser un calibrateur électronique. Le DP24-E accepte les transducteurs de tension (0 à 5, 1 à 5 et 0 à10 Vcc) ou de courant (4 à 20 mA). Après la mise à l'échelle, le clavier en face avant peut être verrouillé afin d'éviter des changements interdits, et une façade optionnelle sans "boutons" peut être mise en place.

Caractéristiques
Précision: @ 25°C ±0,05 de la lecture + 1 LDS
Plage d'entrée analogique: 0 à 5, 1 à 5, 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA
Plage de fonctionnement: 0 à 50°C
Température de stockage: -40 à 85°C
Coefficient de température: 50 ppm/°C
Affichage: 4 chiffres, DEL rouge ou vert, hauteur 14 mm
Gamme: -1999 à 9999
Humidité relative: 95% @ 40°C (sans condensation)
Connexion: bornes à vis
Caractéristiques extérieures: Tare, régler la tare, verrouillage


   Alimentation Requise
Tension: 115, 230 Vca ou 10 à 32 Vcc (préciser)
Fréquence: 50 ou 60 Hz
Consommation d'énergie: 3,5 watts max.

Caractéristiques mécaniques
Dimensions: L 96 x H 48 x P 104 mm
Découpe du panneau: 1/8 DIN, 92 W x 45 mm H
Profondeur derrière le plastron: 100 mm
Poids: 312 g


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP24-E
DP24-E Star
190,00
Stock: En stock
 
DIN indicateur de procédé, affichage rouge DEL, alimentation 115 Vca
  
DP24-E-DC Star
249,00
Stock: 1 semaine
 
DIN indicateur de procédé, affichage vert DEL, alimentation 9 à 32 Vcc
  
DP24-E-230 Star
190,00
Stock: En stock
 
DIN indicateur de procédé, affichage rouge DEL, alimentation 230 Vca
  
DP24-E-DC Star
249,00
Stock: 1 semaine
 
DIN indicateur de procédé, affichage rouge DEL, alimentation 9 à 32 Vcc
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP24-E-GN
DP24-E-GN Star
190,00
Stock: 1 semaine
 
DIN indicateur de procédé, affichage vert DEL, alimentation 115 Vca
  
DP24-E-GN-230 Star
190,00
Stock: 1 semaine
 
DIN indicateur de procédé, affichage vert DEL, alimentation 230 Vca
  
DP24-E-GN-DC Star
249,00
Stock: 1 semaine
 
DIN indicateur de procédé, affichage vert DEL, alimentation 9 à 32 Vcc
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC4
SPC4 Star
33.00
Stock: En stock
 
de protection IP65 ( NEMA-4) attaché par vis
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC18
SPC18 Star
33.00
Stock: En stock
 
de protection IP65 (NEMA-4) attaché par ressort
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeBBZL-P
BBZL-P Star
14.25
Stock: En stock
 
avant détachable sans touche de commande pour série DP24-E
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'utilisateur.