Indicateur de thermocouple ⅛ DIN

DP24-T

Indicateur de thermocouple ⅛ DIN | DP24-T

Indicateur de thermocouple ⅛ DIN

  • Facile à utiliser
  • Sélection °C/°F par simple appui sur une touche
  • Rappel min ou max
  • Maintien de l'affichage
Contrôleurs, compteurs et dispositifs de commutation - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les afficheurs numériques

Le DP24-T est un indicateur numérique précis, fiable et économique pour une utilisation avec des thermocouples J, K, T, E, R, S, N, ou J DIN. La programmation simple sur le panneau avant permet de sélectionner les températures max ou min (crête ou creux). Les connexions de l'entrée thermocouple, de l'alimentation ou de l'interrupteur externe de maintien de l'affichage se font par l'intermédiaire d'un bornier à vis débrochable. Sa profondeur compacte de seulement 104 mm (4,10") permet de fixer le panneau dans des zones étroites. Un verrouillage de la configuration des touches de la face avant par cavaliers réglés par l'utilisateur est prévu en standard et une façade optionnelle sans « boutons » peut être mise en place.

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±0,5 °C (0,9 °F) @ 25 °C
(77 °F)
Résolution : 1,0 ou 0,1° (-100 à 1 000)
Entrées de thermocouple : J, K, T, E, R, S, N, J DIN
Temp. de service : 0 à 50 °C
(32 à 122 °F)
Temp. de stockage : -40 à 85 °C
(-40 à 185 °F)
Affichage : LED rouge ou verte,
4 digits, 14,2 mm (0,56") de hauteur
Humidité relative : 95 % @ 40 °C
(104 °F), sans condensation
Raccordements : bornes à vis enfichables
Alimentation électrique :
Tension :
115 Vca ±15 % standard (230 Vca ou 10 à 32 Vcc isolé en option)
Fréquence : 50 ou 60 Hz
Consommation d'énergie : 2 W max
Dimensions : 96 l x 48 H x 104 mm de profondeur (3,78 x 1,89 x 4,10")
Découpe du panneau : 92 W x 45 H mm (3,62 x 1,77"), ⅛ DIN
Profondeur du panneau : 100 mm (3,94")
Poids : 312 g (11 oz)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP24-T
DP24-T Star
217,00
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre avec affichage LED rouge et 115 Vca
  
DP24-T-DC Star
271,00
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre avec affichage LED rouge et 10-32 Vcc
  
DP24-T-230 Star
217,00
Stock: En stock
 
Thermomètre avec affichage LED rouge et 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP24-T-GN
DP24-T-GN Star
217,00
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre avec affichage LED vert et 115 Vca
  
DP24-T-GN-DC Star
271,00
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre avec affichage LED vert et 10-32 Vcc
  
DP24-T-GN-230 Star
217,00
Stock: 1 semaine
 
Thermomètre avec affichage LED vert et 230 Vca
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC4
SPC4 Star
33.00
Stock: 1 semaine
 
Couvercle IP65 (NEMA-4) protégé contre les éclaboussures avec fixation à vis captive
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC18
SPC18 Star
33.00
Stock: En stock
 
Couvercle IP65 (NEMA-4) protégé contre les éclaboussures avec fixation de pince à ressort
  
BBZL-T Star
14.25
Stock: 1 semaine
 
Panneau avant démontable sans boutons-poussoirs pour la série DP24-T
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.