pH-mètre avec microprocesseur, 1/8 DIN

DP24-PH

pH-mètre avec microprocesseur, 1/8 DIN | DP24-PH

pH-mètre avec microprocesseur, 1/8 DIN

362,00 DP24-PH

RoHS
  • Panneau avant min ou max
  • Porte-écran externe
  • Taille compacte 1/8 DIN
  • Afficheur à 4 digits
  • Sortie non isolée 4-20 mA
Électrodes et instrumentation pH industriels - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les afficheurs numériques

Le DP24-PH est un indicateur de tableau économique et convivial pour la mesure de pH. Grâce à sa petite taille vous pouvez l'installer en toute simplicité et raccorder n'importe quelle électrode de pH dotée d'un connecteur BNC. Avec n'importe quelle sonde RTD en platine de 1000 Ω, la compensation d températue peut être manuelle ou automatique.
Le DP24-PH offre une profondeur réduite d'à peine 104 mm ce qui permet une installation dans des zones dont la profondeur de panneau est illimitée. .

CARACTERISTIQUES

Précision: ±0,02
Entrée pH: Impédance > 1012Ω
Sortie analogique: Non isolée - gamme fixe 0-14 pH =4-20mA
Plage de fonctionnement: 0 à 60°C
Température de stockage: -40 à 85°C 
Humidité relative: 95% à 40 °C, sans condensation
Compensation de température: résistances fixes manuelles; automatique 1000Ω RTD
Affichage: 4 chiffres, DEL rouge, hauteur 14,2 mm
Gamme d'affichage: 0-14 pH
Connexions: BNC
Alimentation nécessaire
Tension: 115 Vca ±15% standard (230 Vca ou 10-32 Vcc en option)
Fréquence: 50 ou 60 Hz
Puissance consommée: 6 watts max.
Caractéristiques mécaniques
Dimensions: L 96 x H 48 x P 104 mm 
Découpe du panneau: L 92 X H 45 mm ( 1 /8 DIN)
Profondeur derrière le plastron: 100 mm
Poids: 312 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
  
DP24-PH-230 Star
362,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Compteur pH DEL rouge. alimentation 230 Vca
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP24-PH
DP24-PH Star
362,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Compteur pH DEL rouge. alimentation 115 Vca
  
DP24-PH-DC10/32 Star
362,00
Stock: 1 semaine
La directive RoHS indéterminée
Compteur pH DEL rouge. alimentation 10-32Vcc
Capteurs pH
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHE-5460
PHE-5460 Star
160,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Electrode pH pour tuyau 19mm (Nécessite montage de base)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHEH-54-10
PHEH-54-10 Star
88,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Montage de base requis pour PHE-5460
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHEH-54-10-PT1K
PHEH-54-10-PT1K Star
221,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Montage de base requis pour PHE-5460 avec ATC 1K OHM
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC4
SPC4 Star
33,00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Couvercle NEMA 4 puissant, protégé contre les projections
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSPC18
SPC18 Star
33,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Couvercle NEMA 4, protégé contre les projections
  
PHA-4710 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
Conformes RoHS
Accessoire du kit tampon - 4,7,10 capsules(2 de chacun)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-4
PHA-4 Star
10,75
Stock: En stock
Conformes RoHS
Solution tampon 4,01 pH, bouteille 475 ml
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-7
PHA-7 Star
10,75
Stock: En stock
Conformes RoHS
Solution tampon 7,01 pH, bouteille 475 ml
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-10
PHA-10 Star
10,75
Stock: En stock
Conformes RoHS
Solution tampon 10,01 pH, bouteille 475 ml
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexePHA-85
PHA-85 Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
Conformes RoHS
Kit deux flacons de 10 capsules- 4 capsules 4,0 pH (rouge),4 capsules 7,0 pH (vert), et 2 capsules 10,0 pH (bleu). Durée de stockage 5 ans
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) DP24-PH-GN compteur pH avec affichage DEL vert et alimentation 115 Vca, €362,00