Economical Digital Transducer Indicators for Strain Gage or Process Inputs

DP302-P

Economical Digital Transducer Indicators for Strain Gage or Process Inputs | DP302-P

185,00 DP302-P

5 ans de garantie CE
  • Optional DC Power
  • Models Available for Millivolt, Voltage or Current Output Type Transducers
  • Easily Scaled to Display Readings in Engineering Units
  • 3 1/2 or 4 1/2 Digit Models Available
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

The DP302 and DP3002 Series are low cost digital panel meters designed for applications where indication only is required. The DP302 is a 3 1 /2 digit display capable of displaying ±1999 counts. The DP3002 is a 4 1 /2 digit display and can read ±19999 counts. Both models are fully scalable to display engineering units.

SPECIFICATIONS
Accuracy: DP302 ±0.05% of span +1 count DP3002 ±0.01 % of span +2 counts
Operating Temp: 32 to 140°F (0 to 60°C)
Span Temp Coefficient: ±0.01% of span/°C
Zero Temp Coefficient: DP302 ±0.1 count/°C DP3002 ±0.5 count/°C
Storage Temperature: -40 to 185°F (-40 to 85°C)
Humidity: 95% RH to 40°C (non-condensing)
CMRR: 120 dB from dc to 60 Hz
Common Mode Voltage: 1500 Vpk per HV test 354 Vpk per IEC spacing
NMRR: 56 dB at 50/60 Hz
Display Type: 7-segment, red LED
Display Digits: DP302 3 1 /2 (±1999 counts) DP3002 4 1 /2 (±19999 counts)
Digit Height: 0.56 in. (14.2 mm)
Conversion Rate: 2.5/sec

POWER REQUIREMENTS
AC Models:
115 Vac ±15%, 230 Vac ±15% (optional)
Frequency Range: 47-400 Hz
DC Models: 9-32 Vdc (300 V isolation) (optional)
Power Consumption: 2.4 W (3.7 W with excitation)
Excitation: Adjustable 10-24 Vdc @ 30 mA ("-E" and "-S" models only)

MECHANICAL SPECIFICATIONS
Bezel:
3.78 x 1.89 x 0.20 in (96 x 48 x 5.1 mm)
Depth Behind Bezel: 4.09 in (104 mm)
Panel Cutout: 3.62 x 1.77 in (92 x 45 mm)
Weight: 15 oz (425 grams)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Star

Les modèles les plus populaires!

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
DP302-P Star
185,00
Stock: 1 semaine
 
3 1/2 digit process indicator with 4-20 mA, 1-5 Vdc, 0-10 Vdc ranges
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP302-E
DP302-E Star
244,00
Stock: 1 semaine
 
3 1/2 digit process indicator with 4-20 mA, 1-5 Vdc, 0-10 Vdc ranges and transducer excitation supply
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP302-S
DP302-S Star
271,00
Stock: 1 semaine
 
3 1/2 digit strain gage indicator with 20 mV and 200 mV ranges and transducer excitation supply
  
DP3002-P Star
267,00
Stock: 1 semaine
 
4 1/2 digit process indicator with 4-20 mA, 1-5 Vdc, 0-10 Vdc ranges
  
DP3002-E Star
285,00
Stock: En stock
 
4 1/2 digit process indicator with 4-20 mA, 1-5 Vdc, 0-10 Vdc ranges and transducer excitation supply
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP3002-S
DP3002-S Star
307,00
Stock: 1 semaine
 
4 1/2 digit strain gage indicator with 20 mV and 200 mV ranges and transducer excitation supply
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Exemple de commande: (1) DP302-P is a 3 1/2 digit process indicator with 4-20 mA, 1-5 Vdc, 0-10 Vdc ranges, €185,00

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Select:
DP302 pour 3 1/2 digit transducer indicator
DP3002 pour 4 1/2 digit transducer indicator

(2) Select:
P pour voltage and current input w/o excitation
E pour voltage and current input with excitation
S pour millivolt input with excitation

(3) Power options Select:
pour 115 Vac power leave blank
-230 pour 230 Vac power
-DC pour 9 to 32 Vdc power
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.

Manuels de Produit:

Télécharger DP3002 Series - Digital Panel Meter for Process or Strain Gage Inputs
Télécharger DP302-P - Digital Panel Meter for Process Signal Inputs