Indicateur 1/8 DIN à affichage rapide 6 digits. Entrées universelles. 4 sorties: relais, analogique, série et Ethernet.

DP41-B

Indicateur très haute performance  ⅛ DIN | DP41-B

Indicateur très haute performance ⅛ DIN

530,00 DP41-B

  • Entrées universelles : Tension CC/Courant, T/C, RTC et Contrainte
  • Précision : ±0,005 % de la lecture
  • Affichage breveté à 6 digits à couleurs programmables
  • Jusqu'à 142 lectures par seconde
  • Linéarisation sur 10 points
  • 4 sorties isolées à collecteur ouvert
  • Sortie analogique ouverte (en option)
  • 4 relais (en option)
  • Ethernet ou communications RS232/485 en option
  • Étalonnage en ligne
  • Façade avant IP65
Compteurs et temporisateurs de température et processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les afficheurs numériques

OMEGA innove et place la barre à un niveau jamais atteint avec le DP41-B. Le DP41-B constitue une nouvelle référence en termes de précision, de rapidité et de qualité dans le domaine des indicateurs numériques: avec une précision de ±0.005% de la lecture et une cadence de mesure jusqu'à 166 par seconde.

Le DP41-B d'Omega peut recevoir une gamme étendue de tensions et courants, des signaux de neuf types de thermocouple, de sondes à résistance de Pt ou Cu, et de capteurs à jauge de contrainte tels que capteurs de force, de pression et potentiomètriques. Une linéarisation sur 10 points permet d'adapter la réponse du DP41-B à des capteurs spéciaux.

Le DP41-B est doté d'une excitation intégrée pour alimenter pratiquement n'importe quel type de capteur ou transmetteur et de 4 sorties isolées à collecteur ouvert pour la commande d'alarmes et de procédé. Les éléments d'affichage à 6 digits sont configurables pour changer de couleur à des niveaux choisis par l'utilisateur, entre rouge, orange et vert. Les digits sont plus de deux fois plus large que ceux d'un affichage ordinaire. Les options de sortie comprennent une sortie tension ou courant isolée et 4 relais.

Internet intégré et transmission
série
L'interface Ethernet intégrée en option au DP41-B permet de le connecter directement à un réseau et de transmettre les données par le protocole TCP/IP. Avec un navigateur Internet, on peut contrôler un DP41-B surveiller un procédé de n'importe où sur un réseau local ou sur l'Internet. Alternativement, l'option série fonctionne en mode RS-232, RS-411 ou RS-485, avec des commandes ASCII ou le protocole MODBUS.

Affichage à couleurs configurables
Le DP41-B possède un affichage à couleurs entièrement configurables. L'affichage peut être configuré pour changer de couleur au franchissement de n'importe quel seuil ou point d'alarme.
Red, Amber, and Green colour displays
U.S. Patent #6,243,021
Change Colour at any Setpoint
Change colour at any setpoint, red, amber, and green
Par exemple, l'appareil peut être configuré pour afficher une valeur en VERT lors de la mise en route, basculer en ORANGE en régime normal, et en ROUGE pou signaler une condition d'alarme. Les changements de couleur sont parfaitement visibles à distance et un opérateur peut réagir intuitivement lorsque les conditions changent. On peut aussi choisir de faire revenir la couleur à l'état antérieur quand la valeur repasse le seuil ou de maintenir la couleur jusqu'à une intervention d'opérateur.

L'appareil peut aussi être configuré pour afficher une couleur seulement: VERT, ORANGE, ou ROUGE, afin par exemple, d'identifier d'un coup d'oeil les valeurs relevées à 3 endroits différents ou 3 différents types de mesure comme la température, la pression et le débit. Les éléments d'affichage du DP41-B sont également plus grands, plus brillants et donc plus visibles que ceux d'indicateurs courants de même taille DIN.


QUALITE et TECHNOLOGIE
Conçus et fabriqués aux Etats-Unis, les OMEGA® DP41-B sont couverts par une garantie standard de 5 ans. Le DP-41B combine performance et qualité grâce à des technologies de conception et d'assemblage de pointe telle que le montage en surface (SMT) et le montage direct des puces (chip-on-board). Le traitement du signal utilise des algorithmes brevetés et un filtrage intelligent. Chaque DP41-B est entièrement étalonné et testé tout au long du processus de fabrication.

Entrées universelles
Le DP41-B possède la gamme la plus complète d’entrées trouvées dans un appareil industriel. Les sélections désirées sont choisies par menu avec quatre boutons poussoirs.


Neuf types de thermocouple Thermocouple Types
Le DP41-B peut recevoir les signaux de neuf types de thermocouple: K, J, T, E, R, S, B, N, et J DIN. Les algorithmes de linéarisation utilisés par le DP41-B permettent d’obtenir la plus grande précision de mesure.

Les mesures RTD les plus précises
Le DP41-B fonctionne avec la gamme de sondes à résistance la plus étendue et réalise les mesures les plus précises. Il peut recevoir les sondes Pt 100 avec les deux courbes 0,00385 et 0,00392, toute sonde au platine NIST ou DIN de 6 à 6 kW et sonde à résistance linéaire (10 W Cu, etc.). Les connexions à 2-, 3- et 4-fils garantissent le plus haut degré de précision..

Tension et courant de procédé
Les gammes de mesure du DP41-B comprennent les tensions de procédé suivantes: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V, 0-100 V (unipolaire), ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V (bipolaire) et les gammes de courant: 0-20 mA ou 4-20 mA.

Jauges de contrainte
Le DP41-B mesure les signaux venant de capteurs de force et de pression et de pratiquement n’importe quel capteur à jauge de contrainte. Le signal d’entrée peut être linéarisé sur 10 points sur les gammes: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V, 0-100 V (unipolaire), ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V (bipolaire) et sur 0-20mA. Excitation capteur de 10 V et 24 V est standard.

Sortie analogique
L’option sortie analogique peut être configurée en tension 0-10 Vcc ou en courant 0-20 mA, pour retransmettre des valeurs étalonnées de procédé.


Excitation intégrée en standard
Le DP41-B est fourni avec une excitation intégrée qui permet d’utiliser des capteurs de pression ou de force dans des applications tels qu’essais destructifs où la réponse rapide est un élément important. Il existe 5 types d’excitation pour transmetteurs (24 Vcc @ 25 mA), jauges de contrainte (1.5 à 10 Vcc @ jusqu’à 60 mA maxi.), capteurs potentiomètriques (1.25 Vcc @ 30 mA).
Back of DP41-B
Le DP41-B est équipé de connecteurs enfichables et d’un capot démontable

Le DP41-B a un afficheur de caractères à 9 segments, ce qui améliore considérablement la facilité de lecture. Les caractères à 7 segments que l’on rencontre généralement sur les indicateurs sont satisfaisants pour la visualisation de nombres mais non des lettres. Avec l’afficheur à caractères de 9 segments, le DP41-B est plus facile à configurer et à utiliser.

DP41-B 9 segment LED Digits
Caractères à 9 segments du DP41-B (Hauteur 17,3 mm)
Typical 7 segment LED digits
Caractères à 7 segments DEL (Hauteur 13,7 mm)

Logiciel fourni en standard
Un logiciel est livré en standard avec le DP41-B pour la mise en route, la configuration et l’acquisition des données.


Example SoftwareCommandes Active X
Le DP41-B est doté en standard d'un jeu de commandes Active X pour faciliter leur intégration dans des systèmes utilisant "ActiveX Containers" tels que Microsoft Visual Basic, MS Excel ou d'autres logiciels d'acquisition, de procédé ou d'automatisation compatibles OLE ou OPC et proposés par Newport OMEGA et d’autres fournisseurs tels que Schneider Modicon GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation
.

Réglages et configuration en usine
La mise en route de vos indicateurs DP41-B peut être facilitée en les commandant pré réglés et configurés en usine sans coût supplémentaire. Précisez le type d'entrée, l'échelle si nécessaire, les points de réglage et d'alarme, etc… et nous configurerons les instruments dans notre laboratoire d'étalonnage avant leur expédition. Pour obtenir une liste des paramètres de réglage et de mise en route, consultez votre ingénieur applications OMEGA. Ce réglage en usine nécessite l'option interface série "-C24".


Caractéristiques
Précision: ±0.005% lecture
Coefficient de température: ±20 ppm
Alimentation: 90 à 240 V
Réjection de mode normal: 60 dB
Réjection de mode commun: 120 dB
Tension de mode commun: 1500 V crête par test Hv
Résolution: 24-bit
Cadence de lecture: 7 à 166 échantillons/s.
Afficheur: rouge/orange/vert 6-digit, 9-segments , 17.3 mm H x 10.2 mm l; 4 témoins d'alarme; °C, °F et °K
Découpe de tableau: 45 H x 92 mm l; 1/8 DIN
Sorties niveau: 4, isolées collecteur ouvert; 150 mA à 1 V, 30 V ouvert
Option 4 relais: (2) 5 A et (2) 3 A relais Form-C, SPDT
Sorties analogiques: 0-5 V/1-5 V/ 0-10 V/ 0-20 mA/4-20 mA, configurables; isolement 354V crête; résolution 14-bit; précision 0,1%, réponse échelon 6 ms Ethernet: Conforme à la norme IEEE 802.3 10Base-T
Protocoles: TCP/IP, ARP, HTTPGET
RS-232/RS-422/RS-485/Telnet Simulation/Tunneling/MODBUS: configurables par menu; ASCII ou MODBUS
Gamme de tension: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V, 0-100 V, ±50 mV, ±500 mV, ±5 V, ±50 V
Gamme de courant: 0-20 mA, 4-20 mA
Polarité: unipolaire/bipolaire, programmable iii
Types d'entrée thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, J DIN
Entrée sonde à résistance: 6 W à 6 kW NIST ou DIN Pt toute sonde linéaire à résistance
Connexion sonde à résistance: 2-, 3- ou 4-fils
Excitation pour capteurs: 10 V - 30 mA; 24 V - 25 mA.
Thermocouple Temperature Compensation Connector Card
Kit de compensation de soudure froide pour thermocouple

Type de thermocouple
Gamme de température °F
Gamme de température °C
Gamme de température °K
Précision ±
J Fer-Constantan
-346 à 1400°F
-210 à 760°C
63,2 à 1673.2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K
K *1
Chromel-Alumel
-418 à 2282°F
-250 à 1250°C
23 à 977,2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K
T
Cuivre-Constantan
-454 à 752°F
-270 à 400°C
3,2 à 673,2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K
E
Chromel-Constantan
-454 à 1832°F
-270 à 1000°C
3,2 à 1273,2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K
R
Pt - Platine/ 13%Rh
-58 à 3214°F
-50 à 1768°C
223,2 à 2041,2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K
S
Pt - Platine / 10%Rh
-58 à 3214°F
-50 à 1768°C
223,2 à 2041,2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K
B
Pt/30% Rh-Pt / 6% Rh
+212 à 3300°F
+100 à 1820°C
373,2 à 2093,2°K
0,3°C/0,5°F/0,3°K
N
OMEGAALLOY *2
Nicrosil-Nisil
-454 à 2372°F
-270 à 1300°C
3,2 à 1573,2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K
J DIN (L)
Fer-Constantan
-328 à 1652°F
-200 à 900°C
73,2 à 1173,2°K
0,6°C/1,0°F/0,6°K
* Comprend l’erreur maximale de linéarisation
*1 - Pour le type K: Températures au-dessus de 1250°C, la précision est de 0.4°C/0.8°F/0.4°K
*2 - Marque déposée de OMEGA ENGINEERING, INC.

Type d'entrée
Gamme °F
Gamme °C
Gamme °K
Précision*
RTD 1 - 10W Cuivre
-328 à 392°F
-200 à 200°C
73,2 à 473,2°K
1,0°C/2,0°F/1,0°K
RTD 2 - 0,00385 100 Pt
-328 à 1652°F
-200 à 900°C
73,2 à 1173,2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K
RTD 3 - 0,00392 100 Pt
-328 à 1562°F
-200 à 850°C
73,2 à 1123,2°K
0,2°C/0,3°F/0,2°K

*La précision comprend l’erreur maximale de linéarisation.

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Exemples de références populaires sont présentés dans ce tableau. Voir le Tableau Constructeur de référence ci-dessous pour sélectionner votre configuration exacte
  
DP41-B Star
530.00
Stock: En stock
 
Universal Digital compteur
  
DP41-B-A Star
605.00
Stock: En stock
 
Universal compteur numérique avec sortie analogique isolée
  
DP41-B-4R Star
635.00
Stock: 1 semaine
 
Universal compteur numérique avec 4 sorties relais
  
DP41-B-4R-A Star
710.00
Stock: 1 semaine
 
Universal compteur numérique avec 4 relais et Sortie analogique isolée
Options installables sur le terrain
  
DP40B-TC Star
33.00
Stock: 3 semaines
 
Kit Thermocouple Connecteur Compensation de température
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP40B-A
DP40B-A Star
104.00
Stock: 1 semaine
 
Isolé Conseil 14 bits Sortie analogique
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP40B-C24
DP40B-C24 Star
104.00
Stock: 3 semaines
 
Serial Communications RS-232 + RS-485 + MODBUS (ne peut pas être utilisée avec l'option réseau Ethernet / Internet)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDP40B-EI
DP40B-EI Star
95.00
Stock: 1 semaine
 
Ethernet / Internet (ne peut pas être utilisée avec l'option RS-232/RS-485)
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPP-5
DPP-5 Star
485.00
Stock: 1 semaine
 
Poinçon de panneau ⅛ DIN
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel d'utilisateur.
* Mutuellement exclusifs ; possibilité de commander 1 option de communication/Ethernet par unité. Toutes les options de sortie sont sur des circuits imprimés qui peuvent être installés en usine ou sur site.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Sortie relais Select:
Rien (champ vide de congé) pour aucune sortie relais
-4R pour 4 sorties relais forme C

(2) Sortie analogique Select:
Rien (champ vide de congé) pour aucune sortie analogique
-A pour sortie analogique isolée 14 bit

(3) Options réseau Select:
Rien (champ vide de congé) pour aucun réseau
-C24 pour transmission série RS-232 + RS-485 + MODBUS
-EI pour Ethernet/Internet

(4) Kit de compensation de soudure froide pour thermocouple Select:
Rien (champ vide de congé) pour aucun kit de compensation pour thermocouple
-TC pour kit de compensation pour thermocouple
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.