DÉBITMÈTRE/TOTALISATEUR/CONTRÔLEUR DE LOTS

Série DPF401

DÉBITMÈTRE/TOTALISATEUR/CONTRÔLEUR DE LOTS | Série DPF401

DÉBITMÈTRE/TOTALISATEUR/CONTRÔLEUR DE LOTS

  • Garantie 5 ans
  • Affichage simultané du débit et du total
  • Contrôleur de lots
  • Horloge temps réel
  • Option Racine carrée
  • Option Décimal codé binaire (DCB) isolé
  • 5 sorties à collecteur ouvert standard
  • Affichage rouge ou vert
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les afficheurs numériques

La série DPF400 inclut des indicateurs/contrôleurs de procédé multifonctions à 6 digits. Chaque unité peut être facilement configurée à l'aide des boutons-poussoirs en façade ou de cartes de communications en série et en option en tant que fréquencemètre/totalisateur, contrôleur de lots ou horloge en temps réel.
Le débit peut être affiché en unités de mesure industrielles. En outre, un débit moyen, fonctionnant comme un filtre éliminateur de bruit, est également programmable. Ce mode de fonctionnement n'introduit pas de retard en cas de modification d'un échelon dans la réponse de l'entrée fréquence. Grâce à une carte d'entrée analogique en option, les débitmètres de la série DPF400 peuvent accepter un signal, entre 4 et 20 mA CC par exemple, d'un transmetteur de débit différentiel typique et extraire la racine carrée de ce signal, proposant ainsi le résultat dans les unités de mesures industrielles souhaitées.
Les débitmètres de la série DPF400 peuvent également servir de contrôleurs de lots d'entrée asymétrique. Ils peuvent compter simultanément les lots, le nombre de lots complets et le total général des impulsions reçues. Une horloge interne permet d'afficher les mesures de temps de processes ou le format HH (heures), MM (minutes) ou SS (secondes).

CARACTÉRISTIQUES

Précision :
±0,1 % à 15 à 35 °C (59 à 95 °F)
Réponse pour 1 échelon : 10 à 90 % de la pleine échelle, 50 ms
Taux de réduction : décalage max.- Echelle min., 1 000 avec une résolution de 0,1 % ; 100 avec des conditionneurs de signaux à une résolution de 0,01 % (entrée d'impulsions niveau TTL non isolée standard)
Seuil : 0,7 à 2,0 V
Plages de fréquences : 0,2 Hz à 20 kHz
Niveau de protection : 24 V
Rampe de déclenchement : positive
Excitation capteur (NPN) : 16 à 30 V à 70 mA, entrée d'impulsions isolée non régulée avec excitation (entrée de tension et capteur magnétique passive les plus répandues)
Connexion : bornier à vis
Signal maximum : 60 Vrms avec protection pour 240V
Sensibilité : 20 mVrms
Impédance d'entrée : 75 kΩ
Hystérésis : 50 mV
Entrée à collecteur ouvert NPN
    Connexion :
bornier à vis
Excitation du capteur : 12 V régulée
Connexion d'entrée NAMUR : bornier à vis
Excitation capteur : 8,2 V
Impédance interne charge/source : 1 kΩ
Activé : <1 mA
Désactivé : >3 mA
Entrée par fermeture des contacts
Connexion :
bornier à vis
Excitation capteur : 12 V régulée
Plage de fréquences : 10 marches/arrêts par seconde
Entrée analogique isolée (en option) Connexion : bornier à vis
Plage(s) de signaux : 0 à 5 Vcc,
1 à 5 Vcc, 0 à 10 Vcc, 0 à 1 mA CC, isolation 4 à 20 mA CC ; SIG GND et DIG GND : 354 Vp
Coupure faible niveau : programmable
Non-linéarité max. : 0,3 % de pleine échelle
Précision à 25 °C (77 °F) : 0,05 % de pleine échelle
Coefficient de température : 50 ppm/°C
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
DPF401 Star
405,00
Stock: 1 semaine
 
Indicateur d'entrée TTL/collecteur ouvert/fermeture de contact, inclut une puissance de sortie de 16 V à 70 mA
DPF402 Star
480,00
Stock: 1 semaine
 
Indicateur d'entrée d'impulsions de faible niveau, inclut une puissance de sortie de 12 V à 70 mA ou de 8,2 V avec une impédance source de 1 kΩ
DPF403* Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur d'entrée de 4 à 20 mA/0 à 5 Vcc/1 à 5 Vcc (sélectionnable sur site), inclut une puissance de sortie nominale de 24 V à 25 mA.
Accessoires
DPF400-A3 Star
104.00
Stock: 1 semaine
 
Carte de sortie analogique
DP40-B* Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Carte de sortie décimal codé binaire (DCB) isolée
DP40-R* Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Deux relais mécaniques de 7 A
DP40-S24† Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Communications RS232/485 isolées
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Noter: * Les deux options ne peuvent pas être combinées sur un même appareil. † Les options de communications incluent un câble de communications de 1,8 m (6') qui se connecte à l'arrière du DPF400 et se termine par une fiche téléphonique. Pour un raccordement approprié à un ordinateur, un connecteur à 9 et 25 broches correspondant à la fiche téléphonique est proposé. Consultez le site omega.com/dpf400 pour plus d'informations.
Livré complet avec protection BUMPER BAND® gris et manuel d'utilisation.