Indicateurs de température, de procédé et de contrainte

Série DPi

Indicateurs de température,  de procédé et  de contrainte | Série DPi

Indicateurs de température, de procédé et de contrainte

244,82 DPi32

  • Convivial et simple à configurer
  • Qualité supérieure
  • Garantie portée à 5 ans
  • Fonctions puissantes
  • Logiciel gratuit téléchargeable
  • Affichage couleur entièrement programmable standard
  • Haute précision : ±0,03 % de la lecture, 0,5 °C
  • RS232 et RS485 sélectionnables depuis le menu
  • Entrées universelles : Procédé, Tension / Courant, Contrainte, RTD, Thermocouple
  • Excitation intégrée (standard)
  • Connectivité Internet intégrée
  • Stabilité de température ±0,04 °C/°C RTD et ±0,05 °C/°C TC à 25 °C
Équipement d'essai - mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les afficheurs numériques

Les indicateurs de la nouvelle série OMEGA™ iSeries sont dotés d'une technologie de pointe, offrent une précision et une qualité exceptionnelles, le tout couvert par une garantie portée à 5 ans.

Le OMEGA® iSeries combine un indicateur numérique d'une précision exceptionnelle avec un régulateur PID dans un instrument industriel innovant. Les indicateurs/régulateurs numériques OMEGA™ iSeries sont caractérisés par de nombreuses fonctions performantes tout en étant faciles à configurer et à utiliser.

Famille i/8, i/16, i32
Les indicateurs/régulateurs font partie de la famille iSeries qui comprend trois tailles DIN 1/8, 1/16 et 1/32, tous pilotés par un microprocesseur et équipés d'une face avant IP65. Ces appareils ont tous le même menu de configuration et de mise en route et le même mode de fonctionnement, ce qui simplifie l'intégration dans un ensemble.

Affichage à couleurs programmables
Les OMEGA® i/8, i/16, et i/32 font partie de la premère série complète d'instruments de contrôle 1/8, 1/16 et 1/32 DIN avec des affichages à couleurs entièrement programmables. Le changement de couleur peut s'effectuer à n'importe quel niveau de consigne ou d'alarme. Par exemple, un indicateur peut être configuré pour afficher les valeurs de procédé en VERT lors d'une montée en régime et passer à l'ORANGE pour signaler le niveau de fonctionnement normal et ensuite au ROUGE pour marquer un état d'alarme. Ce changement de couleur est immédiatement visible à distance et permet à un opérateur de réagir immédiatement.

Vous pouvez aussi choisir de faire revenir la couleur à l'état antérieur quand la valeur repasse le seuil, ou de maintenir la couleur jusqu'à une intervention d'opérateur.

L'affichage peut également être programmé à toujours afficher la même couleur: VERT, ORANGE, ou ROUGE. Ceci permettra, par exemple, l'identification immédiate de valeurs affichées venant de trois endroits différents, ou de trois mesures différentes telle que la température, pression, et débit.

Haute qualité et fiabilité
Le iSeries OMEGA® est garantie 5 ans en standard. Chaque iSeries est étalonné et testé à plusieurs niveaux en cours de production. La famille iSeries est caractérisée par la plus haute précision dans le domaine de l'instrumentation industrielle avec 0,03% de la lecture. Un circuit ASIC spécial réalise la conversion analogique-numérique à l'aide d'algorithmes brevetés et d'un filtrage intelligent.

Entrées universelles
L'indicateur iSeries comprend la gamme d'entrées la plus complète qui puisse équiper un instrument industriel. La sélection s'effectue par menu à l'aide des quatre touches en face avant ou par l'interface RS232.
10 types de thermocouples
Le iSeries peut recevoir des signaux venant des 10 types de thermocouple suivants: K, J, T, E, R, S, B, C, N et DIN J. Les algorithmes de linéarisation utilisés par le iSeries permettent d'obtenir la précision la plus élevée.
iSeries Meter/Controller
Mesures RTD les plus précises
Le iSeries est compatible avec la gamme la plus étendue de sondes à résistance de platine et réalise les mesures les plus précises, avec les courbes Pt 0,00385 et 0,00392 pour des sondes de 100, 500, et 1000 Ω et une connexion par 2, 3 et 4 conducteurs.

Tension et courant de procédé
Le iSeries mesure une plage de tension de procédé de: 0-100 mV, 0-1 V, 0-10 V ou un courant de 0-20 mA.

Sortie analogique
En option, la sortie analogique, configurable en tension 0-10 V ou courant 0-20 mA, peut servir soit comme sortie de commande soit comme transmission de la valeur étalonnée du signal.

Excitation intégrée
Le iSeries est équipé en standard d'une excitation 24 Vcc @ 25 mA pour les émetteurs et d'autres instruments. Ceci permet l'instrument de fonctionner avec des thermocouples, RTDs et émetteurs 4-20mA avec sa propre excitation. (Attention : l'option excitation n'est pas disponible avec l'option interface RS232/RS485 isolée).

Opérations de contrôle
Le iSeries peut utiliser une opération simple manuel de marche/arrêt ou bien un réglage d'auto-ajustement PID complet. (Ajustement pré-réglé, ajustement adaptatif, opérations de contrôle PID, PI, PD.) Les sorties de double asservissement peuvent être configurées pour de multiples applications de régulation ou alarme telles que chaleur/chaleur, chaleur/froid, chaleur/alarme, froid/froid, froid/alarme ou alarme/alarme. Temps de rampe maximum: 99.59 (HH.MM), trempe: 00.00 à 99.59 (HH.MM), amortissement: 1 à 8 unit en échelons unités. Types d'entrées: J, K, T, E, R, S, B, C, N, J-DIN, RTD 100 Ω, 500 Ω & 1k Ω in 0,00385 ou 0,00392, 0 à 20 mA, 0 à 100 mV, 0 à 1 V et 0 à 10 Vcc.

Logiciel gratuit
Un logiciel de configuration, réglage et saisie des données est livré gratuitement avec le iSeries. (La photo ci-contre montre un exemple de logiciel utilisable).
Example Software
Commandes ActiveX
Les iSeries sont dotés en standard d'un jeu de commandes Active X pour faciliter leur intégration dans des systèmes utilisant "ActiveX Containers" tels que Microsoft Visual Basic, MS Excel ou d'autres logiciels d'acquistion, de procédé ou d'automatisation compatibles OLE ou OPC et proposés par OMEG, GE Fanuc, Intellution, Rockwell Automation, Object Automation, iconics, et Wonderware entre autres.

Interfaces en série isolées RS-232 et RS-485
Les iSeries sont les premiers instruments industriels intelligents à offrir à la fois les interfaces en série RS-232 et RS-485, qui peuvent être choisies sur le menu.

Le iSeries possède à la fois les protocoles OMEGA en série et MODBUS en série.

Réglage et configuration en usine gratuits
La mise en route de votre régulateur ou compteur iSeries peut être facilitée en les commandant pré réglés et configurés en usine sans coût supplémentaire. Précisez le type d'entrée, l'échelle si nécessaire, les points de réglage et d'alarme, etc. et nous configurerons les instruments dans notre laboratoire d'étalonnage avant leur expédition. Pour obtenir une liste des paramètres de réglage et de mise en route, consultez votre ingénieur applications OMEGA. Ce réglage en usine nécessite l'option interface série "-C24".

Custom Configurations
Des faces et couvercles sont disponibles pour les fabricants d'équipement informatique d'origine. Vous pouvez améliorer l'aspect de votre modèle avec des couleurs personnalisées. Pour ce faire, veuillez consultez le groupe OMEGA
® des fabricants d'équipement informatique d'origine. Les affichages DEL iSeries sont considérablement plus grands, plus éclairés et donc plus visibles que les affichages des instruments conventionnels avec la même taille DIN. Les segments du i/8 ont une hauteur de 21 mm.


Types d'entrée
Plage
Précision
V
Tension de procédé
0 à 100 mV, 0 à 1 V, 0 à 10 Vcc
0,03% lec
mA
Courant de procédé
0 à 20 mA
0,03% lec
J
Fer-Constantan
-210 à 760°C
0,4°C
K
Chromel-Alumel
-270 à -160°C / -160 à 1372°C
1,0°C/ 0,4°C
T
Cuivre-Constantan
-270 à -190°C / -190 à 400°C
1,0°C / 0,4°C
E
Chromel-Constantan
-270 à -220°C / -220 à 1000°C
1,0°C / 0,4°C
R
Pt/13%Rh-Pt
-50 à 40°C / 40 à 1768°C
1,0°C / 0,5°C
S
Pt/10%Rh-Pt
-50 à 100°C / 100 à 1768°C
1,0°C / 0,5°C
B
30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
100 à 640°C / 640 à 1820°C
1,0°C / 0,5°C
C
5%Re-W/26%Re-W
0 à 2320°C
0,4°C
N
Nicrosil-Nisil
-250 à -100°C / -100 à 1300°C
1,0°C / 0,4°C
L
J DIN
-200 à 900°C
0,4°C
RTD
Pt, 0,00385, 100Ω, 500Ω, 1000Ω
-200 à 900°C
0,4°C
RTD
Pt, 0,00392, 100Ω, 500Ω, 1000Ω
-200 à 850°C
0,0,4°C


Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Indicateurs de panneau 1/32 DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPi32
DPi32
244.82
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de panneau 1/32 DIN
  
CNi3233-SM
339.34
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/32 DIN avec double relais d'alarme
  
CNi3233-DC-SM
379.79
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de panneau 1/32 DIN avec double relais d'alarme et option alimentation basse tension
  
CNi3253-SM
339.34
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/32 DIN avec sortie analogique et relais d'alarme
  
CNi3233-C24-SM
444.16
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/32 DIN avec double relais d'alarme et communications série
  
DPi32-C24
349.32
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/32 DIN avec communications série
  
DPi32-DC
283.47
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/32 DIN avec option alimentation basse tension
  
DPi32-C24-DC
386.54
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/32 DIN avec communications série et option alimentation basse tension
Indicateurs du panneau pour 1/16 DIN Cut-out
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPi16
DPi16
299.22
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/16 DIN
  
CNi1633-SM
394.39
Stock: 3 semaines
 
Indicateur de panneau 1/16 DIN avec relais d'alarme double
  
CNi1653-SM
394.39
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/16 DIN avec sortie analogique et relais d'alarme
  
DPi16-C24
409.46
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/16 DIN avec communications série
  
DPi16-C24-DC
443.80
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/16 DIN avec communications série et option alimentation basse tension
  
DPi16-DC
342.15
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/16 DIN avec option alimentation basse tension
Indicateurs du panneau 1/8 DIN
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDPi8
DPi8
349.32
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN
  
CNi833-SM
445.50
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN avec relais d'alarme double
  
DPi8-C24
450.94
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN avec communications série.
  
DPi8-C24-DC
497.18
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN avec communications série et option alimentation basse tension
  
DPi8-DC
386.54
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN avec option alimentation basse tension
  
DPi8-EI
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Indicateur de panneau 1/8 DIN avec communications Ethernet et l'option Internet embarqué
Tous les Montants indiqués Dans EUR

Manuels de Produit:

Télécharger DPi32 - i Series Monitor Quick Start Manual
Télécharger DPi32 - i Series Monitor Manual
Télécharger DPi32 - i Series Communications Manual
Télécharger DPi16 - i Series Communications Manual
Télécharger DPi16 - i Series Monitor Manual
Télécharger DPi16 - i Series Communications Manual
Télécharger DPi8 - i Series Monitor Quick Start Manual
Télécharger DPi8 - i Series Monitor Manual
Télécharger DPi8 - i Series Communications Manual

Logiciel:

Télécharger iSeries ActiveX Control
Télécharger iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.