Indicateur de panneau à affichage graphique et enregistreur de données de température et procédé 1/8 DIN

Série DPi1701

Indicateur de panneau à affichage graphique et enregistreur de données de température et procédé 1/8 DIN | Série DPi1701

289,00 DPi1701

5 ans de garantie CE RoHS
  • Affichage graphique monochrome, haute résolution
  • Unités USB ou RS232 disponibles
  • Entrée universelle, accepte les thermocouples, RTD, et signaux de procédé (tension et courant)
  • Affiche l'entrée procédé en graphique à barres horizontales, graphique linéaire, ou en format numérique standard
  • Enregistre 85,000 points de données avec horodatage
  • Horloge temps réel avec batterie de secours pour fiabilisation de l’horodatage
  • Enregistrement à partir de l'heure et date, Alarme 1 ou 2, ou en appuyant sur une touche
  • Surveille et affiche les valeurs de procédé minimum et maximum
  • Alimentation universelle de 90 à 240 Vca
  • Excitation isolée 24 Vdc pour transmetteurs externes
Compteurs et temporisateurs de température et processus - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les afficheurs numériques

La nouvelle série DPi1701 Omega d'indicateurs de panneau à affichage graphique fournit des fonctionnalités d'affichage et des performances inégalées. L'affichage graphique haute intensité, rétroéclairé (240 x 64 points) fournit des fonctionnalités puissantes de visualisation tels que graphiques à barres horizontales, graphiques linéaires, et enregistrement en temps réel. L'appareil peut être configuré pour accepter les thermocouples (J, K, T, E, R, S), RTD (2 ou 3 fils), tension (0 à 10 Vdc) ou courant (0 à 20mA). Des caractéristiques optionnelles sont deux relais forme C, une interface USB ou RS232 isolée, une sortie analogique isolée, excitation isolée 24 Vdc, et un récepteur sans fil.

Spécifications
Affichage: Monochrome rétroéclairé 240 x 64 points
Rétroéclairage de l'affichage: Haute intensité jaune
Format de l'affichage: Numérique standard, numérique large, graphique à barres horizontales, graphique linéaire
Taux d'échantillonnage: 4 échantillons par seconde
Entrées
Précision thermocouple: 0.5°C, 2.5°C ou 0.5% de la pleine échelle R et S
Plage thermocouple:
    Type J: -100 à 760°C (-148 à 1400°F)
    Type K: -100 à 1260°C (-148 à 2300°F)
    Type E: -200 à 849°C (-328 à 1560°F)
    Type T: -200 à 400°C (-328 à 752°F)
    Type R & S: 100 à 1760°C (212 à 3200°F)
Détection de thermocouple ouvert: Signal ascendant
Résistance de fil thermocouple: 100 Ω maximum
RTD: 100 Ω Platine, 2 ou 3 fils, courbe 0.00385
Précision RTD: 0.5°C
Plage: -200 to 850°C
Détection de rupture de capteur RTD: Signal ascendant
Procédé (tension ou courant)
Précision: 0,1% de lecture
Plage d'entrée tension: 0 à 10 Vdc
Plage d'entrée courant: 0 à 20 mA/ 4 à 20 mA
Clavier: 4 touches à retour tactile
Enregistrement de données
Données enregistrées: Jusqu'à 85,000 points de données avec horodatage
Mode d'enregistrement: Arrêt lorsque la mémoire est pleine ou mémoire circulante
Enregistrement Marche/arrêt: Appui de touche, alarme 1 ou 2 on, alarme 1 ou 2 off, heure et date
Sortie: 0-5 Vcc , 0-10 Vcc ou 4-20 mA isolée
Alarmes
Relai: SPDT, 250 Vca ou 30 Vcc @ 3A
Alarme: Activer/désactiver, haut/bas, vérrouiller/déverrouiller
Bande morte: Via menu de configuration
Excitation
Tension d'excitation: Isolée 24 Vcc @ 25 mA
Interface PC: USB ou RS232 isolée (débits en bauds 9600, 8-bits, sans parité, 1 bit d'arrêt)
Sans fil
Support de transmetteur RF ISM 2,4 GHz, spectre étalé à séquence directe, licence libre dans le monde entier
Norme de paquet de données RF: IEEE 802.15.4 architecture de communication ouverte
Plage de lien RF:
    Intérieur/urbain: Jusqu'à 40 m
    Extérieur/ligne de visée: Jusqu'à 120 m
Alimentation sortie RF: 10 dBm (10 mW)
Isolation électrique
Alimentation vers entrée/sortie: 3000 Vca pendant 1 minute
Alimentation vers relais: 2300 Vca pendant 1 minute
Caractéristiques générales
Alimentation: 90 à 240 Vac ±10%, 50 à 400 Hz
Conditions de fonctionnement: 0 à 50°C, 90% RH sans condensation
Protection: NEMA-1/Type 1 façade avant
Dimensions: 48 H x 96 L x 118 mm P
Découpe de panneau: 45 H x 92 mm L
Poids: 295 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
DPi1701 Star
289,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Indicateur de panneau à affichage graphique et enregistreur de données avec interface RS232 isolée
DPi1701-USB-R Star
357,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Indicateur de panneau à affichage graphique et enregistreur de données avec 2 relais, USB isolée et excitation 24 Vcc
DPi1701-USB-AR Star
405,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Indicateur de panneau à affichage graphique et enregistreur de données avec 2 relais, interface USB isolée, et sortie analogique
DPi1701-USB-ARW Star
450,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Indicateur de panneau à affichage graphique et enregistreur de données avec 2 relais, interface USB isolée, sortie analogique, et récepteur sans fil
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec un manuel de démarrage rapide et un câble USB (pour les modèles USB uniquement). Logiciel gratuit disponible pour téléchargement à partir OMEGA
Exemple de commande: (1) DPI1701 Indicateur de panneau à affichage graphique avec interface isolée RS232, €289,00

Manuels de Produit:

Télécharger DPi1701 - Quick Start - Graphic Display Panel Meter
Télécharger DPi1701 - Graphic Display Panel Meter