Conditionneurs de signaux/Transmetteurs à sortie numérique et analogique

Séries iDRN/iDRX

Conditionneurs de signaux/Transmetteurs à sortie numérique et analogique | Séries iDRN/iDRX

240,00 iDRX-TC

  • Sortie numérique ou analogique
  • Modèles disponibles pour : thermocouple, RTD, tension et courant de procédé, contrainte, fréquence/impulsions, tension CA et courant
  • Isolation jusqu'à 1 800 Vcc
  • La série iDRN délivre une sortie de 0 à 10 Vcc, 4 à 20 mA ou 0 à 20 mA
  • La série iDRX délivre une sortie RS-485 (Protocole série ASCII et Protocole série MODBUS)
  • Logiciel de paramétrage et de configuration gratuit
  • Paramétrage et configuration usine disponibles gratuitement (pour les modèles iDRN à sortie analogique)
Conditionneurs/émetteurs de signal - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les conditionneurs de signal

Les nouveaux conditionneurs de signaux série iD associent la précision d'une instrumentation de laboratoire à la performance requise par les applications industrielles. Les conditionneurs de signaux série iD sont idéaux pour les applications d'acquisition de données, de test et mesures, de contrôle de procédé et d'automatisme industriel, lorsque la précision, la performance et la fiabilité sont extrêmement importantes.
Les conditionneurs de signaux sont montés sur un rail DIN de 35 mm et fonctionnent à une tension située entre 10 et 32 en courant CC. (Une alimentation électrique adaptée de 24 Vcc 850 mA est également disponible.) L'appareil dispose d'une triple isolation jusqu'à 1 800 Vcc entre les entrées et sorties du signal et l'alimentation électrique.
La série iD s'étend sur une gamme de sept (7) modèles conçus pour chacune des entrées de signal mesurées : Tension et Courant (CC) du procédé ; Jauge de contrainte ; Thermocouple ; RTD ; Tension CA ; Courant CA ; Fréquence/Impulsions.
Les appareils série iD sont conçus pour fonctionner directement avec un ensemble de capteurs et de transducteurs ; aucun autre composant n'est nécessaire. Pour les capteurs tels que les RTD, jauges de contrainte et certains transducteurs de procédé, une excitation stable est délivrée directement depuis le module iD.
La série iD est disponible avec deux types différents de signal de sortie : numérique ou analogique. La série iDRN offre une sortie analogique entièrement réglable en tension ou courant CC. La série iDRX offre une sortie numérique RS-485. Ces deux conditionneurs de signaux série iD sont des appareils basés sur des microprocesseurs intelligents qui peuvent être mises à l'échelle et programmés par ordinateur à partir d'une communication série, ou à travers le réseau Ethernet.
Série iDRN sortie analogique
La série iDRN délivre un signal de sortie analogique de 0 à 10 Vcc ou de 0 à 20 mA (y compris de 4 à 20 mA) qui est mise à l'échelle pour être directement proportionnel au signal d'entrée. C'est un composant idéal dans un système API ou PC disposant de cartes d'acquisition de données analogiques.
La série iDRN est un excellent choix pour les applications qui demandent une mesure de précision et de performance supplémentaire, qui n'est pas possible avec des conditionneurs de signaux ou transmetteurs « analogiques » conventionnels. Contrairement aux appareils analogiques conventionnels qui sont mises à l'échelle par l'ajustement du zéro et par potientiomètre, les instruments iDRN programmables basés sur un microprocesseur sont mises à l'échelle de façon précise sur un ordinateur avec un logiciel Windows gratuit et simple d'utilisation. Les modules iDRN se connectent directement au port de communication série RS-232 d'un ordinateur pour la programmation et mise à l'échelle.
Une fois que le module est configuré, les paramètres sont enregistrés dans une mémoire non volatile. L'appareil peut être déconnecté de l'ordinateur, ou la sortie RS-232 du module peut être utilisée pour l'acquisition continue des données en plus de la sortie analogique.
Alternativement, le conditionneur de signaux peut être connecté au port Ethernet d'un ordinateur ou au réseau Ethernet en utilisant le module EIT comme pont série/Ethernet.


CARACTÉRISTIQUES

Alimentation électrique d'entrée :
10 à 32 Vcc
Sortie iDRX : RS–485 à deux fils (semi duplex) (Protocole série Omega® et protocole série Modbus)
Sortie iDRN : 0 à 10 V à 10 mA max; 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, conformité 10 V
Isolation : Pic à 1800 Vcc
Temps de réponse typique pour un échelon à 99 % : 1 seconde
Environnement de fonctionnement : -5 à 55 °C
Plage de température de stockage : -40 à 85 °C
Fixation : rail DIN 35 mm
Dimensions : 90 mm l x 25 mm L x 107 mm H

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Modèles iDRN avec sortie analogique
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-TC
iDRN-TC Star
253,00
Stock: En stock
 
Conditionneur de signal avec sortie analogique pour capteurs thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-RTD
iDRN-RTD Star
253,00
Stock: En stock
 
Conditionneur de signal avec sortie analogique pour capteurs de température de RDT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-FP
iDRN-FP Star
253,00
Stock: En stock
 
Conditionneur de signal avec sortie analogique pour Fréquence / Pulse entrées
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-PR
iDRN-PR Star
253,00
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal avec sortie analogique pour les signaux de processus
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-ACV
iDRN-ACV Star
276,00
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal avec sortie analogique pour les entrées de tension en courant alternatif
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-ST
iDRN-ST Star
276,00
Stock: En stock
 
Conditionneur de signal pour des jauges de contrainte et capteurs de pont avec sortie analogique
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-ACC
iDRN-ACC Star
276,00
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal avec sortie analogique pour les entrées de courant alternatif
Modèles iDRX avec sortie RS485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRX-TC
iDRX-TC Star
240,00
Stock: En stock
 
Conditionneur de signal numérique avec sortie RS-485 pour les capteurs thermocouple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRX-RTD
iDRX-RTD Star
240,00
Stock: En stock
 
Conditionneur de signal numérique avec sortie RS-485 pour les capteurs de température de RDT
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRX-FP
iDRX-FP Star
240,00
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal numérique avec sortie RS-485 pour Fréquence / Pulse entrées
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRX-ST
iDRX-ST Star
289,00
Stock: En stock
 
Conditionneur de signal numérique pour jauges de contrainte et capteurs de pont avec sortie RS-485
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRX-PR
iDRX-PR Star
262,00
Stock: En stock
 
Conditionneur de signal numérique avec sortie RS-485 pour traiter les signaux
  
iDRX-ACC Star
258,00
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal numérique avec sortie RS-485 pour le courant alternatif d'entrée de courant
  
iDRX-ACV Star
258,00
Stock: 1 semaine
 
Conditionneur de signal numérique avec sortie RS-485 pour l'entrée tension alternative
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000 Star
143,00
Stock: En stock
 
Alimentation (à découpage), 95 à 240 Vca en entrée, 24 Vcc en sortie
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeDB9-RJ12
DB9-RJ12 Star
28,50
Stock: En stock
 
Adaptateur de connecteur DB9 vers RJ12, inclut cordon RJ12 de 2 m
  
DB25-RJ12 Star
28,50
Stock: 1 semaine
 
Adaptateur de connecteur DB25 vers RJ12, inclut cordon RJ12 de 2 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRJ12T
RJ12T Star
14,25
Stock: 1 semaine
 
Connecteur de séparation en "T" RJ12 pour les instruments RS-485, inclut cordon RJ12 de 2 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRAIL-35-2
RAIL-35-2 Star
17,75
Stock: 1 semaine
 
Rail DIN 35 mm, longueur 2 mètres
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeOPC-SERVER LICENSE
OPC-SERVER LICENSE Star
285,00
Stock: En stock
 
Serveur OPC logiciels
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.

Manuels de Produit:

Télécharger iDRN-DRX - Communication Manual for iDRX Signal Conditioner SeriesiDRX Signal Conditioner Series
Télécharger iDRN-ACV - AC Current Signal Conditioner
Télécharger iDRN-ACC - AC Current Signal Conditioner
Télécharger iDRN-PS-100 - Universal Switching Power Supply
Télécharger iDRN-TC - Thermocouple Input Signal Conditioner
Télécharger iDRN-RTD - RTD Input Signal Conditioner
Télécharger iDRN-PR - Process Signal Conditioners

Logiciel:

Télécharger DRN Configurations Software
Télécharger DRX Configuration Software
Télécharger DRX ActiveX Control