Capteur de proximité inductif CC à 2 fils

Série E2E-2DC

Capteur de proximité inductif | Série E2E-2DC

Capteur de proximité inductif

  • Distances de plage de détection de 2 à 20 mm
  • Modèles blindés et non blindés
  • Témoin simple à visualiser
  • Câble en PVC précâblé de 2 m avec fils dénudés ou connecteur M12
  • 1 200 psi classé IP67
  • Fût court ou longueurs standard
  • Tenue aux chocs et aux vibrations de l'ensemble de circuits interne enrobé plein
  • Surplats de serrage pour une installation facile
Capteurs et transducteurs - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les capteurs de proximité inductifs constituent la norme pour la détection de métaux et sont largement répandus dans les applications d'automatisation et de robotique. Les capteurs de proximité de la série E2E sont proposés dans des modèles blindés ou non blindés, NO ou NC, avec des distances de détection supérieures pour permettre d'éloigner le capteur de la cible. Ceci permet de réduire les risques d'impacts avec la cible et d'optimiser la fiabilité de votre application. Les capteurs de proximité inductifs de la série E2E incluent un ensemble de circuits interne enrobé plein pour résister aux chocs, aux vibrations et pour une meilleure résistance environnementale comme une exposition aux huiles de décolletage et aux applications de lavage.

CARACTÉRISTIQUES

Tension de fonctionnement :
10 à 30 Vcc
Sortie de commande : 3 à 100 mA
Protection du circuit : absorbeur de surtension, court-circuit de charge pour la sortie de commande et de diagnostic
Température de fonctionnement : -25 à 70 °C (13 à 158 °F), 35 à 95 % HR
Valeur nominale du boîtier : NEMA 1, 4, 6, 12 ou 13 (IP67)
Matériau :
    Boîtier :
modèles M8 en acier inoxydable, modèles M12, M18 et M30 en laiton nickelé
Face de détection : PBT
Câble : PVC
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Stock
Prix
Déscription
Qté
E2E-X2D1-N
Star
Stock: 2 semaines  
85,00   
Taille M8x1, 2mm Distance de detection, Sortie N/O
 
E2E-X2D2-N
Star
Stock: 2 semaines  
85,00   
TailleM8x1;2mm Distance de detection; Sortie N/F
 
E2E-X3D1-N
Star
Stock: 1 semaine  
88,00   
M12x1;3mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E-X3D2-N
Star
Stock: 2 semaines  
88,00   
M12x1;3mm Distance de detection; Sortie N/F
 
E2E-X7D1-N
Star
Stock: 2 semaines  
90,00   
M18x1;7mm Distance de detection; N/O
 
E2E-X7D2-N
Star
Stock: 2 semaines  
90,00   
M18x1;7mm Distance de detection; N/F
 
E2E-X10D1-N
Star
Stock: 2 semaines  
95,00   
M30x1,5;10mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E-X10D2-N
Star
Stock: 2 semaines  
95,00   
M30x1,5; 10mm Distance de detection; Sortie N/F
 
E2E-X2D1-M1G
Star
Stock: 1 semaine  
93,00   
M8x1;2mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E-X3D1-M1G
Star
Stock: 2 semaines  
94,00   
M12x1;3mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E-X7D1-M1G
Star
Stock: 2 semaines  
96,00   
M18;7mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E-X10D1-M1G
Star
Stock: 2 semaines  
103,00   
M30x1,5;10mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E2-X3D1
Star
Stock: 3 semaines  
110,00   
M12x1;3mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E2-X8MD1
Star
Stock: 3 semaines  
110,00   
M12x1;8mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E2-X7D1
Star
Stock: 3 semaines  
113,00   
M18x1;7mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E2-X14MD1
Star
Stock: 3 semaines  
113,00   
M18x1;14mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E2-X10D1
Star
Stock: 3 semaines  
116,00   
M30x1,5;10mm Distance de detection; Sortie N/O
 
E2E2-X20MD1
Star
Stock: 3 semaines  
116,00   
M30x1,5;20mm Distance de detection; Sortie N/O
 
Accessoires
XS2F-M12PVC4S2M
Star
Stock: 2 semaines  
22.00   
Cordon PVC M12 micro CC à 4 broches, 2 m (6,6'), connecteur droit
 
XS2F-M12PVC4S5M
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Cordon PVC M12 micro CC à 4 broches, 5 m (16,4'), connecteur droit
 
 
XS2F-M12PVC4A2M
Star
Stock: 1 semaine  
22.00   
Cordon PVC M12 micro CC à 4 broches, 2 m (6,6'), connecteur à angle droit
 
XS2F-M12PVC4A5M
Star
Stock: 1 semaine  
28.00   
Cordon PVC M12 micro CC à 4 broches, 5 m (16,4'), connecteur à angle droit
 
Y92E-B8
Star
Stock: 1 semaine  
6.10   
Support de fixation pour capteur M8x1
 
Y92E-B12
Star
Stock: 1 semaine  
6.10   
Support de fixation pour capteur M12x1
 
Y92E-B18
Star
Stock: 1 semaine  
6.10   
Support de fixation pour capteur M18x1
 
Y92E-B30
Star
Stock: 1 semaine  
7.00   
Support de fixation pour capteur M30x1,5
 
M8-MHWS
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Matériel de fixation pour M8x1, inclut 1 rondelle et 2 écrous
 
 
M12-MHWS
Star
Stock:  
Consultez le Service de ventes  
Matériel de fixation pour M12x1, inclut 1 rondelle et 2 écrous
 
 
M18-MHWS
Star
Stock: 1 semaine  
8.80   
Matériel de fixation pour M18x1, inclut 1 rondelle et 2 écrous
 
M30-MHWS
Star
Stock: 1 semaine  
11.50   
Matériel de fixation pour M30x1,5, inclut 1 rondelle et 2 écrous
 
Tous les Montants indiqués Dans EUR, GBP, USD.
Noter: Livré complet avec 2 écrous de fixation et rondelle.