MicroServeur 10/100 Mbps pour applications série vers Ethernet

EIT-W

MicroServeur 10/100 Mbps | EIT-W

MicroServeur 10/100 Mbps

185,00 EIT-W

CE RoHS
  • Mise en réseau en quelques minutes de n'importe quel périphérique série
  • Pont RS232/RS485 à TCP/IP
  • 10/100 Ethernet semi-duplex/duplex intégral automatique
  • Serveur Web intégré
  • TCP, UDP, SNMP, SMTP, TFTP, ICMP, Telnet, DHCP, DNS, HTTP, et ARP
  • Pont MODBUS® RTU vers MODBUS TCP/IP
  • Notifications par courrier électronique et pièges SNMP
  • 1 à 6 E/S programmables
  • Mise à niveau du micrologiciel via Ethernet
  • Micrologiciel personnalisé/étiquetage privé pour fabricants d'origine
Systèmes d'acquisition de données USB, RS232, RS485 et Ethernet - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le iServer OMEGA® troisième génération permet de connecter n'importe quel périphérique série (RS232, RS485) à un réseau Ethernet ou à Internet en quelques minutes seulement, et inclut un pont Modbus série vers Modbus TCP/IP via Ethernet. L'iServer3G peut envoyer des notifications par courrier électronique et est doté de la technologie SNMP pour la gestion à distance. OMEGA propose un micrologiciel personnalisé et étiquetage privé pour les fabricants d'origine.

CARACTERISTIQUES

INTERFACE SERIE
Interface:
RS232 ou RS485 (2 fil et 4 fil), ou TTL
Connecteur: DB9 mâle DTE pour RS232; position 8 fiche pour RS485 bornier
Débits - série: 300 à 460,800 Kbps
Caractères: 5, 6, 7, ou 8 bits de données
Parité: impaire, paire, ou aucune
Bits d'arrêt: 1 ou 2
Commande de flux: matériel (RTS/CTS) et logiciel (Xmarche/Xarrêt)
Entrées-sorties numériques: 1 à 6 lignes entrées-sorties programmables, selon le modèle

INTERFACE RESEAU
Interface:
Fixe ou auto-négociation 10/100BASE-T semi/plein duplex Ethernet avec auto MDI/MDIX
Connecteur: RJ45
Protocoles: TCP, UDP, SNMP, SMTP, TFTP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, ARP, MODBUS TCP/IP, et Telnet
Conformité aux normes: IEEE 802.3
Indicateurs (DEL): 100BASE-T, Lien/activité du réseau, et transmission/réception en série
Microprocesseur 32 bits:
    CPU: ARM7, 72 MHz
    Mémoire: 512 Ko Flash, 32 Ko SRAM
Internet intégré: Sert les pages web dynamiques et applets Java
Gestion: Serveur Internet, connexion Telnet, connexion série, iConnect

GENERAL
Alimentation (pour EIT-PCB):

    Entrée: 5 Vcc @ 200 mA max
    Consommation: 1 W max
Alimentation (pour EIT-W):
    Entrée: 5 Vcc @ 200 mA max
    Consommation: 1 W max
    Adaptateur courant alternatif (Compris avec EIT-W):
     Puissance nominale:
5 Vcc@600 mA
    Entrée: 100 à 240 Vca, 50/60 Hz
    Plage de fonctionnement: 0 à 40°C (32 à 104°F)
Alimentation (pour EIT-D):
    Entrée: 10 à 32 Vcc
    Consommation: 2 W max

ENVIRONNEMENTALE
Plage de fonctionnement:
-40 à 85°C (-40 à 185°F)
Température de stockage: -40 à 100°C (-40 à 212°F)

LOGICIEL
Logiciel redirection de port (iPort); Logiciel de configuration (iConnect)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
  
EIT-W Star
185,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
iServer MicroServeur™ de péripherique série-Ethernet dans un étui enfichable avec adaptateur courant alternatif universal (100 à 240 Vca entrée, 5 Vcc sortie); interface série RS232 plein avec 1 code entrée
  
EIT-W-485 Star
185,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Etui enfichable commercial; interface série RS485 (plein et semi duplex) avec 3 entrées-sorties
  
EIT-D Star
185,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Etui industriel de montage sur rail DIN avec ports séries bornes à vis; interface série RS232 plein sans entrées-sorties
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEIT-D-485
EIT-D-485 Star
185,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Etui industriel de montage sur rail DIN; interface série RS485 (plein et semi duplex) avec 3 entrées-sorties
  
EIT-PCB Star
81,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Carte de circuit imprimé avec periphériques internes; interface série RS232 plein avec 3 entrées-sorties. contactez le service de vente pour un devis estimatif
  
EIT-PCB-485 Star
81,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Carte de circuit imprimé; interface série RS485 (plein et semi duplex) avec 6 entrées-sorties. contactez le service de vente pour un devis estimatif
  
EIT-PCB-TTL Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
La directive RoHS indéterminée
Carte de circuit imprimé; interface série TTL avec 3 entrées-sorties. contactez le service de vente pour un devis estimatif
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeiDRN-PS-1000
iDRN-PS-1000 Star
143.00
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Alimentation 24 Vcc. (Pour unités EIT de montage sur rail DIN)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Remises sur volume disponibles.
Pour les modèles de fabricant de matériel d'origine et les modèles PCB contactez le service de vente pour un devis estimatif