Capteurs et transmetteurs environnementaux, à fixation murale et économiques

Série EWS

Emetteurs de température, humidité et pression barométrique  | Série EWS

47,50 EWS-TC-K

Garantie 1 an CE
  • Modèles à thermocouple, RTD ou thermistance
  • Modèles température, température/humidité et transmetteur de pression barométrique
  • Appareils miniatures et économiques
  • Design s'adaptant aussi bien aux ambiances de bureau, de salle informatique ou de laboratoire
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les transmetteurs et capteurs environnementaux à montage mural conviennent tout particulièrement au contrôle de l'environnement des bureaux, des salles informatiques et des laboratoires en s'intégrant parfaitement dans le décor. Ils sont compatibles avec la plupart des indicateurs de procédé, contrôleurs, enregistreurs, enregistreurs de données et systèmes d'acquisition de données. Les modèles pour thermocouple, RTD et thermistance sont fournis avec des fils de 1m. Les unités de température, température/humidité et de pression sont fournies avec une sortie standard de 4 à 20 mA ou de 1 à 5 Vcc au choix de l'utilisateur.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWS-TC-J
EWS-TC-J Star
47,50
Stock: 1 semaine
 
Capteur thermocouple, montage au mur, type J
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWS-TC-K
EWS-TC-K Star
47,50
Stock: 2 semaines
 
Capteur thermocouple, montage au mur, type K
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWS-TC-T
EWS-TC-T Star
47,50
Stock: En stock
 
Capteur thermocouple, montage au mur, type T
  
EWS-TC-E Star
47,50
Stock: 1 semaine
 
Capteur thermocouple, montage au mur, type E
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWS-RTD
EWS-RTD Star
57,00
Stock: En stock
 
Capteur RTD, montage au mur (100 Ohm Pt., .00385)
  
EWS-TH Star
66,00
Stock: 2 semaines
 
Capteur thermistor série 400, montage au mur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWS-TX
EWS-TX Star
70,00
Stock: En stock
 
Transmetteur de température, montage au mur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWS-BP-A
EWS-BP-A Star
142,00
Stock: En stock
 
Transmetteur de pression barométrique, montage au mur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWS-RH
EWS-RH Star
142,00
Stock: 3 semaines
 
Transmetteur de température/humidité, montage au mur
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeEWS-MB
EWS-MB Star
14.25
Stock: 1 semaine
 
Etrier de montage sur canalisation/kit d'adaptation mural
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100 Star
32.00
Stock: 2 semaines
 
Câble blindé 4 conducteurs isolé PVC, 30m
  
PSU-24V-UNIVERSAL Star
30.50
Stock: En stock
 
Alimentation, 24Vcc 750mA, fil 1,8m fils dénudés. 90- 260 Vca avec prises universelles
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeELC-PS01
ELC-PS01 Star
67.00
Stock: 1 semaine
 
Alimentation, 24Vcc 1A, montage DIN rail. 100- 240Vca. bornes à vis
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HU
CAL-3-HU Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage traçable avec résultats des tests pour transmetteur de temp/humidité EWS-RH
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les modèles -TC, -RTD et -TH sont fournis avec un fil standard de 1 mètre. Veuillez consulter le service de ventes pour connaître la disponibilité des longueurs de fils non standard.
Exemple de commande: (1) EWS-TX Transmetteur de température, €70.00  plus (1) EWS-MB Plaque murale/de fixation, €14.25, €70.00 + 14.25 = €84.25

Manuels de Produit:

Télécharger EWS-TX Series - Economical Wall Mount Sensors
Télécharger EWS-RH - Relative Humidity/T emperature Transmitter
Télécharger EWS-BP-A - Barometric Pressure Transmitter
Télécharger EWS Series - Economical Wall Mount Sensors