Débitmètre doppler à ultrasons

Série FD-400

Débitmètre doppler à ultrasons | Série FD-400

Débitmètre doppler à ultrasons

  • Transducteur non-invasif à pince utilisable sur la plupart des conduites de 6 à 3 050 mm de diamètre
  • Transducteur à sonde d'insertion également disponible
  • Large plage de mesure de 0,05 à 9 m/s (0,15 à 30 f/s)
  • Précision : ±2 % de portée étalonnée
  • Configuration et ensemble des enregistrements conservés sur une mémoire morte flash non volatile
  • Boîtier extérieur NEMA 4X (IP66)
  • Débitmètre doppler à ultrasons
  • Synchronisation des relevés pour 4 appareils de mesure max. sur un même système de conduites
  • Certificat NIST
Ultrasons Doppler/durée de transit - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les débitmètres ultrason

Les débitmètres à ultrasons à effet Doppler de la gamme FD-400 mesurent l'écoulement de liquides comportant des réflecteurs de sons, de la matière en suspension ou des bulles de gaz supérieures à 100 microns. Ultra-perfectionnés, ces instruments ajustent automatiquement la précision du filtrage et du gain de manière à offrir des lectures fiables dans un large éventail de liquides et de conditions de réflexion. Grâce à des cristaux piézoélectriques situés dans le transducteur et au niveau de l'extrémité de la sonde, le débitmètre FD-400 envoie des ultrasons dans le liquide en écoulement à travers de la paroi de la conduite ou depuis la dite extrémité.

Les réflecteurs de son en suspension dans le liquide réfléchissent ces ultrasons qui sont alors enregistrés par le récepteur. Lorsque ces derniers se déplacent sur le trajet de transmission sonore, la réflexion des ondes correspondantes subit un décalage en fréquence (effet ou fréquence Doppler) par rapport à la fréquence émise. La différence entre ces deux fréquences est directement proportionnelle à la vitesse des réflecteurs de son ; elle aboutit à la conversion du débit de liquide en différentes unités définies par l'utilisateur. Le clavier du panneau en avant permet de configurer le FD-400. Un écran LCD rétroéclairé affiche sur deux lignes le débit et le total dans les unités sélectionnées par l'utilisateur. L'alimentation électrique est disponible en CA et en CC.

Des sorties de 4 à 20 mA, des relais et un compteur d'impulsion du débit sont disponibles en option. Il existe deux types de transducteurs. Le transducteur à pince non-invasif FD-400C est recommandé pour la plupart des conduites métalliques ou en plastique. Le modèle FD-400C est conforme à la norme NEMA 6P (IP68) et existe en version « hautes températures », « HT ». On peut installer les transducteurs à pince jusqu'à 305 m (1 000') de distance du boîtier. Le transducteur à sonde d'insertion FD-400I est recommandé pour les systèmes ne laissant pas pénétrer les ultrasons. Le modèle FD-400I pénètre la paroi de la conduite et entre directement en contact avec le liquide en écoulement.

CARACTÉRISTIQUES

Principe de mesure :
écho Doppler
Plage de vitesse d'écoulement : 0,05 à 9 m/s (0,15 à 30 f/s)
Précision : ±2 % PE (pleine échelle) au-dessus de la portée étalonnée
Types de liquide : liquides contenant
100 ppm de réflecteurs de son en suspension supérieurs à 100 microns
(se reporter à la page E-4 pour plus de détails à ce sujet)
MONITEUR
Boîtier :
NEMA 4X (IP66), polycarbonate, acier inoxydable, laiton, supports de fixation en acier plaqué
Dimensions : 178 mm H x 146 mm l x 99 mm de profondeur (7,00 x 5,75 x 3,88")
Alimentation électrique : 115/230 Vca, 50/60 Hz ±15 % à 5 VA max. ; 12 à 28 Vcc à 2,5 VA max.
Affichage : écran LCD avec 2 lignes de
8 caractères ; rétroéclairage LED ; affichage supérieur à 7 segments de 18 mm ;
affichage inférieur à 14 segments de 9 mm
; affichage du taux à 8 chiffres, affichage du total à 8 chiffres (réinitialisable)
Unités : configurées par l'utilisateur ; pieds, gallons US, ft3, mil-gal, mètres, litres,
mil-ft3, m3, millilitres, acre-pieds, barils
de pétrole (42 gallons), barils de vin
(32,5 gallons), lb, kg
Débit : intervalle : seconde, minute, heure, jour
Exposant du facteur de multiplication du totalisateur : E-2 à E+6
Temps de réponse : entre 1 et 60 secondes selon la préférence de l'utilisateur
Sorties : 4 à 20 mA, 800 Ω max. ; alimentation électrique interne ou externe ; résolution de 12 bits ; isolation optique
Relais double : configuration séparée ;
forme « C », résistance à 200 Vca à
0,5 A ; alarme de fréquence, impulsions du totalisateur, erreur
Compteur d'impulsion du débit : 2 types de sortie : 500 mVcc ou collecteur ouvert ;
2 500 Hz max. ; résolution de 12 bits ;
500 mV CA pour 2 kΩ par min ; collecteur ouvert 1 A à 100 V max.
Appareils de mesure multiples : synchronisation des relevés sur un même système de conduites avec appareils de mesure multiples ; jusqu'à 4 appareils peuvent être interconnectés à 30 m (100') de distance
Clavier : 4 boutons-poussoirs
Température de fonctionnement : universelle, entre 40 et 85 °C
(40 à 185 °F)
TRANSDUCTEURS
Type :
à ultrasons et mode de compression, 625 kHz
Matériau du boîtier :
    Transducteur à pince standard :
NEMA 6P (IP68), -40 à 100 °C (-40 à 210 °F), CPVC, Ultem®, nylon, PVC (gaine de câble), aluminum (conduite de petite taille)
Transducteur à pince « hautes températures » : NEMA 4 (IP65), -40 à 200 °C (-40 à 400 °F), Vespel®, aluminium anodisé, laiton nickelé, PFA (gaine de câble)
Sonde Doppler : NEMA 6 (IP67) -40 à 100 °C (-40 à 210 °F) ; 700 psi (48 bar) max., 316 SS, Ultem®, FKM, nylon, PVC (gaine de câble)
Conduite renforcée et souple
(en option) :
acier galvanisé, PVC
Longueur de câble : 6 m en série
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFD-400
FD-400 Star
1 820,00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de débit et totalisateur à ultrasons
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFD-410
FD-410 Star
2 070,00
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de débit et totalisateur avec une sortie de 4 à 20 mA
  
FD-411 Star
2 320,00
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de débit et totalisateur avec deux sorties de 4 à 20 mA
  
FD-412 Star
2 320,00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de débit et totalisateur avec 2 sorties à relais de 4 à 20 mA
  
FD-413 Star
2 320,00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de débit et totalisateur avec sorties d'impulsion de 4 à 20 mA
  
FD-420 Star
2 070,00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de débit et totalisateur avec 2 sorties à relais
  
FD-422 Star
2 320,00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de débit et totalisateur avec 4 sorties à relais
  
FD-423 Star
2 320,00
Stock: 1 semaine
 
Indicateur de débit et totalisateur avec 2 sorties à relais et une sortie d'impulsion
  
FD-430 Star
2 320,00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de débit et totalisateur avec sortie d'impulsion
  
FD-433 Star
2 320,00
Stock: 7 semaines
 
Indicateur de débit et totalisateur avec 2 sorties d'impulsion
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFD-400C-STD
FD-400C-STD Star
975.00
Stock: En stock
 
Ensemble de transducteur à pince de taille standard, de 25 mm à 3 m (1 à 120")
  
FD-400C-SML Star
1,310.00
Stock: 7 semaines
 
Ensemble de transducteur à pince pour conduites de petite taille, de 6 à 25 mm (¼ à 1")
  
FD-400C-STD-HT Star
1,570.00
Stock: 1 semaine
 
Ensemble de transducteur à pince de taille standard, de 25 mm à 3 m (1 à 120")
  
FD-400C-SML-HT Star
1,780.00
Stock: 7 semaines
 
Ensemble de transducteur à pince pour conduites de petite taille jusqu'à 200 °C (400 °F), de 6 à 25 mm (¼ à 1")
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Pour les transducteurs dotés d'un câble de 15 m (50'), ajoutez le suffixe « -50FT » à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire. Pour les transducteurs dotés d'un câble de 130 m (100'), ajoutez le suffixe "-100FT" à la référence du modèle ; aucun coût supplémentaire. Des câbles armés et longueurs supérieures sont disponibles ; veuillez consulter le département d'ingénierie.