Magnetic Pickup Low Level Amplifier

FLSC-AMP-A

Magnetic Pickup Low Level Amplifier | FLSC-AMP-A

Magnetic Pickup Low Level Amplifier

81,00 FLSC-AMP-A

  • Ultra-Low Speed to 20 kHz Operation
  • 50 mV pp to 50 V Input
  • 100 mA Current Sinking Output
  • 8-24 Vdc Power Supply
  • Small, Compact Design
  • Low Cost and High Performance
  • Surface Mount Technology
Débitmètres à turbines/roues à aubes - Voir Les Produits Associés

Déscription

OMEGA’s Model FLSC-AMP-A amplifies the low level sine wave signals from a magnetic pickup sensor to a high level square wave output directly proportional in amplitude to the power supply voltage powering the module. This amplified signal will drive any ratemeter, totalizer, counter, or batch controller.

SPECIFICATIONS:
Power: 8-24 Vdc @ 30 mA
Input Frequency: 0-20 kHz
Input Voltage: 0.05 to 50 V
Output: Square wave amplified pulse
Output Sink Current: 100 mA max.
Temperature Range: -10 to 60°C
Dimensions: 44.5 dia. x 31.75 mm H ; two 6.3 mm dia. holes on 32.75 mm centres.
Weight: 28 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFLSC-AMP-A
FLSC-AMP-A Star
81,00
Stock: En stock
 
Magnetic pickup amplifier
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Compatible with paddle wheel sensors and turbine meters. Examples: FP-5300,FTB-100, FTB-900 connected to FLSC-AMP-A to DPF70 series panel meters.
Exemple de commande: (1) FLSC-AMP-A Magnetic pickup amplifier, €81,00