Émetteur de température et vitesse d'air avec afficheur

Série FMA1000

Émetteur de température et vitesse d'air avec afficheur | Série FMA1000

Émetteur de température et vitesse d'air avec afficheur

745,00 FMA1001R-V1

Garantie 1 an CE
  • Mesure la vitesse d'air jusqu'à 60 m/s (12,000 FPM)
  • Mesure de température d'air jusqu'à 120°C
  • Précision à pleine échelle de 1,5% (vitesse)
  • Précision à pleine échelle de 0,5% (température)
  • 3 configurations de sonde différentes: sonde fixe avec montage sur le dessus ou par l'arrière, ou sonde à distance avec câble de 4,5 m
  • Temps de réponse de 250 ms, programmable jusqu'à 2 secondes
  • Conception du capteur de vitesse de l'air à fil chaud
  • Sonde d'insertion OD 6,3 mm x L 305 mm longeur
  • Affichage rétroéclairé montre la vitesse d'air et de température en simultané
  • La vitesse de l'air et de température peuvent être affichées en unités diverses
  • Surveille la vitesse de l'air et de température maximum et minimum
  • Sorties analogiques linéaires doubles pour la vitesse de l'air et de température
  • Sorties de tension d'alarme à vitesse haute et basse
  • PC en série USB interface avec application PC d'enregistrement de données Windows
  • Gaine industrielle IP65 (NEMA 4)
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez ici pour savoir plus sur les anémomètres

L'émetteur/indicateur de température et vitesse de l'air FMA1000 mesure et affiche la vitesse de l'air ainsi que la température de l'air dans des laboratoires de recherche et développement, des applications CVCA et d'autres procédés de fabrication. La conception du capteur est basée sur trois élements RTD; une mesure la température de l'air et les deux autres mesurent la vitesse de l'air en mesurant la perte de chaleur du capteur RTD lorsqu'il refroidit grâce au débit d'air. 

Le FMA1000 offre de multiples caractéristiques standard telles que l'affichage de la vitesse et la température de l'air, deux sorties analogiques qui correspondent à la vitesse et la température de l'air, des sorties d'alarme à tension haute et basse, une interface en série USB, et un logiciel d'enregistrement de données Windows®. Le FMA1000 affiche la vitesse de l'air en unités diverses, telles que FPM, m/s, milles à l'heure, et km/h. La température de l'air est affichée en °C ou °F.

SPÉCIFICATIONS
Plages de vitesse de l'air: 0 à 1000 FPM, 0 à 5,08 m/s; 0 à 5000 FPM, 0 à 25,4 m/s; 0 à 10000 FPM, 0 à 50,8 m/s
Plage de température de l'air: -40 à 121°C
Précision:
    Vitesse de l'air: 1,5% pleine échelle
    Température de l'air: 0,5% pleine échelle
Vitesse de l'air/sonde de  température: acier inoxydable, OD 6 x L 305 mm
Vitesse de l'air/sonde de  température: Trois RTD, 100 et 1000 Ω
Affichage: LCD rétroéclairé, 32 x 51 mm
Sortie analogique (vitesse de l'air): 4 à 20 mA, 0 à 5 Vcc, ou 0 à 10 Vcc
Sortie analogique (température de l'air): 0 à 5 Vcc
Plage de fonctionnement, température ambiante:
    Sonde: -40 à 121°C
    Boite électronique: 0 à 50°C
Alarmes: Sorties de tension alarme haute et basse, selon la vitesse d'air
Alimentation: 15 à 24 Vcc, 200 mA
Dimensions de la gaine: H 114 x L 89 x D 38 mm
Poids: 230 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Émetteurs avec sortie de 4-20mA
  
FMA1001A-MA Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-5 m/s
  
FMA1001B-MA Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, angle droit, 0-5 m/s
  
FMA1001R-MA Star
745,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde à distance, 0-5 m/s
  
FMA1002A-MA Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-25 m/s
  
FMA1002B-MA Star
720,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde fixe, angle droit, 0-25 m/s
  
FMA1002R-MA Star
745,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde à distance, 0-25 m/s
  
FMA1003A-MA Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-50 m/s
  
FMA1003B-MA Star
720,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde fixe, angle droit, 0-50 m/s
  
FMA1003R-MA Star
745,00
Stock: 3 semaines
 
Sonde à distance, 0-50 m/s
Émetteurs avec sortie de 0-10V
  
FMA1001A-V2 Star
720,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-5 m/s
  
FMA1001B-V2 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, angle droit, 0-5 m/s
  
FMA1001R-V2 Star
745,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde à distance, 0-5 m/s
  
FMA1002A-V2 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-25 m/s
  
FMA1002B-V2 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, angle droit, 0-25 m/s
  
FMA1002R-V2 Star
745,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde à distance, 0-25 m/s
  
FMA1003A-V2 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-50 m/s
  
FMA1003B-V2 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, angle droit, 0-50 m/s
  
FMA1003R-V2 Star
745,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde à distance, 0-50 m/s
Émetteurs avec sortie de 0-5 V
  
FMA1001A-V1 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-5 m/s
  
FMA1001B-V1 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, angle droit, 0-5 m/s
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1001R-V1
FMA1001R-V1 Star
745,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde à distance, 0-5 m/s
  
FMA1002A-V1 Star
720,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-25 m/s
  
FMA1002B-V1 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, angle droit, 0-25 m/s
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1002R-V1
FMA1002R-V1 Star
745,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde à distance, 0-25 m/s
  
FMA1003A-V1 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, montage sur le dessus, 0-50 m/s
  
FMA1003B-V1 Star
720,00
Stock: 4 semaines
 
Sonde fixe, angle droit, 0-50 m/s
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeFMA1003R-V1
FMA1003R-V1 Star
745,00
Stock: 1 semaine
 
Sonde à distance, 0-50 m/s
Accessoires
  
CAL-3-FLOW-UK Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat de calibration traçable de 4 points
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX8-100
TX8-100 Star
88,00
Stock: 2 semaines
 
Câble blindé 8 âmes, isolation PVC insulation, bobine 30 m
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeELC-PS01
ELC-PS01 Star
67,00
Stock: 1 semaine
 
Bloc d'alimentation rail DIN 24 Vcc @ 1A DIN régulé. alimentation 100-240Vca
  
CGSS-14-14T Star
9,20
Stock: 2 semaines
 
Pièce de compression, tube de 1/4 de pouce OD, filetage BSP 1/4 de pouce
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSLK-14-14
SSLK-14-14 Star
15,50
Stock: En stock
 
Pièce de compression, tube de 1/4 de pouce OD, filetage NPT 1/4 de pouce
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT-FER-1/4
T-FER-1/4 Star
74,00
Stock: En stock
 
Ferrules PTFE 1/4 de pouce (paquet de 10) pour utiliser avec pièces de compression
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec une sonde de 305 mm de longueur, un câble d'alimentation/sortie, logiciel d'interface PC Windows et câble USB, guide d'utilisation et attestation de conformité de 4 points.

 Constructeur de référence

Construisez votre numéro de pièce ci-dessous
Descriptions des options de:


(1) Range Select:
1 pour 0 to 5 m/s (0 to 1000 fpm)
2 pour 0 to 25 m/s (0 to 5000 fpm)
3 pour 0 to 50 m/s (0 to 10000 fpm)
4 pour 0 to 2.5 m/s (0 to 500 fpm)
5 pour 0 to 10 m/s (0 to 2000 fpm)
6 pour 0 to 60 m/s (0 to 12000 fpm)

(2) Angle Select:
A pour Fixed probe top mount
B pour Fixed probe right angle back mount
R pour Remote probe

(3) Output Select:
MA pour 4 to 20 mA
V1 pour 0 to 5 Vdc
V2 pour 0 to 10 Vdc

(4) Additional Option Select:
Rien (champ vide de congé) pour 300 mm probe
-S pour 95 mm short probe
Notez: Toutes les combinaisons peuvent ne pas être valables, vérifiez la fiche technique pour les références valables.