Transmetteur de vitesse d'air industriel avec relais intégré

Série FMA900A

Transmetteur de vitesse d'air industriel avec relais intégré | Série FMA900A

344,00 FMA901A-MA

  • Plage de vitesse d'air jusqu'à 10 000 ft/min. (50,8 m/s)
  • Précision ±2 % de pleine échelle
  • Capteur de vitesse d'air à fil chaud
  • Deux configurations de sonde : fixe ou distante
  • Temps de réponse de 250 ms
  • Point de consigne d'alarme de niveau haut réglable
  • Fermeture de contact à relais SPST avec voyant LED rouge
  • Sortie analogique 0 à 5 Vcc ou 4 à 20 mA linéaire
  • Pour le contrôle des systèmes de CVC et des hottes d'aspiration/à évacuation
Débitmètres de masse électronique - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les anémomètres

La série FMA900A mesure la vitesse d'air. Elle renvoie une sortie analogique proportionnelle au débit d'air et dispose d'une fermeture de contact à relais SPST permettant le fonctionnement de l'alarme de niveau haut. Le point de consigne de l'alarme est réglable de 0 à 100 % de la plage de débit d'air. L'unité comporte deux voyants à LED : un voyant vert d'alimentation et un voyant rouge d'alarme. Les transmetteurs de la série FMA900A sont destinés aux laboratoires de R&D, aux applications de CVC, aux hottes d'aspiration/à évacuation et aux autres procédés de fabrication. La sonde du capteur est proposée en deux configurations : une sonde fixe de 305 mm et une sonde distante de 305 mm avec un câble armé de 4,5 m.

CARACTÉRISTIQUES

Plages de vitesse d'air :
0 à 200, 0 à 500, 0 à 1 000, 0 à 2 000, 0 à 5 000, 0 à 10 000, 0 à 12 000 ft/min.
Précision : 2 % de pleine échelle ou 15 pi/min (valeur la plus élevée).
Sonde de vitesse d'air : sonde fixe 6,35 mm de dia. ext. x 305 mm L en acier inoxydable, ou sonde distante
Point de consigne d'alarme de niveau haut : Réglable de 0 à 100 % de la plage de débit d'air
Voyant d'alarme : LED rouge sur la plaque arrière
Bande morte d'alarme : 5 % de pleine échelle
Relais : un relais SPST NO de 12 V
Valeur nominale du contact : 10 A à 24 Vcc
Sortie analogique : 0 à 5 Vcc, 4 à 20 mA
Température ambiante de fonctionnement :
    Sonde du capteur : -40 à 121 ºC
    Boîtier électronique : 0 à 50 ºC
Voyant d'alimentation : LED verte
Alimentation : 15 à 24 Vcc à 200 mA
Dimensions : 89 mm H x 51 mm l x 32 mm de profondeur
Poids : 160 g
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Les transmetteurs de vitesse les plus populaires - voir le tableau constructeur de référence pour toutes les options
FMA901A-MA Star
344.00
Stock: 4 semaines
 
Émetteur de vitesse d'air avec relais intégré, gamme de 0 à 2,5 m / s, sonde fixe longeur de 300 mm. Sortie 4 à 20 mA
FMA901R-MA Star
389.00
Stock: 4 semaines
 
Émetteur de vitesse d'air avec relais intégré, gamme 0 à 2,5 m / s, sonde à distance de 300 mm avec câble de 4,5 m. Sortie 4 à 20 mA
FMA902A-MA Star
344.00
Stock: 4 semaines
 
Émetteur de vitesse d'air avec relais intégré, gamme de 0 à 5 m / s, sonde fixe longeur de 300 mm. Sortie 4 à 20 mA
FMA904A-MA Star
344.00
Stock: 4 semaines
 
Émetteur de vitesse d'air avec relais intégré, gamme de 0 à 25 m / s, sonde fixe longeur de 300 mm. Sortie 4 à 20 mA
FMA904A-V1-S Star
344.00
Stock: 4 semaines
 
Émetteur de vitesse d'air avec relais intégré, gamme de 0 à 25 m / s, sonde fixe de 95 mm. Sortie 0 à 5 Vcc
FMA905R-V1-S Star
405.00
Stock: 4 semaines
 
Émetteur de vitesse d'air avec relais intégré, gamme de 0 à 50 m / , sonde à distance de 95 mm avec câble de 4,5 m. Sortie 0 à 5 Vcc
Accessoires
CAL-3-FLOW-UK Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage traçable avec les résultats des tests
SSLK-14-14T Star
9.80
Stock: En stock
 
Presse-étoupe SS avec filetage 1/4 BSPT
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: * Précisez le type de sortie et ajoutez le suffixe "-V1" pour commander un modèle de 0 à 5 Vcc, ou "-MA" pour commander un modèle 4 à 20 mA ; aucun coût supplémentaire. ** Pour commander la sonde courte de 95 mm, ajoutez le suffixe "-S"; aucun coût supplémentaire. † Les unités sont traçables NIST jusqu'à 8 500 ft/min. Livré complet avec sonde de 305 mm ou sonde distante et manuel utilisateur.