Interrupteur de débit d'air économique

Série FST1000

Interrupteur de débit d'air économique | Série FST1000

Interrupteur de débit d'air économique

253,00 FST1001A

Garantie 1 an CE
  • Gamme de vélocité de l'air jusqu'à 50 m/sec
  • Précision pleine échelle de 2%
  • Deux configurations de sonde disponibles (fixe ou à distance)
  • Design du senseur de vélocité de l'air avec fil chaud
  • Points de consigne ajustables Haut et Bas pour les alarmes
  • Deux contacts d'alarme SPST avec indicateurs à DEL rouges
  • Utilisé dans la surveillance des applications de CVAC, de hotte de ventilation/d'échappement
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les anémomètres

La série FST1000 mesure la vélocité de l'air et fournit deux contacts d'alarme SPST correspondants aux points de consigne pour l'alarme haute et pour l'alarme basse. Les points de consigne pour les alarmes sont ajustables de 0 à 100% de la pleine gamme de l'appareil. L'unité vient avec une DEL verte indiquant que l'appareil est sous tension et deux DEL rouges pour l'indication des alarmes haute et basse. Ces appareils peuvent être utilisés dans les laboratoires de recherche et développement, dans les applications de CVAC, dans les hottes de ventilation/d'échappement et dans d'autres procédés de fabrication. Le design du senseur est basé sur les éléments à RTD; la vélocité de l'air est mesurée à partir de la perte de chaleur du senseur à RTD alors que celui-ci est refroidi par le débit d'air. La sonde est disponible en deux configurations, soit à montage fixe ou pour un montage à distance.

Spécifications
Gamme de vélocité de l'air :
0 à 25, 0 à 50 m/sec
Précision : 2% pleine échelle (vélocité de l'air)
Sonde de vélocité de l'air : Diamètre externe de 6.3 mm en acier inoxydable, 305 mm de long, ou sonde pour montage à distance avec 4.6 m de câble
Points de consigne pour l'alarme Haute et Basse : Ajustable de 0 à 100% de la plage d'opération de l'appareil
Indication d'alarme : DEL's rouges sur la plaque arrière
Bande morte de l'alarme : 5% de la pleine échelle
Relais intégrés : Deux relais N.O. SPST de 12 V (bas et haut)
Capacité des contacts : 10 A @ 24 Vcc, 10 A @ 250 Vca
Température d'opération ambiante :
    Capteur de la sonde : -40 à 121°C
    Boîtier électronique : 0 à 50°C
Indicateur de mise sous tension : DEL verte
Alimentation : 15 à 24 Vcc @ 200 mA
Dimensions :89 mm L x 51 mm l x 31.8 mm h
Poids :160 g

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
FST1001A Star
253,00
Stock: 3 semaines
 
Interrupteur de vélocité de l'air de 0 à 25 m/s à montage fixe avec deux relais de sortie
  
FST1001R Star
285,00
Stock: 1 semaine
 
Interrupteur de vélocité de l'air de 0 à 25 m/s pour montage à distance avec deux relais de sortie
  
FST1002A Star
253,00
Stock: 1 semaine
 
Interrupteur de vélocité de l'air de 0 à 50 m/s à montage fixe avec deux relais de sortie
  
FST1002R Star
285,00
Stock: 3 semaines
 
Interrupteur de vélocité de l'air de 0 à 50 m/s pour montage à distance avec deux relais de sortie
Accessoires
  
PSU-24V-UNIVERSAL Star
30,50
Stock: En stock
 
Bloc d'alimentation à voltage régulé, 24 Vcc, 750 mA.
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSLK-14-14
SSLK-14-14 Star
15,50
Stock: En stock
 
Raccord coulissant en laiton, fileté 1/4" NPT, s'installe sur une sonde ayant un diamètre de 1/4" de diamètre
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT-FER-1/4
T-FER-1/4 Star
74,00
Stock: En stock
 
Manchon déformable par pression de rechange en PTFE (paquet de 10) pour utilisation avec le raccord coulissant SSLK-14-14
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: L'appareil est fourni avec une sonde de 305 mm de long (ou sonde pour montage à distance) et avec un manuel d'utilisateur.
Exemple de commande: (1) FST1001A Interrupteur de vélocité de l'air de 0 à 5000 pi/min (0 à 25.4 m/s) à montage fixe avec deux relais de sortie, €253,00