Thermomètre de Précision, Double Entrées RTD, Interface USB ou Sans Fils (selon modèle)

HH804

Thermomètre de Précision, Double Entrées RTD,  Interface USB ou Sans Fils (selon modèle) | HH804

106,00 HH804

Garantie 1 an CE
  • Interface USB ou sans fils (selon le modèle)
  • Deux entrées RTD 100 Ohm platine
  • Accepte des capteurs RTD à 3/4 fils
  • Exactitude de 0,05% de la lecture
  • Fonctions MAXI/MINI/AVG (moyenne)/REL/HOLD(pour figer une valeur à l'écran) et Temps Ecoulé
  • Alarme Hi/Lo (audible)
  • Double affichage température
  • Logiciel sous Windows en option
  • Adaptateur secteur AC (modèle USB) en option
Instruments portables pour la mesure de température - Voir Les Produits Associés

Déscription

La série HH804 vous propose une gamme de thermomètres de précision avec deux entrées pour les capteurs Pt100. Ces thermomètres portatifs acceptent les RTD platine de 100 ohm. Conforme avec le standard de précision de température ITS-90. Le modèle HH804U comprend un port USB et également un prise d'alimentation DC. Logiciel sous Windows et un adaptateur AC (vendu séparément) permettent l'enregistrement des données en temps réel vers un PC pendant de longues périodes. Le modèle HH804WE dispose d'une interface sans fil à la place du port USB et de la prise d'alimentation. Le logiciel sous Windows et le récepteur sans fil (vendu séparément) permettent la transmission des données vers un PC.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH804
HH804 Star
106,00
Stock: En stock
 
Thermomètre Double Entrée Pt100 RTD
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH804U
HH804U Star
146,00
Stock: En stock
 
Thermomètre Double Entrée Pt100 RTD avec port USB et prise d'alimentation
  
HH804WE Star
143,00
Stock: En stock
 
Thermomètre Double Entrée Pt100 RTD avec transmission des données sans fil
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-HH
CAL-3-HH Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
Certificat d'étalonnage raccordé
  
HH800WE-RSW Star
37,00
Stock: En stock
 
Logiciel sous Windows et Récepteur Sans Fil (modèles sans fil)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH800-SW
HH800-SW Star
20,25
Stock: En stock
 
Logiciel sous Windows et câble USB (modèles USB)
  
HH804-CONNECTOR Star
9,30
Stock: En stock
 
connecteur mini-DIN 4 broches
  
PR-16-2-M60-300 Star
59,00
Stock: En stock
 
Sonde Pt100, à poignée moulée et câble de liaison spiralé, Ø 6,0mm, longueur 300mm,
  
HH800-ADAPTOR-EU Star
13,25
Stock: En stock
 
Adaptateur AC 230Vac fiche 2-broches (modèles USB)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Les modèles sans fil utilisent les bandes de fréquences 868.1 à 868.5 MHz, (seulement pour une utilisation en Europe).
Livré avec étui en caoutchouc et manuel d'utilisation.
Exemple de commande: (1) HH804WE Thermomètre Double Entrée Pt100 RTD avec transmission des données sans fil, €143,00  plus (1) HH800WE-RSW Logiciel sous Windows et Récepteur Sans Fil (modèles sans fil), €37,00, €143,00 + 37,00 = €180,00