ANÉMOMÈTRE À HÉLICE AVEC ENREGISTREMENT EN TEMPS RÉEL

HHF-SD2

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE
 | HHF-SD2

ANÉMOMÈTRE À HÉLICE

384,00 HHF-SD2

  • Hélice montée sur roulement à billes à friction faible
  • Entrée thermocouple de type J ou K
  • Enregistrement en temps réel sur carte mémoire SD
  • Affichage LCD avec rétroéclairage vert
  • Mesure la vitesse et la température de l'air
  • Interface RS232/USB (câble en option)
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les anémomètres

L'OMEGA® HHF-SD2, combinant anémomètre à hélice et à thermistance standard avec enregistrement sur carte SD, propose de nombreuses fonctions qui permettent une utilisation dans les systèmes d'air conditionné et de chauffage. Il mesure la vitesse et la température de l'air. La différence entre le HHF-SD2 et les autres anémomètres à hélice est que celui-ci intègre un enregistreur de données en temps réel sur carte SD.
Le HHF-SD2 mesure la vitesse de déplacement et la température de l'air. Il comporte une entrée pour thermocouple de type J ou K pour renforcer la précision du thermomètre. L'hélice et les thermistances standard garantissent des mesures précises même à vitesse élevée.
L'appareil est aussi innovant que facile à utiliser. Téléchargez les données de la carte SD dans un tableau Excel sans besoin de recourir à un autre logiciel.

CARACTÉRISTIQUES
Affichage : afficheur LCD 52 x 38 mm avec rétroéclairage vert (désactivable)
Unités de mesure :
Vitesse : m/s, km/h
Température : ºC ou ºF
Fréquence d'échantillonnage :
Auto : 1 à 3 600 secondes
Manuel : appuyez une fois sur l'enregistreur de données pour effectuer un enregistrement
Carte mémoire : carte mémoire SD (avec carte SD en option)
Compensation de température : automatique
Rafraîchissement de l'affichage : à 1 seconde
Sortie des données :
RS232 : avec câble/logiciel en option
USB : avec câble/logiciel en option
Température de fonctionnement : 0 à 50 ºC
Humidité de fonctionnement : moins de 85 % HR
Alimentation : 6 piles alcalines ou longue durée de type « AAA » (fournies) ou adaptateur secteur 9 Vi (en option)
Consommation : 15 mA cc (sans carte SD ni rétroéclairage), 36 mA (toutes fonctions activées)
Poids : 515 g
Dimensions :
Instrument : 203 (L) x 76 (l) x 38 (P) mm
Sonde : 72 mm de dia.
Température de l'air :
Plage de mesures : 0 à 50 ºC (32 à 122 ºF)
Résolution : 0,1 ºC (0,1 ºF)
Précision : ±0,8 ºC (1,5 ºF)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHF-SD2
HHF-SD2 Star
384,00
Stock: En stock
 
Anémomètre à hélice avec enregistrement des données sur carte SD. 25 m/s max.
Accessoires
  
HHF-SD2-RP Star
109.00
Stock: 5 semaines
 
Sonde à fil chaud de rechange
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSW-U101-WIN
SW-U101-WIN Star
91.00
Stock: En stock
 
Logiciel pour enregistrement des données depuis l'appareil, avec câbles USB et RS232
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHC-SD
HC-SD Star
27.50
Stock: 1 semaine
 
Mallette rigide de remplacement
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-SD
SC-SD Star
14.75
Stock: En stock
 
Étui de transport souple
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeADAPTER-SD
ADAPTER-SD Star
18.50
Stock: En stock
 
Adaptateur secteur
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUSB-SD
USB-SD Star
60.00
Stock: En stock
 
Câble USB de rechange (logiciel SW-U101-WIN requis)
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeRS232-SD
RS232-SD Star
23.00
Stock: 1 semaine
 
Câble RS232 de rechange (logiciel SW-U101-WIN requis)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Fourni avec sonde à hélice, mallette rigide de transport, carte SD de 2 Go, thermocouple de type K, 6 piles « AAA » et manuel d'utilisation.