Instrument portable de mesure de la vitesse/température de l'air

Série HHF1000

thermo-anemometer portatif | Série HHF1000

thermo-anemometer portatif

455,00 HHF1001R

Garantie 1 an
  • Thermo-anemometer mesure les vitesses de l'air jusqu'à 25,4 m/s
  • Mesure les températures d'air jusqu'à 121°C
  • Précision (vitesse): 1,5% de pleine échelle
  • Deux configurations de sonde: sonde fixe et sonde téléscopique distante.
  • Capteur de vitesse d'air à fil chaud
  • Sonde d'insertion économique 6mm de dia. ext. x 305 mm L
  • L'écran LCD rétro-éclairé affiche simultanément la vitesse et la température de l'air
  • La vitesse et la température de l'air peuvent etre affichées dans différentes unitées dans différentes unités habituellement utilisées dans l'industrie.
  • Calcul du débit d'air volumique.
  • Interface PC sans fil disponible.
  • Calcul de débit d'air
  • Communication ordinateur sans fil disponible
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les anémomètres

Les thermo-anémomètres portatifs de la série HHF1000 mesure et affiche la vitesse de l'air ainsi que la température de l'air dans des laboratoires de recherche et développement, des applications CVCA et d'autres procédés de fabrication. La conception du capteur est basée sur trois éléments RTD; une mesure de la température de l'air et les deux autres mesurent la vitesse de l'air en mesurant la perte de chaleur du capteur RTD lorsqu'il refroidit grâce au débit d'air. La sonde est disponible en deux configurations différentes; sonde fixe ou sonde à distance télescopique. La série HHF1000 offre plusieurs caractéristiques standard telles que des sorties d'alarme à tension haute et basse, une interface en série USB avec un logiciel d'enregistrement de données Windows, temps de réponse réglable, l'affichage du débit d'air volumique, et compensation en pression atmosphérique. Le HHF1000 affiche la vitesse de l'air en unités diverses, telles que FPM, m/s, milles à l'heure, et km/ h. La température de l'air est affichée en ºF ou ºC.

La section de tuyau ou conduit peut être saisies par l'utilisateur, permettant l'affichage du débit en mètres cubes par minute (m³/min) ou cubic feet par minute (ft³/min).

Un transmetteur sans fil et un récepteur USB (en option) permettent contact à distance avec un ordinateur pour l'affichage de données en temps réel et l'enregistrement de données.

Caractéristiques
Plage de vitesse de l'air: 25,4 m/s; 0 à 5000 FPM
Plage de température de l'air: -40 à 121°C
Précision: 1,5% pleine échelle (vitesse de l'air), 0,5% pleine échelle (température de l'air)
Temps de réponse: programmable de 250 ms jusqu'à 2 secondes
Sonde - de température / de vitesse de l'air:
    Sonde fixe:
acier inoxydable ¼" dia. ext., 305 mm (12") de long longueur de travail
    Sonde télescopique: longueur réglable de 300 à 900 mm
Capteur - vitesse de l'air / température: Trois RTD; un de 100 Ω et deux de 1000 Ω
Affichage: à cristaux liquides, rétroéclairé, 32 x 51 mm
Plage de fonctionnement, température ambiante:
    Sonde:
-40 à 121°C
    Boite électronique: 0 à 50°C
Alimentation : pile lithium 9V (inclus) ou adaptateur 9 Vcc

Autonomie: 40 heures en usage continu
Dimensions (Boîtier): 121.4 L x 77.7 W x 33.2 mm D
Dimensions (Sonde):
    Fixe: dia. 6,3 mm longueur 300 mm
    Télescopique: réglable de 300 jusqu'à 900 mm long
Poids: 300 g



Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
HHF1001A Star
430,00
Stock: En stock
 
anémomètre portatif, sonde fixe, 0 à 25 m/s
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHF1001R
HHF1001R Star
455,00
Stock: En stock
 
anémomètre portatif, sonde à distance , 0 à 25 m/s
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240 Star
24,00
Stock: En stock
 
adaptateur universel 9 Vcc , entrée 100 à 240 Vca
  
CGSS-14-14T Star
9,20
Stock: 2 semaines
 
raccord à compression en acier inoxydable, filetage 1/4 de pouce BSP
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSSLK-14-14
SSLK-14-14 Star
15,50
Stock: En stock
 
raccord à compression en acier inoxydable, filetage NPT 1/4 de pouce
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeT-FER-1/4
T-FER-1/4 Star
74,00
Stock: En stock
 
ferrules PTFE 1/4" (de pouce) pour utiliser avec les raccords de compression (paquet de 10)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Noter: Fourni avec une sonde de longueur de 300mm (ou sonde à distance télescopique), une pile lithium 9V, un câble USB, un logiciel d'enregistrement de données de base Windows et un manuel d'utilisateur.
* Ajouter “CAL-3” pour certificat de calibration traçable NIST 4 points avec coût additionnel
Exemple de commande: (1) HHF1001A-CAL-3 Instrument de mesure de vélocité / température avec certificat de Calibration 4 points traçable NIST, €655,00