Metal Vane Handheld Anemometer

HHF803

Metal Vane Anemometer | HHF803

Metal Vane Anemometer

307,00 HHF803

Garantie 1 an CE RoHS
  • Large LCD Reads Air Velocity and Temperature Simultaneously
  • Records Min. and Max. Reading with Recall
  • Data Hold Function
  • Auto Power Off
  • RS232 Serial Interface
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Click on this link if you need more information about an anemometer.

The HHF803 is an economical solution for any air flow application, such as, air conditioning and heating systems, wind speeds, balancing, and environmental testing. The portable HHF803 provides fast, accurate readings with digital readability and the convenience of a remote probe.The combination of low friction vane anemometer and standard thermistor delivers rapid and precise measurements. The microprocessor circuit assures the maximum possible accuracy and provides special functions and features.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
  
HHF803 Star
307,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Metal vane anemometer
Accessories
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSWCABLE
SWCABLE Star
106,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Software and cable
  
HHF803-RP Star
174,00
Stock: 5 semaines
Conformes RoHS
Replacement probe for HHF803
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Comes with complete operator’s manual, hard carrying case and 9V battery
Exemple de commande: (1) HHF803 Metal vane anemometer, €307,00