Mesure de la Vitesse d'Air 4-en-1 -Anémomètre : Hygromètre/Luxmètre/ Thermomètre

HHF81

Anémomètre | HHF81

Anémomètre

162,00 HHF81

Garantie 1 an RoHS
  • Affiche simultanément la vitesse d'air et la température ou l'humidité et la température
  • Cellule photoélectrique avec filtre de correction de spectre, intégré, réponse spectrale photopique conforme à la norme C.I.E.
  • Affichage commutable lux/foot-candle
  • Entrée Type K accepte tous les types de sondes de type K avec mini connecteur
Indicateurs de vitesse d'air et tunnels aérodynamiques - Voir Les Produits Associés

Déscription

Cliquez sur le lien pour plus d’informations sur les anémomètres

L'anémomètre HHF81 mesure le débit d'air, l'humidité, la température et l'intensité lumineuse. Le microprocesseur intégré garantit une excellente performance et une bonne précision. Le HHF81 affiche les valeurs maxi et mini et simultanément les lectures actuelles.

Le HHF81 vous permet de choisir les unités d'affichage pour le débit d'air - knots (nœuds), mètres/seconde, kilomètres/heure, miles/heure, feet/minute.

Avec son roulement à faible friction le HHF81 permet d'obtenir une bonne précision qu'il soit en haute ou basse vitesses. L'hélice vous propose une exactitude excellente (±3 à 4%) et la capacité à mesurer la brise la plus faible (0.3 m/s). Pour mesurer la température le HH81 vous propose deux possibilités; il dispose d'un thermistor interne et également il dispose d'une entrée thermocouple type K qui est compatible avec tous types de thermocouple type K avec mini connecteur, précise à ±1°C + 1% de lecture.

L'hygromètre mesure jusqu'à  95% humidité relative, grâce à un capteur de haute précision de type capacitif à film mince avec un temps de réponse rapide.

La fonction luxmètre utilise une cellule photoélectrique avec filtre de correction de spectre.

CARACTERISTIQUES


Vitesse d'air
Plage de Mesure: 80 à 5910 ft/min,
0,4 à 30,0 m/s, 0,9 à 67,0 mph, 1,4 à 108,0
km/h, 0,8 à 58,0 knots(noeuds),
Résolution: 1 ft/min, 0,1 m/s, 0,1 mph,
0,1 km/h, 0,1 knots (noeuds)
Précision: 20 m/s : 3% pleine échelle,
>20 m/s : 4% pleine échelle
Température (Thermistor Interne)
Plage de Mesure:
0 à 50°C

Résolution: 0,1°C/°F
Précision : ±1.2°C
Température de Fonctionnement: 0 à 50°C

Température (Type K Externe)
Plage de Mesure:
-100 à 1300°C

Résolution: 0,1°F/°C
Précision: ± (1% + 1°C) de la lecture
± (1% + 2°F) de la lecture

Humidité Relative
Plage de Mesure: 10 à 95%
Résolution: 0,1%
Précision: < 70% HR : ±4% de la lecture,
70% HR ± (4% de lecture + 1,2 % HR)
Humidité Max.: 80% HR
Luxmètre
Plage de Mesure: 0 à 2200 Lux,
1800 à 20000 Lux, 0 à 204,0 Fc,
170  2000 Fc
Résolution: 1 Lux, 10 Lux, 0,1 Ft-cd, 1 Ft-cd
Précision: ±5% de lecture ± 8 digits
Affichage des Lectures en Dehors de la Gamme: “----”
Alimentation: pile 9V (inclus)
Consommation:  cc 6,2 mA approximatif
Poids: 160 g pile inclus
Dimensions: 156 x 60 x 33 mm

Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHF81
HHF81 Star
162,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Anémomètre 4 en 1
Accessoires
  
KHSS-IM30U-RSC-300 Star
43.50
Stock: En stock
Conformité sur demande
Sonde à thermocouple Type K diamètre 3mm, longueur 300mm avec poignée moulé et câble spiralé avec connecteur miniature
  
5SRTC-TT-KI-24-1M Star
53.00
Stock: 1 semaine
Conformité sur demande
Jeu de 5 thermocouples type K emperlé, isolation en PFA avec connecteur miniature
  
SMPW-KI-M Star
1.90
Stock: En stock
Conformité sur demande
Fiche de thermocouple type K avec étiquette d'identification
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW Star
217.00
Stock: 4 semaines
La directive RoHS indéterminée
Certificat d'étalonnage raccordé 4-points (débit d'air seulement)
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Manuel d'utilisation et pile comprises.