Manomètre Différentiel, Deux Entrées

Série HHP886

Manomètre Différentiel | Série HHP886

Manomètre Différentiel

146,00 HHP886

CE
  • Double affichage et deux entrées de mesure de pression
  • Affiche: entrée 1, entrée 2 ou la différence
  • Unités de mesure sélectionnable: psi, mbar, inH2O et mmH2O
  • Etui en caoutchouc, inlcus
  • Modèle USB en option (logiciel d'enregistrement inclus)
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les manomètres différentiels de la série OMEGA HHP886 disposent de deux entrées de pression (P1 et P2) et un double affichage. L'appareil peut afficher simultanément P1 et P2 ou P1 et la pression différentielle (P1 - P2). La pression est affichée en un de quatre unités sélectionné par l'utilisateur. Ils disposent également d'une fonction d'enregistrement qui stocke les valeurs de pression MAXI, MINI, MAXI-MINI et MOYENNE pour chaque entrée, pour le visionner ultérieurement. Les modèles avec une interface USB permettent de transférer des données vers un ordinateur en temps réel. Avec le logiciel, données peuvent être affichées en format d'un graphique et peuvent être exportés dans un fichier texte ou Microsoft Excel.

CARACTERISTIQUES
Gamme de Mesure, Résolution:

    psi: ±2.0000
    mbar: ±150.00
    inH2O: ±60.00
    mmH2O: ±1500.0
Précision: ±1.5% pleine échelle @ 23 ±5°C, < 75% HR
Température de Fonctionnement: 0 à 50°C
Milieu: Gaz propre, sec et non-corrosif
Alimentation: 4 piles "AAA" (incluses)
Autonomie: 200 heures (indicateur de faiblesse des piles)
Mise en Veille Automatique: Lorsqu'il est activé par l'utilisateur, mise en veille automatique après 15 minutes sans pression sur les touches
Ports d'Entrée: raccords cannelée pour tubes flexible de 4 mm (diamètre interne) inclus
Dimensions (mm): 177 H x 83 L x 40 P
Poids: 230 g (avec piles)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHP886
HHP886 Star
146,00
Stock: 1 semaine
 
Manomètre à deux entrées, alimentation par piles
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHHP886U
HHP886U Star
165,00
Stock: En stock
 
Manomètre à deux entrées, alimentation par piles avec sortie USB. Câble USB et logiciel inclus.
Accessoires
  
HH800-ADAPTOR-EU Star
13.25
Stock: En stock
 
Adaptateur d'alimentation avec prise 2 broches, seulement pour les modèles USB
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeSC-800
SC-800 Star
17.75
Stock: En stock
 
Sacoche de transport
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec 2 x 1,5 m tubes avec adaptateurs MNPT 18
4 piles "AAA", étui de protection et manuel d'utilisateur.