MANOMÈTRE POUR MILIEUX SECS OU HUMIDES, Mesure simple ou différentielle à ±800 inH2O (±29 psi)

HHP91

MANOMÈTRE POUR MILIEUX SECS OU HUMIDES  | HHP91

MANOMÈTRE POUR MILIEUX SECS OU HUMIDES

RoHS
  • 8 unités sélectionnables par l'utilisateur : psi, mbar, kg/cm2, mmHg, inHg, mH2O, inH2O, atm
  • Mesure jusqu'à ±2 000 mbar (±29 psi)
  • Fonction d'arrêt automatique pour préserver les piles
  • Support inclinable intégré
  • Maintien de l'affichage
  • Conserve les mesures min. et max., affichables d'une simple pression sur un bouton
  • Compatible avec l'air et les liquides et gaz non corrosifs et non ionisés
Instrumentation pour la mesure de pression et tension - Voir Les Produits Associés

Déscription

Le HHP91 est un manomètre de précision pour les applications automobiles, les systèmes de climatisation, les laboratoires et les utilisations industrielles génériques. Il est équipé d'un capteur avec deux entrées, permettant de comparer deux mesures ou de calculer le différentiel. Il est compatible avec l'air et les liquides et gaz non corrosifs et non ionisés. Huit unités de mesure sont disponibles, au choix de l'utilisateur, assurant ainsi une utilisation facile du HHP91 avec d'autres systèmes de mesure. Les mesures sont faciles à lire grâce à l'affichage de 15 mm (0,6") de haut.

CARACTÉRISTIQUES
Unités: psi, mbar, kg/cm2, mmHg, inHg, mH2O, inH2O, atm
Fonctions: arrêt automatique (après environ 20 min), maintien de l'affichage, valeurs min. et max.
Précision: ±2 % à pleine échelle @23 ±5 ºC, avec linéarité, répétabilité et hystérésis
Température de fonctionnement: 0 à 50 ºC (32 à 122 ºF)
Humidité de fonctionnement: <80 % HR (sans condensation)
Alimentation: pile alcaline 9 V (incluse)
Fréquence d'échantillonnage: environ 0,8 s.
Ports de pression: prise à déconnexion rapide pour tubes DI de 3 à 4 mm
Dimensions: 185 (H) x 78 (L) x 38 mm (P) (7,2 x 3,0 x 1,4")
Poids: 345 g (0,8 lb)
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)
Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
HHP91 Star
221,00
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Manomètre sec/humide
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré avec 2 raccords de tube à déconnexion rapide, pile 9 V, boîtier rigide et manuel d'utilisation.