Sonde thermocouple portable pour utilisation intensive
idéale pour les semences, le compost et autres applications d'insertion

Série HPP

Sonde thermocouple portable pour utilisation intensiveIdéale pour les semences, le compost  et autres applications d'insertion | Série HPP

  • Poignée résistante en aluminium et extrémité pointue pour faciliter l'insertion dans des matériaux semi-solides
  • La tige en acier inoxydable 316 peut etre stérilisée pour éviter toute contamination
  • Utilisable avec des matériaux secs et humides
Thermocouples - Voir Les Produits Associés

Déscription

Comment fonctionnent les thermocouples?

La nouvelle sonde portable pour utilisation intensive d'Omega se compose d'un thermocouple de type K dans une gaine en acier inoxydable 316, avec une longueur standard de 1 ou 1,5 m. C'est la solution idéale pour contrôler la température de céréales, grains, compost, produits en poudre (dont les combustibles pulvérisés), où des « zones chaudes » peuvent entraîner la perte du produit, voire entraîner un incendie.
La sonde de 1 mètre comporte une tige de 8 mm de diamètre. La version de 1,5 mètre, plus résistante, comporte une tige de 10 mm de diamètre.
Le modèle standard est fourni avec un fil tressé d'un mètre de long, associé à un connecteur thermocouple miniature. L'illustration montre la sonde utilisée avec le thermomètre portable compatible
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
Déscription
  
HPP1-1-KI-1000 Star
165,00
Stock: 2 semaines
 
Robuste sonde thermocouple, Ø 8 mm Type K, 1m 1m de long avec gaine tresse longue et mini-fiche
  
HPP1-1-KI-1500 Star
200,00
Stock: En stock
 
Robuste sonde thermocouple de type K. 10mm de diamètre, 1,5 m de long fourreau avec 1m câble tressé de long et mini-fiche
Accessoires
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHH11B
HH11B Star
Consultez le Service de ventes  
Stock: 
 
 
mètre thermocouple portable
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Autres longueurs de gaine et de câble disponibles sur demande. Contactez le service commercial pour présenter vos besoins spécifiques.