HTC

Wraparound Heating Cords | HTC

Wraparound Heating Cords

24,00 HTC-030

Garantie 1 an RoHS
  • Maximum Exposure Temperature 482°C (900°F)
  • Wraparound Diameters as Small as 3.2 mm (1/8")
  • Knitted and Braided Fiberglass Construction
  • Power Density: 0.003 W/mm2 (1.8 W/in2)
  • Double-Braided Fiberglass Outer Sheath
  • Suitable for Electrically Conductive Surfaces
  • Operating Voltage 120 Vac
  • Includes High-Temperature Tie-Downs
Éléments chauffants flexibles - Voir Les Produits Associés

Déscription

Find how Silicone heater elemenets work on this link or general information about industrial heater elements.

OMEGA heating cords are designed for use on smalldiameter tubes, vessels, or wherever space is limited. They can be wrapped around tubing as small as 3.2 mm (1/8") diameter. The double-braided fiberglass outer sheath ensures durability for laboratory, production, or maintenance applications.
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHTC-030
HTC-030 Star
24,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Heating cord 0.9 m (3'), 64 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHTC-060
HTC-060 Star
27,50
Stock: 1 semaine
Conformes RoHS
Heating cord 1.8 m (6'), 125 W, 120 V
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHTC-120
HTC-120 Star
35,50
Stock: En stock
Conformes RoHS
Heating cord 3.6 m (12'), 260 W, 120 V
Tous les Montants indiqués Dans EUR