Transmetteurs d'humidité relative/température pour hautes températures

Gamme HX15

Transmetteurs d'humidité  relative/température pour hautes températures | Gamme HX15

500,00 HX15-W

RoHS
  • -40 à 180 °C
  • Sonde distante en acier inoxydable (fournie)
  • Sonde de 79 mm de long pour montage mural
  • Sonde de 229 mm de long pour montage canalisation
  • Précision : 2 % HR, 0,5 °C
Instruments de mesure de l'humidité relative - Voir Les Produits Associés

Déscription

Les transmetteurs à distance à 2 fils de la gamme HX15 mesurent l'humidité relative et la température sur une large plage de températures, de -40 à +180 °C (-40 à 356 ºF). La sonde HX15-W en acier inoxydable de 79 mm est prévue pour un montage au mur. La sonde HX15-D en acier inoxydable de 229 mm est équipée d'une bride amovible. Les sondes sont reliées aux boîtiers par des câbles PFA d'un mètre de long. Les sondes ne peuvent pas être remplacées directement sur le terrain.

CARACTÉRISTIQUES
Précision :
    Humidité relative :
±2 % HR, de 3 % à 95 % à une temp. de 25 °C; ±0,05 % HR/ °C pour une temp. entre -40 et 150 °C
        Constante de temps : 30 s, taux de réponse de 90 %, 1 ms en air en mouvement
    Température : ±0,5 °C, -40 à 180 °C;
        Constante de temps : 4 s, 60 % de réponse, 1 ms ; en air en mouvement
Capteurs : HR, Capacitif à polymère en film mince ; température, RTD platine 1 000 Ω
Puissance : 7 à 30 Vcc
Sorties : 4 à 20 mA pour 0 à 100 % HR et 4 à 20 mA pour -40 à 180 °C de temp.
Plage de températures de fonctionnement :
    Électronique : boîtier ABS NEMA 4X (IP66), -20 à 70 °C
    Sondes : -40 à 180 °C
Dimensions :
    Électronique : 55 H x 80 l x 120 mm L; fixation murale
    Sonde : 79 x 16 mm P; câble PFA 1 m, clip métallique pour fixation au mur
    Sonde pour conduit : 229 x 16 mm P, câble PFA 1 m, bride de conduit amovible et réglable
Placez votre commande(Veuillez spécifier la référence du produit)

Ce que d'autres personnes ont acheté: quand vous voyez cette icône, cliquez dessus pour afficher une liste des produits que d'autres personnes ont achetés en plus de ce modèle.

Code d'article/ Desc.
Qté
RoHS
Déscription
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX15-W
HX15-W Star
500,00
Stock: En stock
Non-conforme RoHS
Transmetteur HR/temp. à fixation murale [sonde de 79 mm ]
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeHX15-D
HX15-D Star
545,00
Stock: En stock
Non-conforme RoHS
Transmetteur HR/temp. pour conduite [sonde de 229 mm]
  
PSU-24V-UNIVERSAL Star
30,50
Stock: En stock
La directive RoHS indéterminée
Alimentation, 24 Vcc régulé, 750 mA max
Cliquez pour agrandir / réduire une liste d'achat connexeTX4-100
TX4-100 Star
32,00
Stock: En stock
Conformes RoHS
Câble blindé, 4 conducteurs + conducteur de drainage, à isolant PVC, bobine de 30 m
Tous les Montants indiqués Dans EUR
Notez: Livré complet avec manuel utilisateur.